General Information | |
---|---|
Betriebstemperatur | -20 °C up to +70 °C |
Gender | Receptacle |
Typ | Push & Push |
Material Properties | |
---|---|
Isolationsmaterial | LCP |
Isolation Brennbarkeitsklasse | UL94 V-0 |
Isolationsfarbe | Schwarz |
Kontaktmaterial | Messing |
Kontaktbeschichtung | Gold über Nickel |
Abschirmmaterial | Stahl |
Schirmungsbeschichtung | Zinn |
Electrical Properties | |
---|---|
Arbeitsspannung | 50 V (AC) |
Spannungsfestigkeit | 500 V (AC) |
Kontaktwiderstand | 100 mΩ |
Artikeldaten
Artikel Nr. | Datenblatt | Downloads | Gender | Typ | Betriebstemperatur | Arbeitsspannung (V (AC)) | Design Kit | Muster |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
693021020811 | SPEC | 6 Dateien | Receptacle | Push & Push | -20 °C up to +70 °C | 50 | 612690 |
Artikel Nr. | Datenblatt |
---|---|
693021020811 | SPEC |
Muster |
---|
Artikel Nr. | Datenblatt | Downloads | Gender | Typ | Betriebstemperatur | Arbeitsspannung (V (AC)) | Design Kit | Muster |
---|
Sortimente
Artikel dieser Produktserie finden Sie in den folgenden Sortimenten: