- WR-CRD Nano SIM Card ConnectorPins 6 |Typ Push & Pull
- WR-CRD Micro SIM Card Connector Hinge TypePins 8 |Typ Hinge
- WR-CRD Micro SIM Card Connector Push & Pull with Card DetectionPins 8 |Typ Push & Pull
- WR-CRD SIM Card Connector (Mini SIM) Header Shielded - 6 pinsPins 6 |Typ Header
- WR-CRD Micro SIM Card Connector Push & Push with Card DetectionTyp Push & Push
Artikel Nr. | Datenblatt | Downloads | Pins | Gender | Typ | Montageart | Betriebstemperatur | Arbeitsspannung (V (AC)) | Produktserie | Design Kit | Muster | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 693010020611 | SPEC | 7 Dateien | 6 | Socket | Header | SMT | -25 °C up to +85 °C | 50 | WR-CRD SIM Card Connector (Mini SIM) Header Shielded - 6 pins | 612690 614001 | |
![]() | 693043020611 | SPEC | 6 Dateien | 6 | Socket | Push & Pull | SMT | -25 °C up to +85 °C | 15 | WR-CRD Nano SIM Card Connector | 614001 | |
![]() | 693022010811 | SPEC | 7 Dateien | 8 | Socket | Hinge | SMT | -25 °C up to +85 °C | 15 | WR-CRD Micro SIM Card Connector Hinge Type | 612690 614001 | |
![]() | 693023010811 | SPEC Anstehende PCNAufgrund einer anstehenden PCN wird in Kürze eine Änderung am Bauteil durchgeführt. Anbei finden Sie die entsprechende PCN. Bei weiteren Fragen wenden Sie sich bitte an Ihren Vertriebsmitarbeiter. | 7 Dateien | 8 | Socket | Push & Pull | SMT | -25 °C up to +85 °C | 30 | WR-CRD Micro SIM Card Connector Push & Pull with Card Detection | 614001 | |
![]() | 693021020811 | SPEC | 6 Dateien | – | Receptacle | Push & Push | – | -20 °C up to +70 °C | 50 | WR-CRD Micro SIM Card Connector Push & Push with Card Detection | 612690 |
Artikel Nr. | Datenblatt | |
---|---|---|
![]() | 693010020611 | SPEC |
![]() | 693043020611 | SPEC |
![]() | 693022010811 | SPEC |
![]() | 693023010811 | SPEC Anstehende PCNAufgrund einer anstehenden PCN wird in Kürze eine Änderung am Bauteil durchgeführt. Anbei finden Sie die entsprechende PCN. Bei weiteren Fragen wenden Sie sich bitte an Ihren Vertriebsmitarbeiter. |
![]() | 693021020811 | SPEC |
Muster |
---|
Artikel Nr. | Datenblatt | Downloads | Pins | Gender | Typ | Montageart | Betriebstemperatur | Arbeitsspannung (V (AC)) | Produktserie | Design Kit | Muster |
---|