ÜbersichtAlle ProduktbereicheProduktbereichOptoelektronikProduktgruppeOptical SensorsProduktserieWL-OSEN Optischer Sensor - Reflektiv

WL-OSEN Optischer Sensor - Reflektiv NEU

WL-OSEN Optischer Sensor - Reflektiv
 Bauform MaßeL
(mm)
W
(mm)
H
(mm)
NEU 2734 3.4 2.7 1.5
NEU 2016 2 1.6 0.75

Merkmale

  • 1 mm typischer Detektionsabstand
  • Geringer Energieverbrauch
  • Kompakte Bauform
  • Tageslichtfilter

Anwendung

  • Optischer Schalter
  • Optischer Interlock
  • Objektdetektion
  • Touch Anwendungen

Artikeldaten

Alle
2734
2016
Artikel Nr. Daten­blatt Downloads Statusd min.
(mm)
d max.
(mm)
VF typ.
(V)
VF max.
(V)
ICE.P min.
(mA)
ICE.P typ.
(mA)
Muster
1642730961200SPEC

Anstehende PCN

Aufgrund einer anstehenden PCN wird sich in Kürze das Datenblatt des ausgewählten Produktes ändern. Anbei finden Sie das neue Datenblatt, sowie das noch gültige Datenblatt. Bei weiteren Fragen wenden Sie sich bitte an Ihren Vertriebsmitarbeiter.

6 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. 0.2 5 1.2 1.6 0.1 0.3
1692010961200SPEC

Anstehende PCN

Aufgrund einer anstehenden PCN wird sich in Kürze das Datenblatt des ausgewählten Produktes ändern. Anbei finden Sie das neue Datenblatt, sowie das noch gültige Datenblatt. Bei weiteren Fragen wenden Sie sich bitte an Ihren Vertriebsmitarbeiter.

6 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. 0.5 10 1.7 2.5 0.5 2
Artikel Nr. Daten­blatt
1642730961200SPEC

Anstehende PCN

Aufgrund einer anstehenden PCN wird sich in Kürze das Datenblatt des ausgewählten Produktes ändern. Anbei finden Sie das neue Datenblatt, sowie das noch gültige Datenblatt. Bei weiteren Fragen wenden Sie sich bitte an Ihren Vertriebsmitarbeiter.

1692010961200SPEC

Anstehende PCN

Aufgrund einer anstehenden PCN wird sich in Kürze das Datenblatt des ausgewählten Produktes ändern. Anbei finden Sie das neue Datenblatt, sowie das noch gültige Datenblatt. Bei weiteren Fragen wenden Sie sich bitte an Ihren Vertriebsmitarbeiter.

Muster
Artikel Nr. Daten­blatt Downloads Statusd min.
(mm)
d max.
(mm)
VF typ.
(V)
VF max.
(V)
ICE.P min.
(mA)
ICE.P typ.
(mA)
Muster

WL-OSEN

WL-OSEN

Die optischen Sensoren von Würth Elektronik werden zur Erfassung von Licht oder zur Erfassung von Objekten mit Licht eingesetzt. Der reflektive optische Sensortyp kann dafür genutzt werden, Objekte auf kürzeren Distanzen zu erkennen und eignet sich deswegen für Haushaltsgeräte als optischer Schalter, Drehgeber, Öffnungssensor oder zur Erkennung von Berührungen oder Gesten in einem Erfassungsbereich von wenigen mm.

Produktbild eines optischen Sensors mit Beschreibung

Detektionsprinzip

Detektionsprinzip

Der optische Sensor des reflektierenden Typs enthält einen IR-Sender, der IR-Licht bei 940 nm aussendet und das reflektierte Licht im Fototransistor sammelt. Wenn sich ein Objekt in der Nähe des optischen Sensors befindet, erhöht sich der Kollektorstrom des Fototransistors, wodurch erkannt werden kann, ob sich ein Objekt in der Nähe befindet.

Schaubild zum Detektionsprinzip der WL-OSEN

WL-OSEN Anwendungen