Bauform | Maße | L (mm) | W (mm) | H (mm) | ||
---|---|---|---|---|---|---|
NEU | 2734 | 3.4 | 2.7 | 1.5 | ||
NEU | 2016 | 2 | 1.6 | 0.75 |
Merkmale
- 1 mm typischer Detektionsabstand
- Geringer Energieverbrauch
- Kompakte Bauform
- Tageslichtfilter
Anwendung
- Optischer Schalter
- Optischer Interlock
- Objektdetektion
- Touch Anwendungen
Artikeldaten
Artikel Nr. | Datenblatt | Downloads | Status | d min. (mm) | d max. (mm) | VF typ. (V) | VF max. (V) | ICE.P min. (mA) | ICE.P typ. (mA) | Muster |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1642730961200 | SPEC Anstehende PCNAufgrund einer anstehenden PCN wird sich in Kürze das Datenblatt des ausgewählten Produktes ändern. Anbei finden Sie das neue Datenblatt, sowie das noch gültige Datenblatt. Bei weiteren Fragen wenden Sie sich bitte an Ihren Vertriebsmitarbeiter. | 6 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 0.2 | 5 | 1.2 | 1.6 | 0.1 | 0.3 | |
1692010961200 | SPEC Anstehende PCNAufgrund einer anstehenden PCN wird sich in Kürze das Datenblatt des ausgewählten Produktes ändern. Anbei finden Sie das neue Datenblatt, sowie das noch gültige Datenblatt. Bei weiteren Fragen wenden Sie sich bitte an Ihren Vertriebsmitarbeiter. | 6 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 0.5 | 10 | 1.7 | 2.5 | 0.5 | 2 |
Artikel Nr. | Datenblatt |
---|---|
1642730961200 | SPEC Anstehende PCNAufgrund einer anstehenden PCN wird sich in Kürze das Datenblatt des ausgewählten Produktes ändern. Anbei finden Sie das neue Datenblatt, sowie das noch gültige Datenblatt. Bei weiteren Fragen wenden Sie sich bitte an Ihren Vertriebsmitarbeiter. |
1692010961200 | SPEC Anstehende PCNAufgrund einer anstehenden PCN wird sich in Kürze das Datenblatt des ausgewählten Produktes ändern. Anbei finden Sie das neue Datenblatt, sowie das noch gültige Datenblatt. Bei weiteren Fragen wenden Sie sich bitte an Ihren Vertriebsmitarbeiter. |
Muster |
---|
Artikel Nr. | Datenblatt | Downloads | Status | d min. (mm) | d max. (mm) | VF typ. (V) | VF max. (V) | ICE.P min. (mA) | ICE.P typ. (mA) | Muster |
---|
WL-OSEN
WL-OSEN
Die optischen Sensoren von Würth Elektronik werden zur Erfassung von Licht oder zur Erfassung von Objekten mit Licht eingesetzt. Der reflektive optische Sensortyp kann dafür genutzt werden, Objekte auf kürzeren Distanzen zu erkennen und eignet sich deswegen für Haushaltsgeräte als optischer Schalter, Drehgeber, Öffnungssensor oder zur Erkennung von Berührungen oder Gesten in einem Erfassungsbereich von wenigen mm.

Detektionsprinzip
Detektionsprinzip
Der optische Sensor des reflektierenden Typs enthält einen IR-Sender, der IR-Licht bei 940 nm aussendet und das reflektierte Licht im Fototransistor sammelt. Wenn sich ein Objekt in der Nähe des optischen Sensors befindet, erhöht sich der Kollektorstrom des Fototransistors, wodurch erkannt werden kann, ob sich ein Objekt in der Nähe befindet.

WL-OSEN Anwendungen