ÜbersichtAlle ProduktbereicheProduktbereichOptoelektronikProduktgruppeEvaluation KitsDesign KitEvaluations-Kit FeatherWing

Evaluations-Kit FeatherWing NEU

Artikel Nr. 150015

Evaluations-Kit FeatherWing

Merkmale

  • Das IC LED FeatherWing kommt mit folgenden ICLEDs: 1312020030000
  • 5V-Spannungsversorgung über USB-C-Anschluss
  • Verwendbar mit 1,8-V-Logik-Controllern außerhalb des FW-Standards
  • Einfach erweiterbar mit unseren WE FeatherWings, wie zum Beispiel Sensor- oder Thyone-Featherwing.
  • C++ Treiber und Code-Beispiele auf Github verfügbar

Anwendung

  • Schneller Prototypenbau
  • Umweltmonitoring-Systeme
  • Tragbare Displays

Klicken Sie hier, um auf Programmiercodes, Design-Dateien und das Benutzerhandbuch über GitHub zuzugreifen.

Zugang zu den Ressourcen über GitHub

Artikeldaten

Artikel Nr. Daten­blatt Man­ual Downloads Status ProduktserieDescriptionEvaluation Boards Muster
150015
PDF Neu i| Produkt ist neu im Portfolio und Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.IC LED FeatherWing IC LED FeatherWing1312020030000
Artikel Nr. Daten­blatt
150015
Muster
Artikel Nr. Daten­blatt Man­ual Downloads Status ProduktserieDescriptionEvaluation Boards Muster

IC LED FeatherWing SDK

IC LED FeatherWing SDK

Software Downloads

Das Würth Elektronik ICLED FeatherWing bietet fortschrittliche LED-Steuerungsmöglichkeiten für diverse Anwendungen, darunter eingebettete Systeme, Unterhaltungselektronik, Automobil, Industrie und kommerzielle Nutzung. Seine integrierte digitale Schnittstelle gewährleistet eine nahtlose Integration mit gängigen Host-MCUs über standardisierte Kommunikationsschnittstellen wie SPI, wodurch eine vollständige Konfiguration und Steuerung der IC-LEDs durch die Host-MCU-Software ermöglicht wird.
Das IC LED FeatherWing Software Development Kit (SDK) bietet ein umfassendes Set an Werkzeugen für die schnelle Softwareintegration von Würth Elektronik ICLEDs in Host-MCU-Anwendungen. Es umfasst plattformunabhängige Treiber und Beispielanwendungen, die in C und C++ entwickelt wurden und Visual Studio als Entwicklungsumgebung nutzen.

Stapelplatinen ideal zum Prototyping

WE FeatherWings

Würth Elektronik eiSos präsentiert eine Reihe von FeatherWing Entwicklungsplatinen, die Open Source und vollständig kompatibel mit dem Feather-Formfaktor sind. Durch diese Entwicklungsboards bringt WE eine Reihe von drahtlosen Funkmodulen, Sensoren und Power Modulen in das Feather-Ökosystem ein.

Adafruit Feather ist eine komplette Reihe von Entwicklungsboards von Adafruit und anderen Entwicklern, die sowohl eigenständig als auch stapelbar sind. Sie können mit LiPo-Akkus für den mobilen Einsatz oder mit ihren Micro-USB-Steckern für stationäre Projekte betrieben werden.

Feathers sind flexibel, tragbar und so leicht wie ihr Namensvetter. FeatherWings sind Stapelplatinen und bieten zusätzliche Funktionalität und Platz für das Prototyping. In seinem Kern ist das Adafruit Feather ein komplettes Ökosystem von Produkten und der beste Weg, um Ihr Projekt zum Fliegen zu bringen. Erweitern Sie Ihr Prototyping für einfache und schnelle Lösungstests. Beginnen Sie mit unserer Schnellstart-Sektion.

Boards

IC LED FeatherWing (150015)

Boards

  • 5V-Spannungsversorgung über USB-C-Anschluss
  • Einfacher Verbindung von Sensoren und Bluetooh-Modulen
  • Framerate bis zu 150 Hz, beliebig einstellbar
  • Verwendbar mit 1,8-V-Logik-Controllern außerhalb des FW-Standards
Calypso IoT Design Kit (2610059035001)

Boards

  • Design Kit für Prototypenentwicklung von Sensor-zu-Cloud IoT Anwendung
  • Überwachung von Temperatur, Absolutdruck, relativer Luftfeuchtigkeit und 3-Achsen-Beschleunigung
  • Plug-and-Play sichere Verbindung zum Azure IoT central
Sensor FeatherWing (2501000201291)
  • Temperatur
  • Luftfeuchtigkeit
  • Beschleunigung
  • Absolutdruck
  • Sparfun QWIIC-kompatibel zum einfachen Hinzufügen von hunderten von Erweiterungsplatinen
MagI³C Power FeatherWing (2601157100001)
  • 5 V USB-Anschluss
  • Industrieschienen von 9 V, 12 V, 15 V, 18 V und 24 V mit maximaler Nenneingangsspannung von 36 V
Serial Bridge FeatherWing (2601167101001)

Boards

  • Standard DSUB9-Anschluss
  • 3V3 Logik-Pegel UART-Schnittstelle auf dem Feather-Pin-Header
  • RS232 mit und ohne Flusskontrolle
  • Voll- und Halbduplex RS485
  • Doppelter Schieberegler zum Umschalten zwischen RS232 und RS485
SensorBLE FeatherWing Kit (2611187024001)

Boards

  • Überwachung von Temperatur, Absolutdruck, relativer Luftfeuchtigkeit und 3-Achsen-Beschleunigung
  • Universelle Konnektivität mit jedem intelligenten Gerät über Bluetooth® LE 5.1
  • WE-SensorBLE-App zur Datenvisualisierung auf Android und iOSEN
Adrastea Cellular FeatherWing (2615039336001)

Boards

  • Das FeatherWing Kit enthält ein Adrastea-I FeatherWing Board mit dem LTE-M / NB-IoT Adrastea-I-Modul, die externe LTE Antenne, die externe GNSS-Antenne und ein USB-Kabel.
  • Flexible Moduswahl zwischen LTE-M und NB-IoT
  • 3GPP Release 13-konform
  • Integriertes GNSS (unterstützt GPS & GLONASS)
  • Integrierte Benutzer-MCU (ARM Cortex-M4, 1 MB Flash-Speicher, 256 KB RAM)
  • Ausgangsleistung Klasse 3 (23 dBm)
  • Unterstützt 3GPP TS27.005, 27.007 und erweiterte AT-Befehle von Würth Elektronik
  • Protokolle: IPv4/IPv6, TCP/UDP, HTTP/HTTPS, TLS/DTLS, MQTT, LWM2M
  • LTE-M unterstützte Bänder: B2/B3/B4/B5/B8/B12/B20/B25/B26/B28
  • NB-IoT unterstützte Bänder: B3/B5/B8/B20/B28
Thyone-I Wireless FeatherWing (2611059021001)
  • Drahtlose Verbindung mit bis zu 500 m
  • Integrierter Sicherheits-/Authentifizierungs-IC
  • Einfaches Einrichten eines Mesh-Netzwerks
  • Anschluss an Thyone-I Module oder USB-Sticks
Calypso Wi-Fi FeatherWing (2610039025001)
  • 2,4 GHz Wi-Fi Verbindung
  • Einfache Verbindung zu intelligenten Geräten und Servern
  • Gleichzeitige Bedienung mehrerer Knoten
  • Direkte Kommunikation mit der Cloud
Anschließen eines beliebigen FeatherWing-Mikrocontrollers
  • Sensordaten abfragen
  • Daten an RF-Modul übertragen
  • Beispiele und Sourcecode verfügbar auf Github

Mehr Informationen

Eine ausführliche Dokumentation, Anwendungsfälle und Beispielcode finden Sie auf unserer GitHub-Seite.

Videos

ICLED – the revolution of lighting control