ÜbersichtAlle ProduktbereicheProduktbereichFunkmoduleProduktgruppeFunkmoduleProduktfamilieFeatherWingsProduktserieMagI³C Power FeatherWing

MagI³C Power FeatherWing

MagI³C Power FeatherWing

Merkmale

  • Betriebseingangsspannung von 9 V, 12 V, 15 V, 18 V und 24 V Industrie Bus
  • Maximale 36 V Eingangsspannung
  • Zusätzlicher USB-Anschluss für 5 V Eingangsspannung zur Auswahl per Schalter
  • Umwandlung der industriellen Busspannung in 5V Applikatiosspannung
  • Umwandlung von 5 V auf 3,3 V
  • Enable-Funktionalität und Modus-Auswahl zur Steuerung und Abstimmung der Performance des MagI³C MicroModuls verfügbar

Anwendung

  • Stecker kompatibles 5 V und 3,3 V Netzteil für das gesamte WE FeatherWing-Ökosystem

Artikeldaten

Artikel Nr. Daten­blatt Man­ual Downloads StatusDescription Angebot
2601157101001
PDF Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. MagI³C Power FeatherWing
Artikel Nr. Daten­blatt
2601157101001
Angebot
Artikel Nr. Daten­blatt Man­ual Downloads StatusDescription Angebot

Stapelplatinen ideal zum Prototyping

WE FeatherWings

Würth Elektronik eiSos präsentiert eine Reihe von FeatherWing Entwicklungsplatinen, die Open Source und vollständig kompatibel mit dem Feather-Formfaktor sind. Durch diese Entwicklungsboards bringt WE eine Reihe von drahtlosen Funkmodulen, Sensoren und Power Modulen in das Feather-Ökosystem ein.

Adafruit Feather ist eine komplette Reihe von Entwicklungsboards von Adafruit und anderen Entwicklern, die sowohl eigenständig als auch stapelbar sind. Sie können mit LiPo-Akkus für den mobilen Einsatz oder mit ihren Micro-USB-Steckern für stationäre Projekte betrieben werden.

Feathers sind flexibel, tragbar und so leicht wie ihr Namensvetter. FeatherWings sind Stapelplatinen und bieten zusätzliche Funktionalität und Platz für das Prototyping. In seinem Kern ist das Adafruit Feather ein komplettes Ökosystem von Produkten und der beste Weg, um Ihr Projekt zum Fliegen zu bringen. Erweitern Sie Ihr Prototyping für einfache und schnelle Lösungstests. Beginnen Sie mit unserer Schnellstart-Sektion.

Boards

IC LED FeatherWing (150015)

Boards

  • 5V-Spannungsversorgung über USB-C-Anschluss
  • Einfacher Verbindung von Sensoren und Bluetooh-Modulen
  • Framerate bis zu 150 Hz, beliebig einstellbar
  • Verwendbar mit 1,8-V-Logik-Controllern außerhalb des FW-Standards
Calypso IoT Design Kit (2610059035001)

Boards

  • Design Kit für Prototypenentwicklung von Sensor-zu-Cloud IoT Anwendung
  • Überwachung von Temperatur, Absolutdruck, relativer Luftfeuchtigkeit und 3-Achsen-Beschleunigung
  • Plug-and-Play sichere Verbindung zum Azure IoT central
Sensor FeatherWing (2501000201291)
  • Temperatur
  • Luftfeuchtigkeit
  • Beschleunigung
  • Absolutdruck
  • Sparfun QWIIC-kompatibel zum einfachen Hinzufügen von hunderten von Erweiterungsplatinen
MagI³C Power FeatherWing (2601157100001)
  • 5 V USB-Anschluss
  • Industrieschienen von 9 V, 12 V, 15 V, 18 V und 24 V mit maximaler Nenneingangsspannung von 36 V
Serial Bridge FeatherWing (2601167101001)

Boards

  • Standard DSUB9-Anschluss
  • 3V3 Logik-Pegel UART-Schnittstelle auf dem Feather-Pin-Header
  • RS232 mit und ohne Flusskontrolle
  • Voll- und Halbduplex RS485
  • Doppelter Schieberegler zum Umschalten zwischen RS232 und RS485
SensorBLE FeatherWing Kit (2611187024001)

Boards

  • Überwachung von Temperatur, Absolutdruck, relativer Luftfeuchtigkeit und 3-Achsen-Beschleunigung
  • Universelle Konnektivität mit jedem intelligenten Gerät über Bluetooth® LE 5.1
  • WE-SensorBLE-App zur Datenvisualisierung auf Android und iOSEN
Adrastea Cellular FeatherWing (2615039336001)

Boards

  • Das FeatherWing Kit enthält ein Adrastea-I FeatherWing Board mit dem LTE-M / NB-IoT Adrastea-I-Modul, die externe LTE Antenne, die externe GNSS-Antenne und ein USB-Kabel.
  • Flexible Moduswahl zwischen LTE-M und NB-IoT
  • 3GPP Release 13-konform
  • Integriertes GNSS (unterstützt GPS & GLONASS)
  • Integrierte Benutzer-MCU (ARM Cortex-M4, 1 MB Flash-Speicher, 256 KB RAM)
  • Ausgangsleistung Klasse 3 (23 dBm)
  • Unterstützt 3GPP TS27.005, 27.007 und erweiterte AT-Befehle von Würth Elektronik
  • Protokolle: IPv4/IPv6, TCP/UDP, HTTP/HTTPS, TLS/DTLS, MQTT, LWM2M
  • LTE-M unterstützte Bänder: B2/B3/B4/B5/B8/B12/B20/B25/B26/B28
  • NB-IoT unterstützte Bänder: B3/B5/B8/B20/B28
Thyone-I Wireless FeatherWing (2611059021001)
  • Drahtlose Verbindung mit bis zu 500 m
  • Integrierter Sicherheits-/Authentifizierungs-IC
  • Einfaches Einrichten eines Mesh-Netzwerks
  • Anschluss an Thyone-I Module oder USB-Sticks
Calypso Wi-Fi FeatherWing (2610039025001)
  • 2,4 GHz Wi-Fi Verbindung
  • Einfache Verbindung zu intelligenten Geräten und Servern
  • Gleichzeitige Bedienung mehrerer Knoten
  • Direkte Kommunikation mit der Cloud
Anschließen eines beliebigen FeatherWing-Mikrocontrollers
  • Sensordaten abfragen
  • Daten an RF-Modul übertragen
  • Beispiele und Sourcecode verfügbar auf Github

Mehr Informationen

Eine ausführliche Dokumentation, Anwendungsfälle und Beispielcode finden Sie auf unserer GitHub-Seite.

Videos

WE meet @ Digital Days 2021: Improving the EMI performance of isolated power modules