Merkmale
- Keine Firmware vorinstalliert: IEEE 802.11 b/g/n und Bluetooth® LE 5.0
- Basiert auf dem 32-bit RISC-V Single Core Prozessor von Espressif ESP32-C3 mit bis zu 160 MHz
- Interne PCB Antenne
- UART, SPI, I²C, ADC Schnittstellen
- 4 MB Flash-Speicher und 400 kB RAM
- 1 µA Strom im Schlafmodus (power-off mode)
- 15 konfigurierbare GPIOs
- Auf der gleichen Hardware-Plattform ist das Stephano-I Modul mit installierter Firmware für Bluetooth® und WiFi verfügbar
Artikeldaten
Artikel Nr. | Datenblatt | Manual | Downloads | Description | ANTConn | Evaluation Kit | Angebot |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2617011022000 | SPEC | 5 Dateien | Orthosie-I | Internal antenna | 2617029022001 |
Artikel Nr. | Datenblatt |
---|---|
2617011022000 | SPEC |
Angebot |
---|
Artikel Nr. | Datenblatt | Manual | Downloads | Description | ANTConn | Evaluation Kit | Angebot |
---|
Videos
Würth Elektronik Webinar: Reichweiten von Funkprotokollen und pass. Antennen in Theorie & Praxis
Videos
Würth Elektronik Webinar: Zertifizierungen, Regeln, Richtlinien im Bereich Funk
Videos
Würth Elektronik Praxis-Webinar: HF-Module richtig einsetzen: do‘s & dont‘s