ÜbersichtAlle ProduktbereicheProduktbereichFunkmoduleProduktgruppeFunkmoduleProduktfamilieKombinierte FunkprotokolleProduktserieStephano-I & EV-Kits

Stephano-I & EV-Kits ERWEITERT

WiFi & Bluetooth ® LE 2.4 GHz Funkmodul

Stephano-I & EV-Kits

Merkmale

  • Kombo Modul mit IEEE 802.11 b/g/n und Bluetooth® LE 5.0
  • Bis zu 5 MBaud UART mit Flow Control
  • Basiert auf dem 32-bit RISC-V Single Core Prozessor von Espressif ESP32-C3 mit bis zu 160 MHz
  • Low Power
  • FOTA Updates verfügbar
  • Kann sowohl als Station als auch Soft Access Point agieren
  • Full TCP/IP Stack
  • MQTT und HTTP
  • Verfügt über WPAPSK, WPA2PSK und WPA/WPA2PSK Verschlüsselung in Soft Access Point Konfiguration
  • WE-SPP ähnliches Profil, HID Profil
  • Long Range und 2 Mbit Funkprofil zusätzlich zu dem 1 Mbit Funkprofil
  • Bis zu 3 gleichzeitige Bluetooth® LE Verbindungen
  • Peripheral/Central und Broadcaster/Observer Rollen für Bluetooth® LE
  • Mit der WE Bluetooth LE Terminal App bieten wir eine schnelle und einfache Möglichkeit zum Testen und eine Basis für Apps. Verfügbar im Google PlayStore® und im Apple AppStore® oder als Quellcode auf GitHub.

Artikeldaten

Alle
Stephano-I
EV-Kits
Artikel Nr. Daten­blatt Man­ual Downloads Statusfmin.
(MHz)
fmax.
(MHz)
fmin.
(MHz)
fmax.
(MHz)
DescriptionVDD min
(V)
VDD typ
(V)
VDD max
(V)
ANTConnEvaluation KitFunkmodul Angebot
2617011025000SPEC
PDF5 Dateien Neu i| Produkt ist neu im Portfolio und Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. 2402 2480 2412 2472 Stephano-I 3 3.3 3.6 Internal antenna2617029025001
2617029025001
PDF Neu i| Produkt ist neu im Portfolio und Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. EV-Kit Stephano-I WiFi 2.4 GHz - Bluetooth® LE 5.02617011025000
Artikel Nr. Daten­blatt
2617011025000SPEC
2617029025001
Angebot
Artikel Nr. Daten­blatt Man­ual Downloads Statusfmin.
(MHz)
fmax.
(MHz)
fmin.
(MHz)
fmax.
(MHz)
DescriptionVDD min
(V)
VDD typ
(V)
VDD max
(V)
ANTConnEvaluation KitFunkmodul Angebot

Software Downloads

Wireless Connectivity SDK

Das Ziel des Wireless Connectivity Software Development Kit (SDK) ist es, den Aufwand auf Kundenseite zu minimieren, damit seine Host-MCU mit Würth Elektronik eiSos Funkmodulen kommunizieren kann. Es enthält die Implementierung aller verfügbaren Befehle in reinem C-Code. Um die Integration von jedes beliebige Würth Elektronik eiSos-Funkmodul zu integrieren, muss der Anwender lediglich den entsprechenden C-Code auf seinen Host-Prozessor portieren. Dies reduziert den Zeitaufwand für die Entwicklung der Software-Schnittstelle zum Funkmodul.

WE UART Terminal

Starten Sie Ihr Prototyping sofort.Der WE UART Terminal ist eine einfach zu bedienende PC-Software, die die vollständige Steuerung der Würth Elektronik eiSos Funkmodule über eine intuitive GUI ermöglicht. Dieses Tool zusammen mit den Evaluationsboards ermöglicht ein schnelles Prototyping und Testen verschiedener Funktionen der Funkmodule.

  • Einfache Einrichtung
  • Intuitive Benutzeroberfläche
  • Farbcodierte Paketinterpretation
  • 100% Protokollverfolgbarkeit
Proteus Windows 10 SDK

Proteus Windows 10 Software Development Kit (SDK) - Dieses Programm demonstriert, wie die in Windows 10 integrierten Runtime Funktionen benutzt werden können, um ein Proteus Bluetooth Low Energy Funkmodul zu scannen, sich mit diesem zu verbinden und Daten auszutauschen. Weitere Informationen finden sich in der readme.md Datei im Github Repository.

WE Bluetooth LE Terminal App

Der wichtigste Vorteil von Bluetooth® LE-Verbindungen ist meist eine mobile App. Mit der WE Bluetooth LE Terminal App bieten wir Ihnen eine schnelle und einfache Möglichkeit zum Testen und auch eine Basis für Ihre eigene App.

Proteus-III FOTA

Proteus-III Firmware Over The Air (FOTA) - Dieses Firmware-Image wird dazu benutzt die Firmware des Proteus-III über Funk mit Hilfe eines Smartphones upzudaten. Genaue Informationen dazu befinden sich im FOTA-Kapitel des Proteus-III Handbuchs.

Proteus-III-SPI FOTA

Proteus-III-SPI Firmware Over The Air (FOTA) - Dieses Firmware-Image wird dazu benutzt die Firmware des Proteus-III-SPI über Funk mit Hilfe eines Smartphones upzudaten. Genaue Informationen dazu befinden sich im FOTA-Kapitel des Proteus-III Handbuchs.

Videos

Wie Sie das passende Funkprotokoll auswählen

Videos

Manni Talks - Serial Interfaces

Videos

Webinar: Retrofitting mit FeatherWings – Wie Sie Ihre analogen Anlagen digitalisieren