Merkmale
- FeatherWing mit Kombi-Modul Setebos-I
- Bluetooth® LE 5.1-Funktionalität auf der Basis des Proteus-III-Funkmoduls
- Proprietärer 2.4 GHz Funk auf Basis des Thyone-I Funkmoduls
- Integriertes Sicherheitselement
- +6 dBm Sendeleistung
- Serielles SPP-ähnliches Profil im Bluetooth® LE Modus
- Mesh-Netzwerkfähigkeit im proprietären Modus
- Unterstützung des transparenten Modus
- Im Adafruit Feather Formfaktor
- Einfach zu erweitern mit unseren WE FeatherWings und hunderten von bereits existierenden Boards mit dem Feather-Formfaktor
Anwendung
- Aufbau eigener IoT Applikationen
- Benutzerfreundliche Plattform für das Lernen, Experimentieren und Prototyping von Cloud-Konnektivitätsanwendungen
- Prototyp einer Mesh-Networking-Anwendung
Artikeldaten
Artikel Nr. | Datenblatt | Manual | Downloads | Status | Description | Angebot |
---|---|---|---|---|---|---|
2611179024021 | – | – | Neu i| Produkt ist neu im Portfolio und Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | Setebos-I FeatherWing |
Artikel Nr. | Datenblatt |
---|---|
2611179024021 | – |
Angebot |
---|
Artikel Nr. | Datenblatt | Manual | Downloads | Status | Description | Angebot |
---|
Software Downloads
Das Ziel des Wireless Connectivity Software Development Kit (SDK) ist es, den Aufwand auf Kundenseite zu minimieren, damit seine Host-MCU mit Würth Elektronik eiSos Funkmodulen kommunizieren kann. Es enthält die Implementierung aller verfügbaren Befehle in reinem C-Code. Um die Integration von jedes beliebige Würth Elektronik eiSos-Funkmodul zu integrieren, muss der Anwender lediglich den entsprechenden C-Code auf seinen Host-Prozessor portieren. Dies reduziert den Zeitaufwand für die Entwicklung der Software-Schnittstelle zum Funkmodul.
Dieses Programm ermöglicht das Firmware update eines Thyone Funkmoduls über die UART Schnittstelle. Hierzu werden exklusiver Zugriff auf UART RX, TX RTS und CTS über einen COM Port des Windows PCs benötigt. Die Firmware für das Thyone sind im Download enthalten und können mit wenigen Mausklicks auf dem Thyone Funkmodul installiert werden welches am PC angeschlossen ist. Detailinformationen zum Thema Firmwareupdate sind Teil des entsprechenden Kapitels im Produkthandbuch.
Auf Grund aktueller export-rechtlicher Einschränkungen sind wir angehalten, die Zurverfügungstellung von Software zu kontrollieren. Für den Download der Software, wenden Sie sich bitte direkt an unseren technischen Support oder ihren lokalen Außendienstmitarbeiter. Vielen Dank für Ihr Verständnis.
Boards
Videos
Würth Elektronik Webinar: Entdecken Sie Funk!
Videos
Würth Elektronik Webinar: Reichweiten von Funkprotokollen und pass. Antennen in Theorie & Praxis
Videos
Würth Elektronik Webinar: Zertifizierungen, Regeln, Richtlinien im Bereich Funk
Videos
Würth Elektronik Praxis-Webinar: HF-Module richtig einsetzen: do‘s & dont‘s