ÜbersichtAlle ProduktbereicheProduktbereichElektromechanische BauelementeProduktgruppeSteckverbinderProduktfamilieKoaxial SteckverbinderProduktunterfamilieCable AssembliesTypSMA CombinationsTypSMA Jack Straight to MCX Plug StraightProduktserieWR-CXASY SMA Bulkhead Jack to MCX Straight Plug / RG-316/U Flexible Cable / 152.4 mm length

WR-CXASY SMA Bulkhead Jack to MCX Straight Plug / RG-316/U Flexible Cable / 152.4 mm length

WR-CXASY SMA Bulkhead Jack to MCX Straight Plug / RG-316/U Flexible Cable / 152.4 mm length
Material Properties
KabelRG-316/U
General Information
Betriebstemperatur-55 °C up to +155 °C
KabeltypFlexibel
Cable SchirmungGeflecht
Verbindungsart 1SMA
Verbindungsart 2MCX
Gender 1Jack
Gender 2Stecker
Orientierungs typ 1Gerade
Orientierungs typ 2Gerade
Mechanical Properties
Min. Bend Radius12.7 mm

Artikeldaten

Artikel Nr. Daten­blatt Downloads Statusf Muster
65503206515305SPEC
3 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. DC~6 GHz
Artikel Nr. Daten­blatt
65503206515305SPEC
Muster
Artikel Nr. Daten­blatt Downloads Statusf Muster