Anwendung
- SMT-Abstandhalter mit Schnappniet für schnelle und einfache Montage von PCBs ohne Werkzeug
- Schraubenlose Verbindungen für schnelle Montage
- Für Abstände von 2 bis 10 mm
- Nur qualifiziert mit Schnappniet 7009776
General Information | |
---|---|
Betriebstemperatur | -30 °C up to +85 °C; -55 °C up to +150 °C |
Material | PA66; Stahl |
Farbe | Rot |
Oberfläche | Zinn |
Brennbarkeitsklasse | UL94 V-0 |
Ø f | 2.15 mm; 2.5 mm |
Artikeldaten
Artikel Nr. | Datenblatt | Downloads | L (mm) | Ø f (mm) | Ø ID (mm) | Ø OD (mm) | Farbe | Verpackung | VPE (pcs) | Design Kit | Muster |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9776020960R | SPEC | 5 Dateien | 2 | 2.15 | 4.2 | 6 | – | Tape and Reel | 1050 | – | |
9776025960R | SPEC | 6 Dateien | 2.5 | 2.15 | 4.2 | 6 | – | Tape and Reel | 950 | – | |
9776030960R | SPEC | 6 Dateien | 3 | 2.15 | 4.2 | 6 | – | Tape and Reel | 800 | – | |
9776040960R | SPEC | 6 Dateien | 4 | 2.15 | 4.2 | 6 | – | Tape and Reel | 650 | – | |
9776050960R | SPEC | 6 Dateien | 5 | 2.15 | 4.2 | 6 | – | Tape and Reel | 650 | – | |
9776060960R | SPEC | 6 Dateien | 6 | 2.15 | 4.2 | 6 | – | Tape and Reel | 450 | – | |
9776070960R | SPEC | 6 Dateien | 7 | 2.15 | 4.2 | 6 | – | Tape and Reel | 450 | – | |
7009776 | SPEC | 6 Dateien | 7.95 | 2.5 | 2.1 | 4 | Rot | Lose | 1000 | 977990 | |
9776080960R | SPEC | 6 Dateien | 8 | 2.15 | 4.2 | 6 | – | Tape and Reel | 450 | – | |
9776090960R | SPEC | 6 Dateien | 9 | 2.15 | 4.2 | 6 | – | Tape and Reel | 300 | – | |
9776100960R | SPEC | 6 Dateien | 10 | 2.15 | 4.2 | 6 | – | Tape and Reel | 300 | – |
Artikel Nr. | Datenblatt |
---|---|
9776020960R | SPEC |
9776025960R | SPEC |
9776030960R | SPEC |
9776040960R | SPEC |
9776050960R | SPEC |
9776060960R | SPEC |
9776070960R | SPEC |
7009776 | SPEC |
9776080960R | SPEC |
9776090960R | SPEC |
9776100960R | SPEC |
Muster |
---|
Artikel Nr. | Datenblatt | Downloads | L (mm) | Ø f (mm) | Ø ID (mm) | Ø OD (mm) | Farbe | Verpackung | VPE (pcs) | Design Kit | Muster |
---|
Eigenschaften
Typen & Applikationen
Sortimente
Artikel dieser Produktserie finden Sie in den folgenden Sortimenten: