Anwendung
- Abstandshalter zum Aufbau von Leiterplatten
- Leicht montierbar durch die Selbstklebefläche
- Montage an der Leiterplatte durch Einclippen
General Information | |
---|---|
Betriebstemperatur | -30 °C up to +85 °C |
Material | Nylon 66 |
Farbe | Natur |
Brennbarkeitsklasse | UL94 V-2 |
Packaging Properties | |
---|---|
Verpackung | Lose |
Artikeldaten
Artikel Nr. | Datenblatt | Downloads | L (mm) | f (mm) | Muster | |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 709261000 | SPEC | 3 Dateien | 5.4 | 4 | |
![]() | 709262000 | SPEC | 3 Dateien | 6.4 | 4 | |
![]() | 709263000 | SPEC | 3 Dateien | 8 | 4 | |
![]() | 709264000 | SPEC | 3 Dateien | 9.9 | 4 | |
![]() | 709265000 | SPEC | 3 Dateien | 12.9 | 4 | |
![]() | 709266000 | SPEC | 3 Dateien | 16.3 | 4 |
Artikel Nr. | Datenblatt | |
---|---|---|
![]() | 709261000 | SPEC |
![]() | 709262000 | SPEC |
![]() | 709263000 | SPEC |
![]() | 709264000 | SPEC |
![]() | 709265000 | SPEC |
![]() | 709266000 | SPEC |
Muster |
---|
Artikel Nr. | Datenblatt | Downloads | L (mm) | f (mm) | Muster |
---|