Anwendung
- Beidseitige Befestigung durch Einrasten der Öse.
General Information | |
---|---|
Betriebstemperatur | -30 °C up to +85 °C |
Material | Nylon 66 |
Farbe | Natur |
Brennbarkeitsklasse | UL94 V-2 |
Storage Conditions (in original packaging) | < 40 °C ; < 75 % RH |
Packaging Properties | |
---|---|
Verpackung | Beutel |
Artikeldaten
Artikel Nr. | Datenblatt | Downloads | L (mm) | f (mm) | Board | Muster | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
709670020 | SPEC | 3 Dateien | 2 | 2.5 | – | ||
709654200 | SPEC | 3 Dateien | 2 | 3.5 | – | ||
709650500 | SPEC | 3 Dateien | 2.2 | 2 | 700990 | ||
709650600 | SPEC | 3 Dateien | 3 | 2 | – | ||
709670030 | SPEC | 3 Dateien | 3 | 2.5 | – | ||
709654300 | SPEC | 3 Dateien | 3 | 3.5 | – | ||
709670035 | SPEC | 3 Dateien | 3.5 | 2.5 | – | ||
709651000 | SPEC | 3 Dateien | 4 | 2 | – | ||
709670040 | SPEC | 3 Dateien | 4 | 2.5 | 700990 | ||
709655400 | SPEC | 3 Dateien | 4 | 3.5 | – | ||
709651500 | SPEC | 3 Dateien | 5 | 2 | – | ||
709670050 | SPEC | 3 Dateien | 5 | 2.5 | – | ||
709655500 | SPEC | 3 Dateien | 5 | 3.5 | – | ||
709652000 | SPEC | 3 Dateien | 6 | 2 | 700990 | ||
709670060 | SPEC | 3 Dateien | 6 | 2.5 | – | ||
709656000 | SPEC | 3 Dateien | 6 | 3.5 | 700990 | ||
709652500 | SPEC | 3 Dateien | 6.5 | 2 | – | ||
709670070 | SPEC | 3 Dateien | 7 | 2.5 | – | ||
709657000 | SPEC | 3 Dateien | 7 | 3.5 | – | ||
709653000 | SPEC | 3 Dateien | 8 | 2 | – | ||
709670080 | SPEC | 3 Dateien | 8 | 2.5 | – | ||
709655000 | SPEC | 3 Dateien | 8 | 3.5 | 700990 | ||
709670090 | SPEC | 3 Dateien | 9 | 2.5 | – | ||
709670100 | SPEC | 3 Dateien | 10 | 2.5 | 700990 | ||
709657100 | SPEC | 3 Dateien | 10 | 3.5 | – | ||
709653500 | SPEC | 2 Dateien | 10.5 | 2 | – | ||
709670110 | SPEC | 3 Dateien | 11 | 2.5 | – | ||
709670120 | SPEC | 3 Dateien | 12 | 2.5 | – | ||
709657120 | SPEC | 3 Dateien | 12 | 3.5 | – | ||
709654000 | SPEC | 3 Dateien | 12.5 | 2 | 700990 | ||
709650000 | SPEC | 3 Dateien | 14 | 2 | – | ||
709670140 | SPEC | 3 Dateien | 14 | 2.5 | – | ||
709657140 | SPEC | 3 Dateien | 14 | 3.5 | – | ||
709658000 | SPEC | 3 Dateien | 16 | 3.5 | – | ||
709670160 | SPEC | 3 Dateien | 16 | 2.5 | – | ||
709659000 | SPEC | 3 Dateien | 18 | 3.5 | 700990 | ||
709670180 | SPEC | 3 Dateien | 18 | 2.5 | – | ||
709670200 | SPEC | 3 Dateien | 20 | 2.5 | – | ||
709659200 | SPEC | 3 Dateien | 20 | 3.5 | – | ||
709659220 | SPEC | 3 Dateien | 22 | 3.5 | – | ||
709670220 | SPEC | 3 Dateien | 22 | 2.5 | – |
Artikel Nr. | Datenblatt | |
---|---|---|
709670020 | SPEC | |
709654200 | SPEC | |
709650500 | SPEC | |
709650600 | SPEC | |
709670030 | SPEC | |
709654300 | SPEC | |
709670035 | SPEC | |
709651000 | SPEC | |
709670040 | SPEC | |
709655400 | SPEC | |
709651500 | SPEC | |
709670050 | SPEC | |
709655500 | SPEC | |
709652000 | SPEC | |
709670060 | SPEC | |
709656000 | SPEC | |
709652500 | SPEC | |
709670070 | SPEC | |
709657000 | SPEC | |
709653000 | SPEC | |
709670080 | SPEC | |
709655000 | SPEC | |
709670090 | SPEC | |
709670100 | SPEC | |
709657100 | SPEC | |
709653500 | SPEC | |
709670110 | SPEC | |
709670120 | SPEC | |
709657120 | SPEC | |
709654000 | SPEC | |
709650000 | SPEC | |
709670140 | SPEC | |
709657140 | SPEC | |
709658000 | SPEC | |
709670160 | SPEC | |
709659000 | SPEC | |
709670180 | SPEC | |
709670200 | SPEC | |
709659200 | SPEC | |
709659220 | SPEC | |
709670220 | SPEC |
Muster |
---|
Artikel Nr. | Datenblatt | Downloads | L (mm) | f (mm) | Board | Muster |
---|
Sortimente
Artikel dieser Produktserie finden Sie in den folgenden Sortimenten: