Anwendung
- Kein Werkzeug zur Montage erforderlich
- Seitlich der Halterung erlaubt der Kopf mit Anker die Rastmechanik. Der Abstandshalter wird eingerastet und kann durch leichten Fingerdruck wieder herausgezogen werden
- Wiederverwendbar
General Information | |
---|---|
Material | PA66 |
Farbe | Natur |
Brennbarkeitsklasse | UL94 V-2 |
Betriebstemperatur | -30 °C up to +85 °C |
Artikeldaten
Artikel Nr. | Datenblatt | Downloads | Status | L (mm) | f (mm) | Board | Design Kit | Muster | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 709400500 | SPEC | 3 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 3.5 | 4.8 | – | – | |
![]() | 709401000 | SPEC | 3 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 4.8 | 4.8 | 700990 | 700999 | |
![]() | 709401500 | SPEC | 2 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 6 | 4.8 | – | – | |
![]() | 709402000 | SPEC | 3 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 6.4 | 4.8 | – | 700999 | |
![]() | 709402500 | SPEC | 3 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 7.9 | 4.8 | – | – | |
![]() | 709403000 | SPEC | 3 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 9.5 | 4.8 | – | 700999 | |
![]() | 709403500 | SPEC | 3 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 11.1 | 4.8 | – | – | |
![]() | 709404000 | SPEC | 3 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 12.7 | 4.8 | – | – | |
![]() | 709404500 | SPEC | 3 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 15.9 | 4.8 | – | 700999 | |
![]() | 709405000 | SPEC | 3 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 19.1 | 4.8 | – | – | |
![]() | 709405500 | SPEC | 3 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 22.2 | 4.8 | – | – | |
![]() | 709406000 | SPEC | 3 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 25.4 | 4.8 | 700990 | 700999 | |
![]() | 709406500 | SPEC | 3 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 28.6 | 4.8 | – | – | |
![]() | 709407000 | SPEC | 3 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 31.7 | 4.8 | – | – | |
![]() | 709407500 | SPEC | 3 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 34.9 | 4.8 | – | – |
Artikel Nr. | Datenblatt | |
---|---|---|
![]() | 709400500 | SPEC |
![]() | 709401000 | SPEC |
![]() | 709401500 | SPEC |
![]() | 709402000 | SPEC |
![]() | 709402500 | SPEC |
![]() | 709403000 | SPEC |
![]() | 709403500 | SPEC |
![]() | 709404000 | SPEC |
![]() | 709404500 | SPEC |
![]() | 709405000 | SPEC |
![]() | 709405500 | SPEC |
![]() | 709406000 | SPEC |
![]() | 709406500 | SPEC |
![]() | 709407000 | SPEC |
![]() | 709407500 | SPEC |
Muster |
---|
Artikel Nr. | Datenblatt | Downloads | Status | L (mm) | f (mm) | Board | Design Kit | Muster |
---|
Sortimente
Artikel dieser Produktserie finden Sie in den folgenden Sortimenten: