ÜbersichtAlle ProduktbereicheProduktbereichFunkmoduleProduktgruppeFunkmoduleProduktfamilieBluetooth® & Wi-FiProduktunterfamilieBluetooth®ProduktserieStephano-I

Stephano-I NEU

WiFi & Bluetooth ® LE 2.4 GHz Funkmodul

Stephano-I

Merkmale

  • Kombo Modul mit IEEE 802.11 b/g/n und Bluetooth® LE 5.0
  • Bis zu 5 MBaud UART mit Flow Control
  • Basiert auf dem 32-bit RISC-V Single Core Prozessor von Espressif ESP32-C3 mit bis zu 160 MHz
  • Low Power
  • FOTA Updates verfügbar
  • Kann sowohl als Station als auch Soft Access Point agieren
  • Full TCP/IP Stack
  • MQTT und HTTP
  • Verfügt über WPAPSK, WPA2PSK und WPA/WPA2PSK Verschlüsselung in Soft Access Point Konfiguration
  • WE-SPP ähnliches Profil, HID Profil
  • Long Range und 2 Mbit Funkprofil zusätzlich zu dem 1 Mbit Funkprofil
  • Bis zu 3 gleichzeitige Bluetooth® LE Verbindungen
  • Peripheral/Central und Broadcaster/Observer Rollen für Bluetooth® LE

Artikeldaten

Artikel Nr. Daten­blatt Man­ual Downloadsfmin.
(MHz)
fmax.
(MHz)
fmin.
(MHz)
fmax.
(MHz)
DescriptionVDD min
(V)
VDD typ
(V)
VDD max
(V)
ANTConnAntenneEvaluation Kit Angebot
2617011025000SPEC
PDF5 Dateien 2402 2480 2412 2472 Stephano-I 3 3.3 3.6 Internal antennaHimalia
2617029025001
Artikel Nr. Daten­blatt
2617011025000SPEC
Angebot
Artikel Nr. Daten­blatt Man­ual Downloadsfmin.
(MHz)
fmax.
(MHz)
fmin.
(MHz)
fmax.
(MHz)
DescriptionVDD min
(V)
VDD typ
(V)
VDD max
(V)
ANTConnAntenneEvaluation Kit Angebot