Merkmale
- Unterstützt das 868-MHz-SRD-Frequenzband
- Funkmodul basierend auf dem TI-CC1310-Chip
- Energiesparfunktionen
- Kleine Bauform: 12 x 8 x 2 mm (L x B x H)
- HF-Ausgangsleistung 14 dBm
- Kommunikation über UART-Schnittstelle
- Reichweite bis zu 3 km Sichtlinie (line of sight)
- Inkl. Flooding Mesh Funktion
- Flexible Adressierung (max. 65 535 Knoten in 255 Netzwerken)
- Integrierter Software-Stack mit umfangreichen Funktionen
- Erhältlich auf Tape and Reel für die SMT-Bestückung
- ACC Software - PC Tool zur Konfiguration und Evaluation des Moduls
- Wireless Connectivity SDK
Artikeldaten
Alle
Funkmodul
EV-Kits
| Artikel Nr. | Datenblatt | Manual | Downloads | Status | Description | Frequenzbereich (MHz) | dLoS (m) | PTx, 50 Ω (dBm) | Rb max. (kbps) | L (mm) | W (mm) | H (mm) | Angebot |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2609059281001 | – | – | Neu i| Produkt ist neu im Portfolio und Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | EV-Kit Tarvos-e | – | – | – | – | – | – | – | ||
| 2609051181000 | SPEC | 5 Dateien | Neu i| Produkt ist neu im Portfolio und Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | Tarvos-e | 863 - 870 | 2700 | 14 | 400 | 12 | 8 | 2 |
| Artikel Nr. | Datenblatt |
|---|---|
| 2609059281001 | – |
| 2609051181000 | SPEC |
| Angebot |
|---|
| Artikel Nr. | Datenblatt | Manual | Downloads | Status | Description | Frequenzbereich (MHz) | dLoS (m) | PTx, 50 Ω (dBm) | Rb max. (kbps) | L (mm) | W (mm) | H (mm) | Angebot |
|---|
Proprietärer Funk als Bluetooth® LE Alternative
1. DIE IDEE - drahtlos eine Verbindung zu einem Gerät herzustellen
- Parameterisierung zur Inbetriebnahme
- Starten/Stoppen der Messung
- Ergebnisse auslesen
- Benachrichtigung bei Gefahr
- Verbindung herstellen im Servicefall
- Überprüfung des Gerätezustands für vorausschauende Wartung
- Neukalibrierung
2. KEIN STANDARD passt - Versuch Bluetooth® zu implementieren:
- Bluetooth® Classic mit zu hohem Energieverbrauch
- Bluetooth®-Listungskosten zu hoch
- Kleine Mengen können die hohen Kosten nicht tragen
- Bluetooth® LE ist für die Idee nicht flexibel genug
- Das Gleiche gilt für Sub-GHz LoRa, SigFox, usw.
3. DIE LÖSUNG - Eigene Kommunikation - Einfache Anpassungen möglich
- Passt perfekt zu den Anforderungen
- Es entstehen keine Lizenzkosten
- Vollständige Kontrolle über die Anwendung