General Information | |
---|---|
Betriebstemperatur | -40 °C up to +130 °C |
Einhaltung | RoHS |
Raster | 5 mm |
Material Properties | |
---|---|
Isolationsmaterial | PA46 |
Isolation Brennbarkeitsklasse | UL94 V-0 |
Pin Material | Messing |
Pinbeschichtung | Zinn über Nickel |
Cage Material | Messing |
Cage Plating | Nickel |
Schraubanschlussmaterial | Stahl |
Schraubanschlussbeschichtung | Zink |
Schraube | M3 |
Electrical Properties | |
---|---|
IR cULus | 6 A |
Arbeitsspannung [cULus] | 300 V (AC) |
Spannungsfestigkeit [cULus] | 1600 V (AC) |
Kontaktwiderstand [cULus] | 20 mΩ |
Certification | |
---|---|
cULus Zulassung | E315414 |
Mechanical Properties | |
---|---|
Kabellänge | 7 up to 8 (mm) |
Schraube | M3 |
Packaging Properties | |
---|---|
Verpackung | Tape and Reel with Cap |
Wire Properties | |
---|---|
Kabellänge | 7 up to 8 (mm) |
Solid Wire Section (AWG) | 30 to 14 (AWG) |
Solid Wire Section (Metric) | 0.2 to 1.5 (mm²) |
Stranded Wire Section (AWG) | 30 to 14 (AWG) |
Stranded Wire Section (Metric) | 0.2 to 1.5 (mm²) |
Application Notes
Artikeldaten
Artikel Nr. | Datenblatt | Downloads | Pins (pcs) | Anwendung | PCB/Kabel/Panel | Modularity | Typ | Wire Section | Design Kit | Muster |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
691709710302 | SPEC | 6 Dateien | 2 | Rising Cage Clamp | PCB | Nein | Horizontal | 30 to 14 (AWG) 0.2 to 1.5 (mm²) | 691001 | |
691709710303 | SPEC | 6 Dateien | 3 | Rising Cage Clamp | PCB | Nein | Horizontal | 30 to 14 (AWG) 0.2 to 1.5 (mm²) | 691001 | |
691709710304 | SPEC | 6 Dateien | 4 | Rising Cage Clamp | PCB | Nein | Horizontal | 30 to 14 (AWG) 0.2 to 1.5 (mm²) | – | |
691709710305 | SPEC | 6 Dateien | 5 | Rising Cage Clamp | PCB | Nein | Horizontal | 30 to 14 (AWG) 0.2 to 1.5 (mm²) | – | |
691709710306 | SPEC | 6 Dateien | 6 | Rising Cage Clamp | PCB | Nein | Horizontal | 30 to 14 (AWG) 0.2 to 1.5 (mm²) | – | |
691709710308 | SPEC | 6 Dateien | 8 | Rising Cage Clamp | PCB | Nein | Horizontal | 30 to 14 (AWG) 0.2 to 1.5 (mm²) | – |
Artikel Nr. | Datenblatt |
---|---|
691709710302 | SPEC |
691709710303 | SPEC |
691709710304 | SPEC |
691709710305 | SPEC |
691709710306 | SPEC |
691709710308 | SPEC |
Muster |
---|
Artikel Nr. | Datenblatt | Downloads | Pins (pcs) | Anwendung | PCB/Kabel/Panel | Modularity | Typ | Wire Section | Design Kit | Muster |
---|
Beispiele von hochgradig kundenspezifischen Produkten
In-House Design & Beratung
Sortimente
Artikel dieser Produktserie finden Sie in den folgenden Sortimenten: