General Information | |
---|---|
Betriebstemperatur | -30 °C up to +160 °C |
Raster | 7.62 mm |
Material Properties | |
---|---|
Isolationsmaterial | PA66 |
Isolation Brennbarkeitsklasse | UL94 V-0 |
Isolationsfarbe | Grün |
Kontaktmaterial | Kupferlegierung |
Kontaktbeschichtung | Zinn über Nickel |
Cage Material | Kupferlegierung |
Cage Plating | Glanzzink; Nickel |
Schraubanschlussmaterial | Stahl |
Schraubanschlussbeschichtung | Zink |
Electrical Properties | |
---|---|
IR | 41 A |
IR cULus | 41 A |
Arbeitsspannung | 600 V (AC) |
Arbeitsspannung [cULus] | 600 V (AC) |
Spannungsfestigkeit | 2200 V (AC) |
Kontaktwiderstand | 5 mΩ |
Mechanical Properties | |
---|---|
Kabellänge | 7 (mm) |
Wire Properties | |
---|---|
Solid Wire Section (AWG) | 24 to 8 (AWG) |
Solid Wire Section (Metric) | 0.75 to 10 (mm²) |
Stranded Wire Section (AWG) | 24 to 8 (AWG) |
Stranded Wire Section (Metric) | 0.75 to 10 (mm²) |
Certification | |
---|---|
cULus Zulassung | ul62368 |
Glow Wire Approval | Conform [IEC 60335-1] |
Application Notes
Artikeldaten
Artikel Nr. | Datenblatt | Downloads | Pins | Anwendung | PCB/Kabel/Panel | Modularity | Typ | Wire Section | Muster | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
691376400002 | SPEC | 3 Dateien | 2 | Plug with Rising Cage Clamp | Kabel | Nein | Vertikal | 24 to 8 (AWG) 0.75 to 10 (mm²) | ||
![]() | 691376400003 | SPEC | 3 Dateien | 3 | Plug with Rising Cage Clamp | Kabel | Nein | Vertikal | 24 to 8 (AWG) 0.75 to 10 (mm²) | |
691376400004 | SPEC | 3 Dateien | 4 | Plug with Rising Cage Clamp | Kabel | Nein | Vertikal | 24 to 8 (AWG) 0.75 to 10 (mm²) | ||
691376400005 | SPEC | 3 Dateien | 5 | Plug with Rising Cage Clamp | Kabel | Nein | Vertikal | 24 to 8 (AWG) 0.75 to 10 (mm²) | ||
691376400006 | SPEC | 3 Dateien | 6 | Plug with Rising Cage Clamp | Kabel | Nein | Vertikal | 24 to 8 (AWG) 0.75 to 10 (mm²) |
Artikel Nr. | Datenblatt | |
---|---|---|
691376400002 | SPEC | |
![]() | 691376400003 | SPEC |
691376400004 | SPEC | |
691376400005 | SPEC | |
691376400006 | SPEC |
Muster |
---|
Artikel Nr. | Datenblatt | Downloads | Pins | Anwendung | PCB/Kabel/Panel | Modularity | Typ | Wire Section | Muster |
---|