Merkmale
- Leistungsstarkes OEM-Funkmodul
- OEM Funkmodul im 169 MHz Band
- Reichweite bis 3000 m line of sight
- Sendeleistung bis 15 dBm
- Geringe Abmessungen: 17 x 27 x 4.0 mm
- Software-Stack mit umfangreichen Funktionen
- Adressierung: max. 255 Knoten in 255 Netzen
- UART Schnittstelle zur Kommunikation
- Lieferung in Tape & Reel für automatische Bestückung optional
- ACC Software - PC Tool zur Konfiguration und Evaluation des Moduls
- Wireless Connectivity SDK
Artikeldaten
| Artikel Nr. | Datenblatt | Simulation | Manual | Downloads | Status | Description | Frequenzbereich (MHz) | dLoS (m) | PTx, 50 Ω (dBm) | Rxsens, 50 Ω (dBm) | VDD min. (V) | VDD max. (V) | Rb max. (kbps) | ANTConn | L (mm) | W (mm) | H (mm) | Funkmodul | USB Funk-Stick | Antenne | Evaluation Kit | Angebot |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2607019211001 | – | – | – | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | EV-Kit Titania inkl. ext. Antenne | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 2607011111000 | 2607046211001 | – | – | ||
| 2607011111000 | SPEC | 5 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | Titania | 169.4125 - 169.475 | 3000 | 15 | -120 | 2 | 3.6 | 25 | – | 17 | 27 | 3.8 | – | 2607046211001 | 2600130012 | 2607019211001 | |||
| 2607046211001 | SPEC | 4 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | Titania USB Funk-Stick | 169.4125 - 169.475 | 3000 | 15 | -120 | – | – | 25 | SMA connector | 74 | 23.65 | 12 | 2607011111000 | – | – | 2607019211001 |
| Angebot |
|---|
| Artikel Nr. | Datenblatt | Simulation | Manual | Downloads | Status | Description | Frequenzbereich (MHz) | dLoS (m) | PTx, 50 Ω (dBm) | Rxsens, 50 Ω (dBm) | VDD min. (V) | VDD max. (V) | Rb max. (kbps) | ANTConn | L (mm) | W (mm) | H (mm) | Funkmodul | USB Funk-Stick | Antenne | Evaluation Kit | Angebot |
|---|
Jetzt kostenlos herunterladen
Software Downloads
IoT wird intelligent, wenn Hard- und Software harmonisch zusammenarbeiten!
Das Ziel des Wireless Connectivity Software Development Kit (SDK) ist es, den Aufwand auf Kundenseite zu minimieren Seite zu minimieren, damit seine Host-MCU mit Würth Elektronik eiSos Funkmodulen kommunizieren kann. Es enthält die Implementierung aller verfügbaren Befehle in reinem C-Code. Um die Integration von jedes beliebige Würth Elektronik eiSos-Funkmodul zu integrieren, muss der Anwender lediglich den entsprechenden C-Code auf seinen Host-Prozessor portieren. Dies reduziert den Zeitaufwand für die Entwicklung der Software-Schnittstelle zum Funkmodul.
Starten Sie Ihr Prototyping sofort.Der WE UART Terminal ist eine einfach zu bedienende PC-Software, die die vollständige Steuerung der Würth Elektronik eiSos Funkmodule über eine intuitive GUI ermöglicht. Dieses Tool zusammen mit den Evaluationsboards ermöglicht ein schnelles Prototyping und Testen verschiedener Funktionen der Funkmodule.
- Einfache Einrichtung
- Intuitive Benutzeroberfläche
- Farbcodierte Paketinterpretation
- 100% Protokollverfolgbarkeit
Das "ACC V3" ist ein Tool zum Update und zur Konfiguration bestimmter Funkmodule. Zu den unterstützten Funktionen gehören das Suchen und Hochladen neuer Firmwares sowie die Änderung der verfügbaren Konfigurationsparameter. Es ermöglicht dem Benutzer die volle Kontrolle über alle unterstützten Produkte.
Auf Grund aktueller export-rechtlicher Einschränkungen sind wir angehalten, die Zurverfügungstellung von Software zu kontrollieren. Für den Download der Software, wenden Sie sich bitte direkt an unseren technischen Support oder ihren lokalen Außendienstmitarbeiter. Vielen Dank für Ihr Verständnis.
Antenne
Videos
#askLorandt erklärt: Der Unterschied zwischen dem Transparent und Command Modus
Videos
Wie Sie das passende Funkprotokoll auswählen
Videos
Manni Talks- Unboxing the Evaluation Kit
Videos
Manni Talks - Serial Interfaces