ÜbersichtAlle ProduktbereicheProduktbereichElektromechanische BauelementeProduktgruppeSteckverbinderProduktfamilieKoaxial SteckverbinderProduktunterfamilieAdaptorProduktserieTNC SeriesProduktserieWR-ADPT SMA to TNC

WR-ADPT SMA to TNC NEU

WR-ADPT SMA to TNC
 Bauform Maße
ERW. SMA Straight Plug ┃TNC Straight Plug
ERW. SMA Straight Plug ┃TNC Straight Jack
ERW. SMA Straight Jack ┃TNC Straight Plug
ERW. SMA Straight Jack ┃TNC Straight Jack

Merkmale

  • Interface: MIL-STD-348
  • Mating Cycle: 100 Cycles
  • Impedance: 50Ω
  • Plating: Nickel and Gold
  • Mating: Screw (Recommended by torque wrench tool)

Anwendung

  • Network and communications
  • RF Test and measurement equipment
  • Industrial applications
  • High power machinery
  • Outdoor or humidity environment

Artikeldaten

Alle
SMA Straight Plug ┃TNC Straight Plug
SMA Straight Plug ┃TNC Straight Jack
SMA Straight Jack ┃TNC Straight Plug
SMA Straight Jack ┃TNC Straight Jack
Artikel Nr. Daten­blatt Downloads StatusVerbindungsart 1Gender 1Verbindungsart 2Gender 2fBetriebstemperatur Muster
64403270211000SPEC
3 Dateien Neu i| Produkt ist neu im Portfolio und Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. SMA Plug TNC Plug DC~18 GHz -40 °C up to +100 °C
64403270111000SPEC
3 Dateien Neu i| Produkt ist neu im Portfolio und Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. SMA Plug TNC Jack DC~18 GHz -65 °C up to +165 °C
64403170111000SPEC
3 Dateien Neu i| Produkt ist neu im Portfolio und Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. SMA Jack TNC Jack DC~18 GHz -65 °C up to +165 °C
64403170211000SPEC
3 Dateien Neu i| Produkt ist neu im Portfolio und Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. SMA Jack TNC Plug DC~18 GHz -40 °C up to +100 °C
Artikel Nr. Daten­blatt
64403270211000SPEC
64403270111000SPEC
64403170111000SPEC
64403170211000SPEC
Muster
Artikel Nr. Daten­blatt Downloads StatusVerbindungsart 1Gender 1Verbindungsart 2Gender 2fBetriebstemperatur Muster