Warenkorb

Ihr Warenkorb ist leer.
ÜbersichtAlle ProduktbereicheProduktbereichElektromechanische BauelementeProduktgruppeSteckverbinderProduktfamilieKoaxial SteckverbinderProduktunterfamilieAdaptorProduktserieTNC SeriesProduktserieWR-ADPT TNC to TNC

WR-ADPT TNC to TNC NEU

WR-ADPT TNC to TNC
 Bauform Maße
ERW. TNC Straight Jack ┃TNC Straight Jack

Merkmale

  • Interface: MIL-STD-348
  • Mating Cycle: 200 Cycles
  • Impedance: 50Ω
  • Plating: Nickel and Gold

Anwendung

  • Network and communications
  • RF Test and measurement equipment
  • Industrial applications
  • High power machinery
  • Outdoor or humidity environment

Artikeldaten

TNC Straight Jack ┃TNC Straight Jack
Artikel Nr. Daten­blatt Downloads StatusVerbindungsart 1Gender 1Verbindungsart 2Gender 2fBetriebstemperatur Muster
64470170111000SPEC
3 Dateien Neu i| Produkt ist neu im Portfolio und Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. TNC Jack TNC Jack DC~4 GHz -65 °C up to +165 °C
Artikel Nr. Daten­blatt
64470170111000SPEC
Muster
Artikel Nr. Daten­blatt Downloads StatusVerbindungsart 1Gender 1Verbindungsart 2Gender 2fBetriebstemperatur Muster