Merkmale
- Best-In-Class Funkmodul & Best-In-Class Funkreichweite
- Frequenzbereich 2,4 GHz
- Reichweite bis zu 600 m Sichtlinie (line of sight) / 5000 m mit externer Antenne möglich
- Kleine Bauform: 17 x 30.8 x 4 mm
- Passend für Applikation mit großer Distanz bei kleinen Datenraten
- Robustes Funkprotokoll
- Verschiedene Datenübertragungsmodi
- Integrierter Software-Stack mit umfangreichen Funktionen
- Flexible Adressierung (max. 255 Knoten pro Netzwerk)
- Erhältlich auf Tape and Reel für die SMT-Bestückung
- Mit integrierter oder externer Antenne
- Wireless Connectivity SDK
Artikeldaten
Artikel Nr. | Datenblatt | Simulation | Manual | Downloads | Status | Description | Frequenzbereich (MHz) | dLoS (m) | PTx, e.r.p. (dBm) | Rxsens, e.r.p. (dBm) | PTx, 50 Ω (dBm) | Rxsens, 50 Ω (dBm) | VDD min. (V) | VDD max. (V) | Rb max. (kbps) | L (mm) | W (mm) | H (mm) | Funkmodul | Antenne | Evaluation Kit | Angebot |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2603019321001 | – | – | – | PTN i| Die Produktion wird demnächst eingestellt. Erwartete Lebenszeit: <2 Jahre. | EV-Kit Triton inkl. ext. Antenne | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 2603011121000 | Himalia | – | ||
2603019021001 | – | – | – | PTN i| Die Produktion wird demnächst eingestellt. Erwartete Lebenszeit: <2 Jahre. | EV-Kit Triton | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 2603011021000 | – | – | ||
2603011021000 | SPEC | 5 Dateien | PTN i| Die Produktion wird demnächst eingestellt. Erwartete Lebenszeit: <2 Jahre. | Triton mit integrierter Antenne | 2401.5 - 2477.5 | 600 | 0.2 | -105 | – | – | 1.9 | 3.6 | 72 | 17 | 30.85 | 3.6 | – | – | 2603019021001 | |||
2603011121000 | SPEC | 5 Dateien | PTN i| Die Produktion wird demnächst eingestellt. Erwartete Lebenszeit: <2 Jahre. | Triton mit 50 Ohm HF Pad | 2401.5 - 2477.5 | 5000 | – | – | 10 | -115 | 1.9 | 3.6 | 72 | 17 | 30.85 | 3.6 | – | Himalia | 2603019321001 |
Angebot |
---|
Artikel Nr. | Datenblatt | Simulation | Manual | Downloads | Status | Description | Frequenzbereich (MHz) | dLoS (m) | PTx, e.r.p. (dBm) | Rxsens, e.r.p. (dBm) | PTx, 50 Ω (dBm) | Rxsens, 50 Ω (dBm) | VDD min. (V) | VDD max. (V) | Rb max. (kbps) | L (mm) | W (mm) | H (mm) | Funkmodul | Antenne | Evaluation Kit | Angebot |
---|
Software Downloads
Das Ziel des Wireless Connectivity Software Development Kit (SDK) ist es, den Aufwand auf Kundenseite zu minimieren, damit seine Host-MCU mit Würth Elektronik eiSos Funkmodulen kommunizieren kann. Es enthält die Implementierung aller verfügbaren Befehle in reinem C-Code. Um die Integration von jedes beliebige Würth Elektronik eiSos-Funkmodul zu integrieren, muss der Anwender lediglich den entsprechenden C-Code auf seinen Host-Prozessor portieren. Dies reduziert den Zeitaufwand für die Entwicklung der Software-Schnittstelle zum Funkmodul.
Starten Sie Ihr Prototyping sofort.Der WE UART Terminal ist eine einfach zu bedienende PC-Software, die die vollständige Steuerung der Würth Elektronik eiSos Funkmodule über eine intuitive GUI ermöglicht. Dieses Tool zusammen mit den Evaluationsboards ermöglicht ein schnelles Prototyping und Testen verschiedener Funktionen der Funkmodule.
- Einfache Einrichtung
- Intuitive Benutzeroberfläche
- Farbcodierte Paketinterpretation
- 100% Protokollverfolgbarkeit
Antenne
Videos
#askLorandt erklärt: Der Unterschied zwischen dem Transparent und Command Modus
Videos
Wie Sie das passende Funkprotokoll auswählen
Videos
Manni Talks- Unboxing the Evaluation Kit
Videos
Manni Talks - Serial Interfaces