ÜbersichtAlle ProduktbereicheProduktbereichOptoelektronikProduktgruppeLaserProduktserieWL-VCSL Vertical Cavity Surface Emitting Laser

WL-VCSL Vertical Cavity Surface Emitting Laser

WL-VCSL Vertical Cavity Surface Emitting Laser

Bauform MaßeL
(mm)
W
(mm)
H
(mm)
Size 3535 3.5 3.5 1.8

Merkmale

  • Höhe optische Leistung
  • Homogene Strahlungsmuster
    60° x 45°
    110° x 85°
  • Wellenlänge: 850 nm / 940 nm

Anwendung

  • Biometrische Erkennung
  • LiDAR
  • 3D Erkennung
  • ToF
  • Autonome Robotik
  • Autonome Industrie

Artikeldaten

Size 3535
Artikel Nr. Daten­blatt Downloads StatusλPeak typ.
(nm)
Φe typ.
(mW)
VF typ.
(V)
50%,X typ.
(°)
50%,Y typ.
(°)
Muster
159353850A6300SPEC
5 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. 850 2100 2.1 60 45
159353850B1300SPEC
5 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. 850 2100 2.1 110 85
159353940B1300SPEC
6 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. 940 1800 2 110 85
159353940A6300SPEC
25 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. 940 1900 2 60 45
Artikel Nr. Daten­blatt
159353850A6300SPEC
159353850B1300SPEC
159353940B1300SPEC
159353940A6300SPEC
Muster
Artikel Nr. Daten­blatt Downloads StatusλPeak typ.
(nm)
Φe typ.
(mW)
VF typ.
(V)
50%,X typ.
(°)
50%,Y typ.
(°)
Muster