Merkmale
- Geringe leitungsgebundene und abgestrahlte EMV (konform nach Norm EN55022 Klasse B / CISPR-23)
LGA-6EP
- Sehr kleines Micro Gehäuse
- Ideal für begrenzte Leiterplatten-/Layoutflächen
- 2 Lötzyklen
LGA-8EP
- Sehr kleines Micro Gehäuse
- Ideal für begrenzte Leiterplatten-/Layoutflächen
- Zum direkten Anschluss an das 24-V-Industriespannungsnetz
- 2 Lötzyklen
LGA-12
- Sehr kleines Micro Gehäuse
- Ideal für begrenzte Leiterplatten-/Layoutflächen
- Zum direkten Anschluss an das 48-V-Industriespannungsnetz
- Spread spectrum für optimierte EMV Performance
- 2 Lötzyklen
Anwendung
- Point-of-Load DC/DC Applikationen
- Ersatz von Linearregler
- Versorgung von I / O Schnittstellen und MCUs
- Versorgung von DSPs und FPGAs Hilfsspannungen
- Portable Geräte
- Batteriebetriebene Anwendungen
- Sensoren
Artikeldaten
Artikel Nr. | Datenblatt | Simulation | Downloads | Status | Vin (V) | Vout (V) | Iout (A) | Version | Typ | L (mm) | W (mm) | H (mm) | Evaluation Kit | Muster | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 171010502 | SPEC | 5 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 2.5 - 5.5 | 0.8 - 5.5 | 1 | Mode Select | Open frame | 3.2 | 2.5 | 1.6 | 178010502 | ||
![]() | 171010550 | SPEC | 6 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 2.5 - 5.5 | 0.8 - 5.5 | 1.2 | Mode Select | Overmolded | 2.5 | 2.5 | 1.2 | 178010550 MagI³C Power FeatherWing MagI³C Power FeatherWing | ||
![]() | 171010501 | SPEC | 6 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 2.5 - 5.5 | 0.8 - 5.5 | 1 | Power Good | Open frame | 3.2 | 2.5 | 1.6 | 178010501 | ||
![]() | 171960501 | SPEC | 6 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 2.7 - 5.5 | 0.6 - 5.5 | 0.6 | Mode Select | Open frame | 3.2 | 2.5 | 1.6 | 178960501 | ||
![]() | 171930601 | SPEC | 7 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 3.5 - 36 | 1 - 6 | 0.3 | Power Good | Umspritzt | 5 | 2.5 | 1.8 | 178930601 | ||
![]() | 171936001 | SPEC | 8 Dateien | Neu i| Produkt ist neu im Portfolio und Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 3.5 - 60 | 0.85 - 6 | 0.3 | Mode Select | Umspritzt | 8 | 5.5 | 2.4 | 178936001 |
Artikel Nr. | Datenblatt | Simulation | |
---|---|---|---|
![]() | 171010502 | SPEC | |
![]() | 171010550 | SPEC | |
![]() | 171010501 | SPEC | |
![]() | 171960501 | SPEC | |
![]() | 171930601 | SPEC | |
![]() | 171936001 | SPEC |
Muster |
---|
Artikel Nr. | Datenblatt | Simulation | Downloads | Status | Vin (V) | Vout (V) | Iout (A) | Version | Typ | L (mm) | W (mm) | H (mm) | Evaluation Kit | Muster |
---|
Zusätzliche Informationen

MagI³C Power Module sind einfach zu bedienende DC/DC-Wandler mit integriertem Regler-IC, Leistungsinduktor und Kondensatoren. Design- und Layout-Reviews sowie Unterstützung beim EMI-Filterdesign werden als Service für alle Kunden angeboten. Die Datenblätter enthalten detaillierte Spezifikationen und Anwendungsinformationen.
Videos
Würth Elektronik Webinar: MicroModule Design-In leicht gemacht - Tipps und Tricks
Videos
Würth Elektronik Webinar: Thermische Simulation für MagI³C Power Module mit RedExpert
Videos
Würth Elektronik Webinar: MicroModules – winzige DC/DC-Abwärtswandler f. Anwendungen mit begr. Platz
Videos
Würth Elektronik Webinar: "Negative Ausgangsspannung mit einem Inverting Buck Boost"
Videos
WE meet @ Digital Days 2021: Improving the EMI performance of isolated power modules
Videos
Würth Elektronik Webinar: MicroModule Design-In leicht gemacht - Tipps und Tricks
Videos
Würth Elektronik Webinar: MicroModules – winzige DC/DC-Abwärtswandler f. Anwendungen mit begr. Platz