ÜbersichtAlle ProduktbereicheProduktbereichElektromechanische BauelementeProduktgruppeSteckverbinderProduktfamilieInput/Output ConnectorsProduktunterfamilieAccessoriesProduktserieWA-HEX Hexagonal Lock Screws for D-Sub

WA-HEX Hexagonal Lock Screws for D-Sub

WA-HEX Hexagonal Lock Screws for D-Sub
General Information
Betriebstemperatur-55 °C up to +150 °C
MaterialStahl

Artikeldaten

Artikel Nr. Daten­blatt Downloads StatusL
(mm)
ToTiSchlüsselweite
(mm)
Muster
94510030SPEC
3 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. 10 UNC 4/40 M3 4.5
94510003SPEC
3 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. 10 M3 UNC 4/40 4.5
94510000SPEC
3 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. 10 UNC 4/40 UNC 4/40 4.5
94511030SPEC
3 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. 11 UNC 4/40 M3 4.5
94511003SPEC
3 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. 11 M3 UNC 4/40 4.5
94511000SPEC
3 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. 11 UNC 4/40 UNC 4/40 4.5
94513233SPEC
3 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. 13.2 M3 M3 4.5
94513230SPEC
3 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. 13.2 UNC 4/40 M3 4.5
94513203SPEC
3 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. 13.2 M3 UNC 4/40 4.5
94513200SPEC
3 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. 13.2 UNC 4/40 UNC 4/40 4.5
94518233SPEC
3 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. 18.2 M3 M3 4.5
94518203SPEC
3 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. 18.2 M3 UNC 4/40 4.5
94518200SPEC
3 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. 18.2 UNC 4/40 UNC 4/40 4.5
Artikel Nr. Daten­blatt
94510030SPEC
94510003SPEC
94510000SPEC
94511030SPEC
94511003SPEC
94511000SPEC
94513233SPEC
94513230SPEC
94513203SPEC
94513200SPEC
94518233SPEC
94518203SPEC
94518200SPEC
Muster
Artikel Nr. Daten­blatt Downloads StatusL
(mm)
ToTiSchlüsselweite
(mm)
Muster