Merkmale
Kundenspezifische Schraubkondensatoren
- Montagetyp: Screw
- Kapazitätsbereich: 180 µF ‒ 1 F
- Spannungsbereich (UR): 10 ‒ 500 V(DC)
- Betriebstemperatur: -40 °C bis +105 °C für UR ≤ 450 V(DC) -25 °C bis +105 °C für UR ≥ 500 V(DC)
- Lebensdauer: 2000 h - 10.000 h @ +105 °C
- Abmessungen (DxL) in mm: 35 x 50 bis 100 x 250
- Interesse? Senden Sie uns ihre Anfrage für kundenspezifische Schraubkondensatoren
Anwendung
- Energiespeicherung
- Erneuerbare Energien
- z. B. Industrielle Antriebe, Frequenzumrichter, Schweißgeräte
Artikeldaten
Artikel Nr. | Datenblatt | Simulation | Downloads | Status | Description | C | VR (V (DC)) | ILeak (µA) | DF (%) | Raster (mm) | Ø D (mm) | L (mm) | Muster |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
862023186001 | SPEC | 3 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | Beispielartikel. Für kundenspezifische Lösung nutzen Sie bitte das Anfrageformular. | 1600 µF | 360 | 1600 | 15 | 12.7 | 35 | 66 |
Artikel Nr. | Datenblatt | Simulation |
---|---|---|
862023186001 | SPEC |
Muster |
---|
Artikel Nr. | Datenblatt | Simulation | Downloads | Status | Description | C | VR (V (DC)) | ILeak (µA) | DF (%) | Raster (mm) | Ø D (mm) | L (mm) | Muster |
---|