Allgemeine Anwendung
Artikel Nr. | Datenblatt | Simulation | Downloads | C | VR | dV/dt (V/µs) | DF @ 1 kHz (%) | RISO | Betriebstemperatur | Raster (mm) | L (mm) | W (mm) | H (mm) | Verpackung | Produktserie | Design Kit | Muster | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 890493422002CS | SPEC Anstehende PCNAufgrund einer anstehenden PCN wird in Kürze eine Änderung am Bauteil durchgeführt. Anbei finden Sie die entsprechende PCN. Bei weiteren Fragen wenden Sie sich bitte an Ihren Vertriebsmitarbeiter. | 8 Dateien | 10 nF | 1000 V (DC) | 160 | 1 | 9000 MΩ | -40 °C bis zu +85 °C | 7.5 | 10.5 | 6 | 12 | Karton | WCAP-FTBE Folienkondensatoren | 890020 | ||
![]() | 890493423001CS | SPEC Anstehende PCNAufgrund einer anstehenden PCN wird in Kürze eine Änderung am Bauteil durchgeführt. Anbei finden Sie die entsprechende PCN. Bei weiteren Fragen wenden Sie sich bitte an Ihren Vertriebsmitarbeiter. | 8 Dateien | 15 nF | 1000 V (DC) | 83 | 1 | 9000 MΩ | -40 °C bis zu +85 °C | 10 | 13 | 5 | 11 | Lose | WCAP-FTBE Folienkondensatoren | – | ||
![]() | 890493425001CS | SPEC Anstehende PCNAufgrund einer anstehenden PCN wird in Kürze eine Änderung am Bauteil durchgeführt. Anbei finden Sie die entsprechende PCN. Bei weiteren Fragen wenden Sie sich bitte an Ihren Vertriebsmitarbeiter. | 8 Dateien | 22 nF | 1000 V (DC) | 27 | 1 | 9000 MΩ | -40 °C bis zu +85 °C | 15 | 18 | 5 | 11 | Lose | WCAP-FTBE Folienkondensatoren | – | ||
![]() | 890303322005CS | SPEC | 8 Dateien | 33 nF | 630 V (DC) | 700 | 0.1 | 30000 MΩ | -40 °C bis zu +105 °C | 7.5 | 10.5 | 5 | 11 | Karton | WCAP-FTBP Folienkondensatoren | 890010 | ||
![]() | 890303323004CS | SPEC | 8 Dateien | 47 nF | 630 V (DC) | 430 | 0.1 | 30000 MΩ | -40 °C bis zu +105 °C | 10 | 13 | 5.5 | 11 | Karton | WCAP-FTBP Folienkondensatoren | – | ||
![]() | 890303422005CS | SPEC Anstehende PCNAufgrund einer anstehenden PCN wird in Kürze eine Änderung am Bauteil durchgeführt. Anbei finden Sie die entsprechende PCN. Bei weiteren Fragen wenden Sie sich bitte an Ihren Vertriebsmitarbeiter. | 8 Dateien | 47 nF | 630 V (DC) | 100 | 1 | 9000 MΩ | -40 °C bis zu +85 °C | 7.5 | 10.5 | 6 | 12 | Karton | WCAP-FTBE Folienkondensatoren | – | ||
![]() | 890283323001CS | SPEC | 8 Dateien | 47 nF | 400 V (DC) | 340 | 0.1 | 30000 MΩ | -40 °C bis zu +105 °C | 10 | 13 | 5 | 11 | Karton | WCAP-FTBP Folienkondensatoren | – | ||
![]() | 890283322006CS | SPEC | 8 Dateien | 68 nF | 400 V (DC) | 610 | 0.1 | 30000 MΩ | -40 °C bis zu +105 °C | 7.5 | 10.5 | 6 | 12 | Karton | WCAP-FTBP Folienkondensatoren | – | ||
![]() | 890303325004CS | SPEC | 8 Dateien | 68 nF | 630 V (DC) | 240 | 0.1 | 30000 MΩ | -40 °C bis zu +105 °C | 15 | 18 | 6 | 12 | Karton | WCAP-FTBP Folienkondensatoren | – | ||
![]() | 890283422001CS | SPEC Anstehende PCNAufgrund einer anstehenden PCN wird in Kürze eine Änderung am Bauteil durchgeführt. Anbei finden Sie die entsprechende PCN. Bei weiteren Fragen wenden Sie sich bitte an Ihren Vertriebsmitarbeiter. | 8 Dateien | 68 nF | 400 V (DC) | 44 | 1 | 9000 MΩ | -40 °C bis zu +85 °C | 7.5 | 10.5 | 5 | 11 | Karton | WCAP-FTBE Folienkondensatoren | – | ||
![]() | 890303423005CS | SPEC Anstehende PCNAufgrund einer anstehenden PCN wird in Kürze eine Änderung am Bauteil durchgeführt. Anbei finden Sie die entsprechende PCN. Bei weiteren Fragen wenden Sie sich bitte an Ihren Vertriebsmitarbeiter. | 8 Dateien | 68 nF | 630 V (DC) | 52 | 1 | 9000 MΩ | -40 °C bis zu +85 °C | 10 | 13 | 5.5 | 11 | Karton | WCAP-FTBE Folienkondensatoren | 890020 | ||
![]() | 890443322001CS | SPEC | 8 Dateien | 100 nF | 160 V (DC) | 300 | 0.1 | 30000 MΩ | -40 °C bis zu +105 °C | 7.5 | 10.5 | 5 | 11 | Karton | WCAP-FTBP Folienkondensatoren | 890010 | ||
![]() | 890283323005CS | SPEC | 8 Dateien | 100 nF | 400 V (DC) | 300 | 0.1 | 30000 MΩ | -40 °C bis zu +105 °C | 10 | 13 | 5.5 | 11 | Karton | WCAP-FTBP Folienkondensatoren | 890010 | ||
![]() | 890283325002CS | SPEC | 8 Dateien | 100 nF | 400 V (DC) | 120 | 0.1 | 30000 MΩ | -40 °C bis zu +105 °C | 15 | 18 | 5 | 11 | Karton | WCAP-FTBP Folienkondensatoren | – | ||
![]() | 890283423001CS | SPEC Anstehende PCNAufgrund einer anstehenden PCN wird in Kürze eine Änderung am Bauteil durchgeführt. Anbei finden Sie die entsprechende PCN. Bei weiteren Fragen wenden Sie sich bitte an Ihren Vertriebsmitarbeiter. | 8 Dateien | 100 nF | 400 V (DC) | 34 | 1 | 9000 MΩ | -40 °C bis zu +85 °C | 10 | 13 | 5 | 11 | Karton | WCAP-FTBE Folienkondensatoren | 890020 | ||
![]() | 890303425004CS | SPEC Anstehende PCNAufgrund einer anstehenden PCN wird in Kürze eine Änderung am Bauteil durchgeführt. Anbei finden Sie die entsprechende PCN. Bei weiteren Fragen wenden Sie sich bitte an Ihren Vertriebsmitarbeiter. | 8 Dateien | 100 nF | 630 V (DC) | 28 | 1 | 9000 MΩ | -40 °C bis zu +85 °C | 15 | 18 | 6 | 12 | Karton | WCAP-FTBE Folienkondensatoren | – | ||
![]() | 890493425009CS | SPEC Anstehende PCNAufgrund einer anstehenden PCN wird in Kürze eine Änderung am Bauteil durchgeführt. Anbei finden Sie die entsprechende PCN. Bei weiteren Fragen wenden Sie sich bitte an Ihren Vertriebsmitarbeiter. | 8 Dateien | 100 nF | 1000 V (DC) | 44 | 1 | 9000 MΩ | -40 °C bis zu +85 °C | 15 | 18 | 8.5 | 15 | Karton | WCAP-FTBE Folienkondensatoren | 890020 | ||
![]() | 890273322005CS | SPEC | 8 Dateien | 150 nF | 250 V (DC) | 340 | 0.1 | 30000 MΩ | -40 °C bis zu +105 °C | 7.5 | 10.5 | 5 | 11 | Karton | WCAP-FTBP Folienkondensatoren | 890010 | ||
![]() | 890303325008CS | SPEC | 8 Dateien | 150 nF | 630 V (DC) | 200 | 0.1 | 30000 MΩ | -40 °C bis zu +105 °C | 15 | 18 | 7 | 13 | Karton | WCAP-FTBP Folienkondensatoren | – | ||
![]() | 890303326003CS | SPEC | 8 Dateien | 150 nF | 630 V (DC) | 120 | 0.1 | 30000 MΩ | -40 °C bis zu +105 °C | 22.5 | 26 | 6 | 15 | Karton | WCAP-FTBP Folienkondensatoren | – | ||
![]() | 890283422005CS | SPEC Anstehende PCNAufgrund einer anstehenden PCN wird in Kürze eine Änderung am Bauteil durchgeführt. Anbei finden Sie die entsprechende PCN. Bei weiteren Fragen wenden Sie sich bitte an Ihren Vertriebsmitarbeiter. | 8 Dateien | 150 nF | 400 V (DC) | 46 | 1 | 9000 MΩ | -40 °C bis zu +85 °C | 7.5 | 10.5 | 6 | 12 | Karton | WCAP-FTBE Folienkondensatoren | 890020 | ||
![]() | 890273323004CS | SPEC | 8 Dateien | 220 nF | 250 V (DC) | 250 | 0.1 | 30000 MΩ | -40 °C bis zu +105 °C | 10 | 13 | 6 | 12 | Karton | WCAP-FTBP Folienkondensatoren | 890010 | ||
![]() | 890303325010CS | SPEC | 8 Dateien | 220 nF | 630 V (DC) | 220 | 0.1 | 30000 MΩ | -40 °C bis zu +105 °C | 15 | 18 | 8 | 14 | Karton | WCAP-FTBP Folienkondensatoren | 890010 | ||
![]() | 890273422002CS | SPEC Anstehende PCNAufgrund einer anstehenden PCN wird in Kürze eine Änderung am Bauteil durchgeführt. Anbei finden Sie die entsprechende PCN. Bei weiteren Fragen wenden Sie sich bitte an Ihren Vertriebsmitarbeiter. | 8 Dateien | 220 nF | 250 V (DC) | 38 | 1 | 9000 MΩ | -40 °C bis zu +85 °C | 7.5 | 10.5 | 6 | 12 | Karton | WCAP-FTBE Folienkondensatoren | 890020 | ||
![]() | 890273423002CS | SPEC Anstehende PCNAufgrund einer anstehenden PCN wird in Kürze eine Änderung am Bauteil durchgeführt. Anbei finden Sie die entsprechende PCN. Bei weiteren Fragen wenden Sie sich bitte an Ihren Vertriebsmitarbeiter. | 8 Dateien | 220 nF | 250 V (DC) | 23 | 1 | 9000 MΩ | -40 °C bis zu +85 °C | 10 | 13 | 5 | 11 | Karton | WCAP-FTBE Folienkondensatoren | – | ||
![]() | 890283425002CS | SPEC Anstehende PCNAufgrund einer anstehenden PCN wird in Kürze eine Änderung am Bauteil durchgeführt. Anbei finden Sie die entsprechende PCN. Bei weiteren Fragen wenden Sie sich bitte an Ihren Vertriebsmitarbeiter. | 8 Dateien | 220 nF | 400 V (DC) | 12 | 1 | 9000 MΩ | -40 °C bis zu +85 °C | 15 | 18 | 5 | 11 | Karton | WCAP-FTBE Folienkondensatoren | – | ||
![]() | 890493426011CS | SPEC Anstehende PCNAufgrund einer anstehenden PCN wird in Kürze eine Änderung am Bauteil durchgeführt. Anbei finden Sie die entsprechende PCN. Bei weiteren Fragen wenden Sie sich bitte an Ihren Vertriebsmitarbeiter. | 8 Dateien | 220 nF | 1000 V (DC) | 27 | 1 | 9000 MΩ | -40 °C bis zu +85 °C | 22.5 | 26 | 9 | 18 | Karton | WCAP-FTBE Folienkondensatoren | 890020 | ||
![]() | 890443323004CS | SPEC | 8 Dateien | 330 nF | 160 V (DC) | 180 | 0.1 | 30000 MΩ | -40 °C bis zu +105 °C | 10 | 13 | 6 | 12 | Karton | WCAP-FTBP Folienkondensatoren | – | ||
![]() | 890283325008CS | SPEC | 8 Dateien | 330 nF | 400 V (DC) | 140 | 0.1 | 30000 MΩ | -40 °C bis zu +105 °C | 15 | 18 | 7 | 13 | Karton | WCAP-FTBP Folienkondensatoren | 890010 | ||
![]() | 890283326003CS | SPEC | 8 Dateien | 330 nF | 400 V (DC) | 97 | 0.1 | 30000 MΩ | -40 °C bis zu +105 °C | 22.5 | 26 | 6 | 15 | Karton | WCAP-FTBP Folienkondensatoren | – | ||
![]() | 890273425001CS | SPEC Anstehende PCNAufgrund einer anstehenden PCN wird in Kürze eine Änderung am Bauteil durchgeführt. Anbei finden Sie die entsprechende PCN. Bei weiteren Fragen wenden Sie sich bitte an Ihren Vertriebsmitarbeiter. | 8 Dateien | 330 nF | 250 V (DC) | 8 | 1 | 9000 MΩ | -40 °C bis zu +85 °C | 15 | 18 | 5 | 11 | Karton | WCAP-FTBE Folienkondensatoren | – | ||
![]() | 890273325005CS | SPEC | 8 Dateien | 470 nF | 250 V (DC) | 59 | 0.1 | 10000 Ω*F | -40 °C bis zu +105 °C | 15 | 18 | 5 | 11 | Karton | WCAP-FTBP Folienkondensatoren | – | ||
![]() | 890303326009CS | SPEC | 8 Dateien | 470 nF | 630 V (DC) | 130 | 0.1 | 10000 Ω*F | -40 °C bis zu +105 °C | 22.5 | 26 | 9 | 18 | Karton | WCAP-FTBP Folienkondensatoren | 890010 | ||
![]() | 890283426004CS | SPEC Anstehende PCNAufgrund einer anstehenden PCN wird in Kürze eine Änderung am Bauteil durchgeführt. Anbei finden Sie die entsprechende PCN. Bei weiteren Fragen wenden Sie sich bitte an Ihren Vertriebsmitarbeiter. | 8 Dateien | 470 nF | 400 V (DC) | 11 | 1 | 3000 Ω*F | -40 °C bis zu +85 °C | 22.5 | 26 | 6 | 15 | Karton | WCAP-FTBE Folienkondensatoren | – | ||
![]() | 890303426008CS | SPEC Anstehende PCNAufgrund einer anstehenden PCN wird in Kürze eine Änderung am Bauteil durchgeführt. Anbei finden Sie die entsprechende PCN. Bei weiteren Fragen wenden Sie sich bitte an Ihren Vertriebsmitarbeiter. | 8 Dateien | 470 nF | 630 V (DC) | 20 | 1 | 3000 Ω*F | -40 °C bis zu +85 °C | 22.5 | 26 | 9 | 18 | Karton | WCAP-FTBE Folienkondensatoren | – | ||
![]() | 890493427007CS | SPEC Anstehende PCNAufgrund einer anstehenden PCN wird in Kürze eine Änderung am Bauteil durchgeführt. Anbei finden Sie die entsprechende PCN. Bei weiteren Fragen wenden Sie sich bitte an Ihren Vertriebsmitarbeiter. | 8 Dateien | 470 nF | 1000 V (DC) | 22 | 1 | 3000 Ω*F | -40 °C bis zu +85 °C | 27.5 | 31 | 11 | 20 | Karton | WCAP-FTBE Folienkondensatoren | 890020 | ||
![]() | 890273326003CS | SPEC | 8 Dateien | 680 nF | 250 V (DC) | 60 | 0.1 | 10000 Ω*F | -40 °C bis zu +105 °C | 22.5 | 26 | 6 | 15 | Karton | WCAP-FTBP Folienkondensatoren | – | ||
![]() | 890283425008CS | SPEC Anstehende PCNAufgrund einer anstehenden PCN wird in Kürze eine Änderung am Bauteil durchgeführt. Anbei finden Sie die entsprechende PCN. Bei weiteren Fragen wenden Sie sich bitte an Ihren Vertriebsmitarbeiter. | 8 Dateien | 680 nF | 400 V (DC) | 18 | 1 | 3000 Ω*F | -40 °C bis zu +85 °C | 15 | 18 | 8.5 | 15 | Karton | WCAP-FTBE Folienkondensatoren | 890020 | ||
![]() | 890273325009CS | SPEC | 8 Dateien | 1 µF | 250 V (DC) | 85 | 0.1 | 10000 Ω*F | -40 °C bis zu +105 °C | 15 | 18 | 7 | 13 | Karton | WCAP-FTBP Folienkondensatoren | 890010 | ||
![]() | 890283326009CS | SPEC | 8 Dateien | 1 µF | 400 V (DC) | 95 | 0.1 | 10000 Ω*F | -40 °C bis zu +105 °C | 22.5 | 26 | 8.5 | 17 | Karton | WCAP-FTBP Folienkondensatoren | 890010 | ||
![]() | 890283327004CS | SPEC | 8 Dateien | 1 µF | 400 V (DC) | 90 | 0.1 | 10000 Ω*F | -40 °C bis zu +105 °C | 27.5 | 31 | 10 | 19 | Karton | WCAP-FTBP Folienkondensatoren | – | ||
![]() | 890273425007CS | SPEC Anstehende PCNAufgrund einer anstehenden PCN wird in Kürze eine Änderung am Bauteil durchgeführt. Anbei finden Sie die entsprechende PCN. Bei weiteren Fragen wenden Sie sich bitte an Ihren Vertriebsmitarbeiter. | 8 Dateien | 1 µF | 250 V (DC) | 11 | 1 | 3000 Ω*F | -40 °C bis zu +85 °C | 15 | 18 | 7 | 13 | Karton | WCAP-FTBE Folienkondensatoren | 890020 | ||
![]() | 890283426008CS | SPEC Anstehende PCNAufgrund einer anstehenden PCN wird in Kürze eine Änderung am Bauteil durchgeführt. Anbei finden Sie die entsprechende PCN. Bei weiteren Fragen wenden Sie sich bitte an Ihren Vertriebsmitarbeiter. | 8 Dateien | 1 µF | 400 V (DC) | 13 | 1 | 3000 Ω*F | -40 °C bis zu +85 °C | 22.5 | 26 | 9 | 18 | Karton | WCAP-FTBE Folienkondensatoren | 890020 | ||
![]() | 890273326007CS | SPEC | 8 Dateien | 1.5 µF | 250 V (DC) | 61 | 0.1 | 10000 Ω*F | -40 °C bis zu +105 °C | 22.5 | 26 | 7 | 16.5 | Karton | WCAP-FTBP Folienkondensatoren | 890010 | ||
![]() | 890303327008CS | SPEC | 8 Dateien | 1.5 µF | 630 V (DC) | 130 | 0.1 | 10000 Ω*F | -40 °C bis zu +105 °C | 27.5 | 31 | 16 | 25.5 | Karton | WCAP-FTBP Folienkondensatoren | 890010 | ||
![]() | 890303427009CS | SPEC Anstehende PCNAufgrund einer anstehenden PCN wird in Kürze eine Änderung am Bauteil durchgeführt. Anbei finden Sie die entsprechende PCN. Bei weiteren Fragen wenden Sie sich bitte an Ihren Vertriebsmitarbeiter. | 8 Dateien | 1.5 µF | 630 V (DC) | 17 | 1 | 3000 Ω*F | -40 °C bis zu +85 °C | 27.5 | 31 | 15 | 24.5 | Karton | WCAP-FTBE Folienkondensatoren | 890020 | ||
![]() | 890443325010CS | SPEC | 8 Dateien | 2.2 µF | 160 V (DC) | 98 | 0.1 | 10000 Ω*F | -40 °C bis zu +105 °C | 15 | 18 | 10 | 16.5 | Karton | WCAP-FTBP Folienkondensatoren | 890010 | ||
![]() | 890283327008CS | SPEC | 8 Dateien | 2.2 µF | 400 V (DC) | 98 | 0.1 | 10000 Ω*F | -40 °C bis zu +105 °C | 27.5 | 31 | 15 | 24.5 | Karton | WCAP-FTBP Folienkondensatoren | 890010 | ||
![]() | 890263425004CS | SPEC Anstehende PCNAufgrund einer anstehenden PCN wird in Kürze eine Änderung am Bauteil durchgeführt. Anbei finden Sie die entsprechende PCN. Bei weiteren Fragen wenden Sie sich bitte an Ihren Vertriebsmitarbeiter. | 8 Dateien | 2.2 µF | 100 V (DC) | 9 | 1 | 3000 Ω*F | -40 °C bis zu +85 °C | 15 | 18 | 8.5 | 15 | Karton | WCAP-FTBE Folienkondensatoren | 890020 | ||
![]() | 890263426001CS | SPEC Anstehende PCNAufgrund einer anstehenden PCN wird in Kürze eine Änderung am Bauteil durchgeführt. Anbei finden Sie die entsprechende PCN. Bei weiteren Fragen wenden Sie sich bitte an Ihren Vertriebsmitarbeiter. | 8 Dateien | 2.2 µF | 100 V (DC) | 5 | 1 | 3000 Ω*F | -40 °C bis zu +85 °C | 22.5 | 26 | 6 | 15 | Karton | WCAP-FTBE Folienkondensatoren | – | ||
![]() | 890443326007CS | SPEC | 8 Dateien | 3.3 µF | 160 V (DC) | 57 | 0.1 | 10000 Ω*F | -40 °C bis zu +105 °C | 22.5 | 26 | 9 | 18 | Lose | WCAP-FTBP Folienkondensatoren | – | ||
![]() | 890283327010CS | SPEC | 8 Dateien | 3.3 µF | 400 V (DC) | 100 | 0.1 | 10000 Ω*F | -40 °C bis zu +105 °C | 27.5 | 31 | 18 | 26 | Karton | WCAP-FTBP Folienkondensatoren | – | ||
![]() | 890263426003CS | SPEC Anstehende PCNAufgrund einer anstehenden PCN wird in Kürze eine Änderung am Bauteil durchgeführt. Anbei finden Sie die entsprechende PCN. Bei weiteren Fragen wenden Sie sich bitte an Ihren Vertriebsmitarbeiter. | 8 Dateien | 3.3 µF | 100 V (DC) | 5 | 1 | 3000 Ω*F | -40 °C bis zu +85 °C | 22.5 | 26 | 7 | 16.5 | Karton | WCAP-FTBE Folienkondensatoren | 890020 | ||
![]() | 890283427007CS | SPEC Anstehende PCNAufgrund einer anstehenden PCN wird in Kürze eine Änderung am Bauteil durchgeführt. Anbei finden Sie die entsprechende PCN. Bei weiteren Fragen wenden Sie sich bitte an Ihren Vertriebsmitarbeiter. | 8 Dateien | 3.3 µF | 400 V (DC) | 11 | 1 | 3000 Ω*F | -40 °C bis zu +85 °C | 27.5 | 31 | 15 | 24.5 | Karton | WCAP-FTBE Folienkondensatoren | – | ||
![]() | 890303428008CS | SPEC Anstehende PCNAufgrund einer anstehenden PCN wird in Kürze eine Änderung am Bauteil durchgeführt. Anbei finden Sie die entsprechende PCN. Bei weiteren Fragen wenden Sie sich bitte an Ihren Vertriebsmitarbeiter. | 8 Dateien | 3.3 µF | 630 V (DC) | 12 | 1 | 3000 Ω*F | -40 °C bis zu +85 °C | 37.5 | 42 | 17 | 30 | Karton | WCAP-FTBE Folienkondensatoren | – | ||
![]() | 890273327007CS | SPEC | 8 Dateien | 4.7 µF | 250 V (DC) | 64 | 0.1 | 10000 Ω*F | -40 °C bis zu +105 °C | 27.5 | 31 | 14 | 23.5 | Karton | WCAP-FTBP Folienkondensatoren | – | ||
![]() | 890273427005CS | SPEC Anstehende PCNAufgrund einer anstehenden PCN wird in Kürze eine Änderung am Bauteil durchgeführt. Anbei finden Sie die entsprechende PCN. Bei weiteren Fragen wenden Sie sich bitte an Ihren Vertriebsmitarbeiter. | 8 Dateien | 4.7 µF | 250 V (DC) | 6 | 1 | 3000 Ω*F | -40 °C bis zu +85 °C | 27.5 | 31 | 11 | 20 | Karton | WCAP-FTBE Folienkondensatoren | – | ||
![]() | 890493428013CS | SPEC Anstehende PCNAufgrund einer anstehenden PCN wird in Kürze eine Änderung am Bauteil durchgeführt. Anbei finden Sie die entsprechende PCN. Bei weiteren Fragen wenden Sie sich bitte an Ihren Vertriebsmitarbeiter. | 8 Dateien | 4.7 µF | 1000 V (DC) | 16 | 1 | 3000 Ω*F | -40 °C bis zu +85 °C | 37.5 | 42 | 31 | 43 | Karton | WCAP-FTBE Folienkondensatoren | – | ||
![]() | 890443327007CS | SPEC | 8 Dateien | 6.8 µF | 160 V (DC) | 46 | 0.1 | 10000 Ω*F | -40 °C bis zu +105 °C | 27.5 | 31 | 13 | 22 | Karton | WCAP-FTBP Folienkondensatoren | 890010 | ||
![]() | 890283428007CS | SPEC Anstehende PCNAufgrund einer anstehenden PCN wird in Kürze eine Änderung am Bauteil durchgeführt. Anbei finden Sie die entsprechende PCN. Bei weiteren Fragen wenden Sie sich bitte an Ihren Vertriebsmitarbeiter. | 8 Dateien | 6.8 µF | 400 V (DC) | 9 | 1 | 3000 Ω*F | -40 °C bis zu +85 °C | 37.5 | 42 | 20.5 | 34 | Karton | WCAP-FTBE Folienkondensatoren | 890020 |
Artikel Nr. | Datenblatt | Simulation | |
---|---|---|---|
![]() | 890493422002CS | SPEC Anstehende PCNAufgrund einer anstehenden PCN wird in Kürze eine Änderung am Bauteil durchgeführt. Anbei finden Sie die entsprechende PCN. Bei weiteren Fragen wenden Sie sich bitte an Ihren Vertriebsmitarbeiter. | |
![]() | 890493423001CS | SPEC Anstehende PCNAufgrund einer anstehenden PCN wird in Kürze eine Änderung am Bauteil durchgeführt. Anbei finden Sie die entsprechende PCN. Bei weiteren Fragen wenden Sie sich bitte an Ihren Vertriebsmitarbeiter. | |
![]() | 890493425001CS | SPEC Anstehende PCNAufgrund einer anstehenden PCN wird in Kürze eine Änderung am Bauteil durchgeführt. Anbei finden Sie die entsprechende PCN. Bei weiteren Fragen wenden Sie sich bitte an Ihren Vertriebsmitarbeiter. | |
![]() | 890303322005CS | SPEC | |
![]() | 890303323004CS | SPEC | |
![]() | 890303422005CS | SPEC Anstehende PCNAufgrund einer anstehenden PCN wird in Kürze eine Änderung am Bauteil durchgeführt. Anbei finden Sie die entsprechende PCN. Bei weiteren Fragen wenden Sie sich bitte an Ihren Vertriebsmitarbeiter. | |
![]() | 890283323001CS | SPEC | |
![]() | 890283322006CS | SPEC | |
![]() | 890303325004CS | SPEC | |
![]() | 890283422001CS | SPEC Anstehende PCNAufgrund einer anstehenden PCN wird in Kürze eine Änderung am Bauteil durchgeführt. Anbei finden Sie die entsprechende PCN. Bei weiteren Fragen wenden Sie sich bitte an Ihren Vertriebsmitarbeiter. | |
![]() | 890303423005CS | SPEC Anstehende PCNAufgrund einer anstehenden PCN wird in Kürze eine Änderung am Bauteil durchgeführt. Anbei finden Sie die entsprechende PCN. Bei weiteren Fragen wenden Sie sich bitte an Ihren Vertriebsmitarbeiter. | |
![]() | 890443322001CS | SPEC | |
![]() | 890283323005CS | SPEC | |
![]() | 890283325002CS | SPEC | |
![]() | 890283423001CS | SPEC Anstehende PCNAufgrund einer anstehenden PCN wird in Kürze eine Änderung am Bauteil durchgeführt. Anbei finden Sie die entsprechende PCN. Bei weiteren Fragen wenden Sie sich bitte an Ihren Vertriebsmitarbeiter. | |
![]() | 890303425004CS | SPEC Anstehende PCNAufgrund einer anstehenden PCN wird in Kürze eine Änderung am Bauteil durchgeführt. Anbei finden Sie die entsprechende PCN. Bei weiteren Fragen wenden Sie sich bitte an Ihren Vertriebsmitarbeiter. | |
![]() | 890493425009CS | SPEC Anstehende PCNAufgrund einer anstehenden PCN wird in Kürze eine Änderung am Bauteil durchgeführt. Anbei finden Sie die entsprechende PCN. Bei weiteren Fragen wenden Sie sich bitte an Ihren Vertriebsmitarbeiter. | |
![]() | 890273322005CS | SPEC | |
![]() | 890303325008CS | SPEC | |
![]() | 890303326003CS | SPEC | |
![]() | 890283422005CS | SPEC Anstehende PCNAufgrund einer anstehenden PCN wird in Kürze eine Änderung am Bauteil durchgeführt. Anbei finden Sie die entsprechende PCN. Bei weiteren Fragen wenden Sie sich bitte an Ihren Vertriebsmitarbeiter. | |
![]() | 890273323004CS | SPEC | |
![]() | 890303325010CS | SPEC | |
![]() | 890273422002CS | SPEC Anstehende PCNAufgrund einer anstehenden PCN wird in Kürze eine Änderung am Bauteil durchgeführt. Anbei finden Sie die entsprechende PCN. Bei weiteren Fragen wenden Sie sich bitte an Ihren Vertriebsmitarbeiter. | |
![]() | 890273423002CS | SPEC Anstehende PCNAufgrund einer anstehenden PCN wird in Kürze eine Änderung am Bauteil durchgeführt. Anbei finden Sie die entsprechende PCN. Bei weiteren Fragen wenden Sie sich bitte an Ihren Vertriebsmitarbeiter. | |
![]() | 890283425002CS | SPEC Anstehende PCNAufgrund einer anstehenden PCN wird in Kürze eine Änderung am Bauteil durchgeführt. Anbei finden Sie die entsprechende PCN. Bei weiteren Fragen wenden Sie sich bitte an Ihren Vertriebsmitarbeiter. | |
![]() | 890493426011CS | SPEC Anstehende PCNAufgrund einer anstehenden PCN wird in Kürze eine Änderung am Bauteil durchgeführt. Anbei finden Sie die entsprechende PCN. Bei weiteren Fragen wenden Sie sich bitte an Ihren Vertriebsmitarbeiter. | |
![]() | 890443323004CS | SPEC | |
![]() | 890283325008CS | SPEC | |
![]() | 890283326003CS | SPEC | |
![]() | 890273425001CS | SPEC Anstehende PCNAufgrund einer anstehenden PCN wird in Kürze eine Änderung am Bauteil durchgeführt. Anbei finden Sie die entsprechende PCN. Bei weiteren Fragen wenden Sie sich bitte an Ihren Vertriebsmitarbeiter. | |
![]() | 890273325005CS | SPEC | |
![]() | 890303326009CS | SPEC | |
![]() | 890283426004CS | SPEC Anstehende PCNAufgrund einer anstehenden PCN wird in Kürze eine Änderung am Bauteil durchgeführt. Anbei finden Sie die entsprechende PCN. Bei weiteren Fragen wenden Sie sich bitte an Ihren Vertriebsmitarbeiter. | |
![]() | 890303426008CS | SPEC Anstehende PCNAufgrund einer anstehenden PCN wird in Kürze eine Änderung am Bauteil durchgeführt. Anbei finden Sie die entsprechende PCN. Bei weiteren Fragen wenden Sie sich bitte an Ihren Vertriebsmitarbeiter. | |
![]() | 890493427007CS | SPEC Anstehende PCNAufgrund einer anstehenden PCN wird in Kürze eine Änderung am Bauteil durchgeführt. Anbei finden Sie die entsprechende PCN. Bei weiteren Fragen wenden Sie sich bitte an Ihren Vertriebsmitarbeiter. | |
![]() | 890273326003CS | SPEC | |
![]() | 890283425008CS | SPEC Anstehende PCNAufgrund einer anstehenden PCN wird in Kürze eine Änderung am Bauteil durchgeführt. Anbei finden Sie die entsprechende PCN. Bei weiteren Fragen wenden Sie sich bitte an Ihren Vertriebsmitarbeiter. | |
![]() | 890273325009CS | SPEC | |
![]() | 890283326009CS | SPEC | |
![]() | 890283327004CS | SPEC | |
![]() | 890273425007CS | SPEC Anstehende PCNAufgrund einer anstehenden PCN wird in Kürze eine Änderung am Bauteil durchgeführt. Anbei finden Sie die entsprechende PCN. Bei weiteren Fragen wenden Sie sich bitte an Ihren Vertriebsmitarbeiter. | |
![]() | 890283426008CS | SPEC Anstehende PCNAufgrund einer anstehenden PCN wird in Kürze eine Änderung am Bauteil durchgeführt. Anbei finden Sie die entsprechende PCN. Bei weiteren Fragen wenden Sie sich bitte an Ihren Vertriebsmitarbeiter. | |
![]() | 890273326007CS | SPEC | |
![]() | 890303327008CS | SPEC | |
![]() | 890303427009CS | SPEC Anstehende PCNAufgrund einer anstehenden PCN wird in Kürze eine Änderung am Bauteil durchgeführt. Anbei finden Sie die entsprechende PCN. Bei weiteren Fragen wenden Sie sich bitte an Ihren Vertriebsmitarbeiter. | |
![]() | 890443325010CS | SPEC | |
![]() | 890283327008CS | SPEC | |
![]() | 890263425004CS | SPEC Anstehende PCNAufgrund einer anstehenden PCN wird in Kürze eine Änderung am Bauteil durchgeführt. Anbei finden Sie die entsprechende PCN. Bei weiteren Fragen wenden Sie sich bitte an Ihren Vertriebsmitarbeiter. | |
![]() | 890263426001CS | SPEC Anstehende PCNAufgrund einer anstehenden PCN wird in Kürze eine Änderung am Bauteil durchgeführt. Anbei finden Sie die entsprechende PCN. Bei weiteren Fragen wenden Sie sich bitte an Ihren Vertriebsmitarbeiter. | |
![]() | 890443326007CS | SPEC | |
![]() | 890283327010CS | SPEC | |
![]() | 890263426003CS | SPEC Anstehende PCNAufgrund einer anstehenden PCN wird in Kürze eine Änderung am Bauteil durchgeführt. Anbei finden Sie die entsprechende PCN. Bei weiteren Fragen wenden Sie sich bitte an Ihren Vertriebsmitarbeiter. | |
![]() | 890283427007CS | SPEC Anstehende PCNAufgrund einer anstehenden PCN wird in Kürze eine Änderung am Bauteil durchgeführt. Anbei finden Sie die entsprechende PCN. Bei weiteren Fragen wenden Sie sich bitte an Ihren Vertriebsmitarbeiter. | |
![]() | 890303428008CS | SPEC Anstehende PCNAufgrund einer anstehenden PCN wird in Kürze eine Änderung am Bauteil durchgeführt. Anbei finden Sie die entsprechende PCN. Bei weiteren Fragen wenden Sie sich bitte an Ihren Vertriebsmitarbeiter. | |
![]() | 890273327007CS | SPEC | |
![]() | 890273427005CS | SPEC Anstehende PCNAufgrund einer anstehenden PCN wird in Kürze eine Änderung am Bauteil durchgeführt. Anbei finden Sie die entsprechende PCN. Bei weiteren Fragen wenden Sie sich bitte an Ihren Vertriebsmitarbeiter. | |
![]() | 890493428013CS | SPEC Anstehende PCNAufgrund einer anstehenden PCN wird in Kürze eine Änderung am Bauteil durchgeführt. Anbei finden Sie die entsprechende PCN. Bei weiteren Fragen wenden Sie sich bitte an Ihren Vertriebsmitarbeiter. | |
![]() | 890443327007CS | SPEC | |
![]() | 890283428007CS | SPEC Anstehende PCNAufgrund einer anstehenden PCN wird in Kürze eine Änderung am Bauteil durchgeführt. Anbei finden Sie die entsprechende PCN. Bei weiteren Fragen wenden Sie sich bitte an Ihren Vertriebsmitarbeiter. |
Muster |
---|
Artikel Nr. | Datenblatt | Simulation | Downloads | C | VR | dV/dt (V/µs) | DF @ 1 kHz (%) | RISO | Betriebstemperatur | Raster (mm) | L (mm) | W (mm) | H (mm) | Verpackung | Produktserie | Design Kit | Muster |
---|