LTSpice-Dateien
Merkmale
- Produktserie für die Entstörung
- Für raue Umgebungsbedingungen (Temperatur, Feuchtigkeit)
- THB Test: 1000 h @ 85°C @ 85% RH mit angelegter Nennspannung
- Selbstheilende Eigenschaften
- Zertifikate: ENEC 10 by VDE, cULus, CQC
- Sicherheitsklasse: X2
- Dielektrikum: Polypropylene
Anwendung
- Sicherheitsanwendungen
- Netzfilter
- Entstörung
Artikeldaten
| Artikel Nr. | Datenblatt | Simulation | Downloads | Status | Anwendung | C | VR (V (AC)) | Sicherheitsklasse | dV/dt (V/µs) | DF @ 1 kHz (%) | RISO | Raster (mm) | L (mm) | W (mm) | H (mm) | Verpackung | Muster |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 890414025001CS | SPEC | 8 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | Across the mains or in series with the mains | 100 nF | 310 | X2 | 400 | 0.1 | 25 GΩ | 15 | 18 | 7.5 | 13.5 | Karton | ||
| 890414025007CS | SPEC | 8 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | Across the mains or in series with the mains | 33 nF | 310 | X2 | 400 | 0.1 | 25 GΩ | 15 | 18 | 7 | 12.5 | Karton | ||
| 890414025010CS | SPEC | 8 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | Across the mains | 560 nF | 310 | X2 | 400 | 0.2 | 13.39 GΩ | 15 | 18 | 11.2 | 19.2 | Karton | ||
| 890414026001CS | SPEC | 8 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | Across the mains or in series with the mains | 330 nF | 310 | X2 | 200 | 0.1 | 25 GΩ | 22.5 | 26.5 | 8.5 | 17 | Karton | ||
| 890414026003CS | SPEC | 8 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | Across the mains or in series with the mains | 470 nF | 310 | X2 | 200 | 0.2 | 15.95 GΩ | 22.5 | 26.5 | 8.5 | 17 | Karton | ||
| 890414026004CS | SPEC | 8 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | Across the mains or in series with the mains | 560 nF | 310 | X2 | 200 | 0.2 | 13.39 GΩ | 22.5 | 26.5 | 10 | 19 | Karton | ||
| 890414026005CS | SPEC | 8 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | Across the mains or in series with the mains | 680 nF | 310 | X2 | 200 | 0.2 | 11.02 GΩ | 22.5 | 26.5 | 10 | 19 | Karton | ||
| 890414026007CS | SPEC | 8 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | Across the mains | 1 µF | 310 | X2 | 200 | 0.2 | 7.5 GΩ | 22.5 | 26 | 11 | 20 | Karton | ||
| 890414026009CS | SPEC | 8 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | Across the mains | 1.5 µF | 310 | X2 | 200 | 0.3 | 5 GΩ | 22.5 | 26.5 | 14.5 | 24.5 | Karton | ||
| 890414026011CS | SPEC | 8 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | Across the mains | 2.2 µF | 310 | X2 | 200 | 0.3 | 3.4 GΩ | 22.5 | 26.5 | 15 | 29.5 | Karton | ||
| 890414027002CS | SPEC | 8 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | Across the mains | 3.3 µF | 310 | X2 | 150 | 0.3 | 2.27 GΩ | 27.5 | 32 | 16 | 30 | Karton | ||
| 890414027003CS | SPEC | 8 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | Across the mains | 4.7 µF | 310 | X2 | 150 | 0.3 | 1.59 GΩ | 27.5 | 32 | 20 | 34 | Karton | ||
| 890414027004CS | SPEC | 8 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | Across the mains or in series with the mains | 560 nF | 310 | X2 | 150 | 0.2 | 13.39 GΩ | 27.5 | 32 | 9 | 18 | Karton | ||
| 890414027005CS | SPEC | 8 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | Across the mains or in series with the mains | 680 nF | 310 | X2 | 150 | 0.2 | 11.02 GΩ | 27.5 | 31 | 11 | 20 | Karton | ||
| 890414027006CS | SPEC | 8 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | Across the mains or in series with the mains | 820 nF | 310 | X2 | 150 | 0.2 | 9.14 GΩ | 27.5 | 31 | 11 | 20 | Karton | ||
| 890414027007CS | SPEC | 8 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | Across the mains | 1 µF | 310 | X2 | 150 | 0.2 | 7.5 GΩ | 27.5 | 31 | 11 | 20 | Karton | ||
| 890414027009CS | SPEC | 8 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | Across the mains | 1.5 µF | 310 | X2 | 150 | 0.3 | 5 GΩ | 27.5 | 32 | 13 | 22 | Karton | ||
| 890414027010CS | SPEC | 8 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | Across the mains | 1.8 µF | 310 | X2 | 150 | 0.3 | 4.16 GΩ | 27.5 | 32 | 13 | 22 | Karton | ||
| 890414028001CS | SPEC | 8 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | Across the mains | 4.7 µF | 310 | X2 | 100 | 0.3 | 1.59 GΩ | 37.5 | 41 | 17 | 31 | Karton | ||
| 890414028002CS | SPEC | 8 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | Across the mains | 10 µF | 310 | X2 | 100 | 0.3 | 750 MΩ | 37.5 | 41 | 26 | 41 | Karton | ||
| 890414028003CS | SPEC | 8 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | Across the mains | 6.8 µF | 310 | X2 | 100 | 0.3 | 1.1 GΩ | 37.5 | 41 | 20 | 35 | Karton | ||
| 890414027001CS | SPEC | 8 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | Across the mains | 2.2 µF | 310 | X2 | 150 | 0.3 | 3.4 GΩ | 27.5 | 31 | 14 | 25 | Karton | ||
| 890414025002CS | SPEC | 8 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | Across the mains or in series with the mains | 150 nF | 310 | X2 | 400 | 0.1 | 25 GΩ | 15 | 18 | 7.5 | 13.5 | Karton | ||
| 890414025003CS | SPEC | 8 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | Across the mains or in series with the mains | 220 nF | 310 | X2 | 400 | 0.1 | 25 GΩ | 15 | 18 | 8.5 | 14.5 | Karton | ||
| 890414025005CS | SPEC | 8 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | Across the mains | 390 nF | 310 | X2 | 400 | 0.1 | 19.23 GΩ | 15 | 18 | 10 | 15.8 | Karton | ||
| 890414025008CS | SPEC | 8 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | Across the mains or in series with the mains | 120 nF | 310 | X2 | 400 | 0.1 | 25 GΩ | 15 | 18 | 7.5 | 13.5 | Karton | ||
| 890414025009CS | SPEC | 8 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | Across the mains | 270 nF | 310 | X2 | 400 | 0.1 | 25 GΩ | 15 | 18 | 8.5 | 14.5 | Karton | ||
| 890414026002CS | SPEC | 8 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | Across the mains or in series with the mains | 390 nF | 310 | X2 | 200 | 0.1 | 19.23 GΩ | 22.5 | 26.5 | 8.5 | 17 | Karton | ||
| 890414026006CS | SPEC | 8 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | Across the mains or in series with the mains | 820 nF | 310 | X2 | 200 | 0.2 | 9.14 GΩ | 22.5 | 26 | 11 | 20 | Karton | ||
| 890414026008CS | SPEC | 8 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | Across the mains | 1.2 µF | 310 | X2 | 200 | 0.3 | 6.25 GΩ | 22.5 | 26.5 | 12 | 22 | Karton | ||
| 890414026010CS | SPEC | 8 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | Across the mains | 1.8 µF | 310 | X2 | 200 | 0.3 | 4.16 GΩ | 22.5 | 26.5 | 15.5 | 24.5 | Karton | ||
| 890414027008CS | SPEC | 8 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | Across the mains | 1.2 µF | 310 | X2 | 150 | 0.3 | 6.25 GΩ | 27.5 | 31 | 11 | 20 | Karton | ||
| 890414025011CS | SPEC | 8 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | Across the mains or in series with the mains | 330 nF | 310 | X2 | 400 | 0.1 | 25 GΩ | 15 | 18 | 10 | 18 | Karton | ||
| 890414025012CS | SPEC | 8 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | Across the mains or in series with the mains | 470 nF | 310 | X2 | 400 | 0.2 | 15.95 GΩ | 15 | 18 | 12 | 20 | Karton | ||
| 890414025013CS | SPEC | 8 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | Across the mains or in series with the mains | 270 nF | 310 | X2 | 400 | 0.1 | 25 GΩ | 15 | 18 | 11 | 18.5 | Karton | ||
| 890414026013CS | SPEC | 8 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | Across the mains or in series with the mains | 1.2 µF | 310 | X2 | 200 | 0.3 | 6.25 GΩ | 22.5 | 26.5 | 15 | 29.5 | Karton | ||
| 890414027011CS | SPEC | 8 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | Across the mains or in series with the mains | 2.2 µF | 310 | X2 | 150 | 0.3 | 3.4 GΩ | 27.5 | 32 | 16 | 30 | Karton | ||
| 890414026014CS | SPEC | 8 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | Across the mains or in series with the mains | 1 µF | 310 | X2 | 200 | 0.2 | 7.5 GΩ | 22.5 | 26 | 12.5 | 22 | Karton | ||
| 890414027012CS | SPEC | 8 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | Across the mains or in series with the mains | 1 µF | 310 | X2 | 150 | 0.2 | 7.5 GΩ | 27.5 | 32 | 13 | 22 | Karton | ||
| 890414027013CS | SPEC | 8 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | Across the mains or in series with the mains | 1.2 µF | 310 | X2 | 150 | 0.3 | 6.25 GΩ | 27.5 | 32 | 12 | 21 | Karton | ||
| 890414027014CS | SPEC | 8 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | Across the mains or in series with the mains | 1.8 µF | 310 | X2 | 150 | 0.3 | 4.16 GΩ | 27.5 | 32 | 14 | 28 | Karton | ||
| 890414028005CS | SPEC | 8 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | Across the mains or in series with the mains | 3.3 µF | 310 | X2 | 100 | 0.3 | 2.27 GΩ | 37.5 | 41 | 15 | 29 | Karton | ||
| 890414028006CS | SPEC | 8 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | Across the mains or in series with the mains | 4.7 µF | 310 | X2 | 100 | 0.3 | 1.59 GΩ | 37.5 | 41 | 20 | 35 | Karton | ||
| 890414028007CS | SPEC | 8 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | Across the mains or in series with the mains | 10 µF | 310 | X2 | 100 | 0.3 | 750 MΩ | 37.5 | 42 | 30 | 45 | Karton | ||
| 890414023001CS | SPEC | 9 Dateien | Neu i| Produkt ist neu im Portfolio und Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | Across the mains or in series with the mains | 100 nF | 310 | X2 | 500 | 0.1 | 25 GΩ | 10 | 13 | 8 | 16 | – |
| Artikel Nr. | Datenblatt | Simulation |
|---|---|---|
| 890414025001CS | SPEC | |
| 890414025007CS | SPEC | |
| 890414025010CS | SPEC | |
| 890414026001CS | SPEC | |
| 890414026003CS | SPEC | |
| 890414026004CS | SPEC | |
| 890414026005CS | SPEC | |
| 890414026007CS | SPEC | |
| 890414026009CS | SPEC | |
| 890414026011CS | SPEC | |
| 890414027002CS | SPEC | |
| 890414027003CS | SPEC | |
| 890414027004CS | SPEC | |
| 890414027005CS | SPEC | |
| 890414027006CS | SPEC | |
| 890414027007CS | SPEC | |
| 890414027009CS | SPEC | |
| 890414027010CS | SPEC | |
| 890414028001CS | SPEC | |
| 890414028002CS | SPEC | |
| 890414028003CS | SPEC | |
| 890414027001CS | SPEC | |
| 890414025002CS | SPEC | |
| 890414025003CS | SPEC | |
| 890414025005CS | SPEC | |
| 890414025008CS | SPEC | |
| 890414025009CS | SPEC | |
| 890414026002CS | SPEC | |
| 890414026006CS | SPEC | |
| 890414026008CS | SPEC | |
| 890414026010CS | SPEC | |
| 890414027008CS | SPEC | |
| 890414025011CS | SPEC | |
| 890414025012CS | SPEC | |
| 890414025013CS | SPEC | |
| 890414026013CS | SPEC | |
| 890414027011CS | SPEC | |
| 890414026014CS | SPEC | |
| 890414027012CS | SPEC | |
| 890414027013CS | SPEC | |
| 890414027014CS | SPEC | |
| 890414028005CS | SPEC | |
| 890414028006CS | SPEC | |
| 890414028007CS | SPEC | |
| 890414023001CS | SPEC |
| Muster |
|---|
| Artikel Nr. | Datenblatt | Simulation | Downloads | Status | Anwendung | C | VR (V (AC)) | Sicherheitsklasse | dV/dt (V/µs) | DF @ 1 kHz (%) | RISO | Raster (mm) | L (mm) | W (mm) | H (mm) | Verpackung | Muster |
|---|
Perfect fit for class X2 safety
WCAP-FTXH THB X2 Capacitors
Perfect fit for class X2 safety
WCAP-FTXH THB X2 Capacitors
Die Serie WCAP-FTXH der Würth Elektronik Folienkondensatoren wurde für Sicherheitsanwendungen mit rauen Umgebungsbedingungen der Klasse X2 konzipiert. Die wesentlichen Merkmale und Eigenschaften sind folgende:
- Zur Entstörung
- Für raue Umgebungsbedingungen (Temperatur, Luftfeuchtigkeit)
- Selbstheilende Eigenschaften

Testbedingungen THB
Testbedingungen THB
Der THB-Test wird in der Praxis unterschiedlich ausgeführt. Unsere Serie hat den Test mit 1000 Stunden bei 85°C und 85% relativer Luftfeuchtigkeit mit angelegter Nennspannung erfolgreich bestanden.

Typische Anwendungen




Measurements
Redexpert
Measurements
Redexpert
Mit Hilfe von REDEXPERT finden Sie den richtigen Kondensator auf Basis Ihrer technischen Anforderungen. Das Tool unterstützt Sie z.B. mit Messwerten für Kapazität, Impedanz, ESR und Verlustfaktor (DF). Die Möglichkeit, einzelne Bauteile anhand von Messwerten miteinander zu vergleichen, ermöglicht eine komfortable Bauteilauswahl.

Application Notes, Dokumente und Videos
Impedanz- und Kapazitätsspektren sind übliche Darstellungen der frequenzabhängigen elektrischen Eigenschaften von Kondensatoren. Die Interpretation solcher Spektren liefert eine Vielzahl von elektrochemischen, physikalischen und technisch relevanten Informationen. Diese müssen von stets vorhandenen Messartefakten sowie von parasitären Effekten getrennt werden.
In der Tontechnik-Community gibt es eine anhaltende Diskussion über die Audioqualität von Verstärkern bezüglich der Hörbarkeit von Signalverzerrungen. Offenbar stehen Kondensatoren, die zum Ein- und Auskoppeln von Signalen dienen, im Verdacht, Quelle oder zumindest Mitverursacher hochfrequenter Verzerrungen zu sein, die den Höreindruck beeinflussen.
Luftfeuchtigkeit und Temperatur waren schon immer entscheidend für Kondensatoren. Je nach Anwendung können unterschiedlichste Umgebungsbedingungen auftreten. Der Einsatzort bestimmt auch die resultierende Luftfeuchtigkeit und Temperatur. Eine Anwendung in subtropischen Ländern hat einen anderen Bedarf an den Komponenten als die Anwendung in Ländern mit gemäßigteren Klimabedingungen. Was kann getan werden, um diesen Anforderungen gerecht zu werden?
Zur Entstörung werden verschiedene Kondensatoren eingesetzt, die bestimmte Eigenschaften erfüllen müssen. In diesem PDF finden Sie eine Übersicht über unsere verschiedenen Serien und deren Verwendung.
Auch interessant
Videos
#askLorandt erklärt: Schritt für Schritt-Aufbau eines EMV-Netzfilters
Videos
Wie man EMV Probleme löst! || Das Mysterium des surrenden Lautsprechers
Videos
Wie man den richtigen Kondensatortyp auswählt?! || Folien vs. Keramik vs. Elektrolyt
Videos
Wollen Sie wissen, warum anspruchsvolle Umgebungsbedingungen Ihre Applikation beeinflussen?
Videos
Webinar: Einführung Kondensatoren: Technologien und Einsatz