LTSpice-Dateien
Merkmale
- Produktserie für die allgemeine Anwendung
- Niedriger ESR
- Hohe Rippelstrom-Belastbarkeit
- Hohe Stabilität über den Temperaturbereich
- Niedriger Leckstrom
Anwendung
- Industrie und Telekommunikation
- Glättung
- z.B. Servoumrichter, Klimaanlage, Industriestromversorgung, Überwachungskamera, Basisstation
- Ihre Anwendung erfordert vibrationsfeste Kondensatoren?
Finden Sie hier weitere Informationen und fordern Sie Ihre Lösung an
Artikeldaten
Alle
⌀ 5 mm
⌀ 6,3 mm
⌀ 8 mm
⌀ 10 mm
| Artikel Nr. | Datenblatt | Simulation | Downloads | Status | C | VR (V (DC)) | IRIPPLE (mA) | ILeak (µA) | DF (%) | RESR (mΩ) | Ø D (mm) | L (mm) | Design Kit | Muster |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 875575759001 | SPEC | 8 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 10 µF | 50 | 750 | 5 | 10 | 120 | 5 | 5.8 | 875500 | ||
| 875575844001 | SPEC | 8 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 10 µF | 63 | 1000 | 6.3 | 8 | 120 | 6.3 | 5.8 | 875500 | ||
| 875575744002 | SPEC | 8 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 22 µF | 50 | 1100 | 11 | 10 | 80 | 6.3 | 5.8 | 875500 | ||
| 875575845002 | SPEC | 8 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 22 µF | 63 | 1500 | 13.9 | 8 | 80 | 6.3 | 7.7 | – | ||
| 875575957003 | SPEC | 8 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 22 µF | 100 | 1500 | 22 | 8 | 45 | 10 | 10.5 | – | ||
| 875575559001 | SPEC | 8 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 33 µF | 25 | 900 | 8.3 | 14 | 80 | 5 | 5.8 | – | ||
| 875575745003 | SPEC | 8 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 33 µF | 50 | 1600 | 16.5 | 10 | 40 | 6.3 | 7.7 | – | ||
| 875575853003 | SPEC | 8 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 33 µF | 63 | 1700 | 20.8 | 8 | 40 | 8 | 10.5 | – | ||
| 875575961005 | SPEC | 8 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 33 µF | 100 | 1600 | 33 | 8 | 40 | 10 | 12.4 | 875500 | ||
| 875575853004 | SPEC | 8 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 47 µF | 63 | 1700 | 29.6 | 8 | 40 | 8 | 10.5 | 875500 | ||
| 875575544002 | SPEC | 8 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 56 µF | 25 | 1300 | 14 | 14 | 50 | 6.3 | 5.8 | – | ||
| 875575757004 | SPEC | 8 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 56 µF | 50 | 2000 | 28 | 10 | 28 | 10 | 10.5 | – | ||
| 875575857006 | SPEC | 8 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 56 µF | 63 | 1800 | 35.3 | 8 | 30 | 10 | 10.5 | – | ||
| 875575753005 | SPEC | 8 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 68 µF | 50 | 1800 | 34 | 10 | 30 | 8 | 10.5 | – | ||
| 875575857007 | SPEC | 8 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 68 µF | 63 | 1800 | 42.8 | 8 | 30 | 10 | 10.5 | – | ||
| 875575344001 | SPEC | 8 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 100 µF | 16 | 1300 | 16 | 16 | 50 | 6.3 | 5.8 | 875500 | ||
| 875575545003 | SPEC | 8 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 100 µF | 25 | 2000 | 25 | 14 | 30 | 6.3 | 7.7 | 875500 | ||
| 875575757007 | SPEC | 8 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 100 µF | 50 | 2000 | 50 | 10 | 28 | 10 | 10.5 | – | ||
| 875575344003 | SPEC | 8 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 150 µF | 16 | 1300 | 24 | 16 | 50 | 6.3 | 5.8 | 875500 | ||
| 875575345004 | SPEC | 8 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 220 µF | 16 | 2000 | 35.2 | 16 | 30 | 6.3 | 7.7 | 875500 | ||
| 875575553004 | SPEC | 8 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 220 µF | 25 | 2300 | 55 | 14 | 27 | 8 | 10.5 | – | ||
| 875575357006 | SPEC | 8 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 330 µF | 16 | 2500 | 52.8 | 16 | 20 | 10 | 10.5 | – | ||
| 875575557006 | SPEC | 8 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 330 µF | 25 | 2500 | 82.5 | 14 | 20 | 10 | 10.5 | – | ||
| 875575357008 | SPEC | 8 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 470 µF | 16 | 2500 | 75.2 | 16 | 20 | 10 | 10.5 | – | ||
| 875575561007 | SPEC | 8 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 470 µF | 25 | 2800 | 117.5 | 14 | 16 | 10 | 12.4 | – | ||
| 875575357010 | SPEC | 8 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 560 µF | 16 | 2500 | 89.6 | 16 | 20 | 10 | 10.5 | – |
| Artikel Nr. | Datenblatt | Simulation |
|---|---|---|
| 875575759001 | SPEC | |
| 875575844001 | SPEC | |
| 875575744002 | SPEC | |
| 875575845002 | SPEC | |
| 875575957003 | SPEC | |
| 875575559001 | SPEC | |
| 875575745003 | SPEC | |
| 875575853003 | SPEC | |
| 875575961005 | SPEC | |
| 875575853004 | SPEC | |
| 875575544002 | SPEC | |
| 875575757004 | SPEC | |
| 875575857006 | SPEC | |
| 875575753005 | SPEC | |
| 875575857007 | SPEC | |
| 875575344001 | SPEC | |
| 875575545003 | SPEC | |
| 875575757007 | SPEC | |
| 875575344003 | SPEC | |
| 875575345004 | SPEC | |
| 875575553004 | SPEC | |
| 875575357006 | SPEC | |
| 875575557006 | SPEC | |
| 875575357008 | SPEC | |
| 875575561007 | SPEC | |
| 875575357010 | SPEC |
| Muster |
|---|
| Artikel Nr. | Datenblatt | Simulation | Downloads | Status | C | VR (V (DC)) | IRIPPLE (mA) | ILeak (µA) | DF (%) | RESR (mΩ) | Ø D (mm) | L (mm) | Design Kit | Muster |
|---|
Sortimente
Artikel dieser Produktserie finden Sie in den folgenden Sortimenten:
Videos
Webinar: Einführung Kondensatoren: Technologien und Einsatz