875575759001 | SPEC
| | 7 Dateien | WCAP-HSG5 General Purpose 105°C | 10 µF | 50 | 750 | 5 | 5.8 | |
875575844001 | SPEC
| | 7 Dateien | WCAP-HSG5 General Purpose 105°C | 10 µF | 63 | 1000 | 6.3 | 5.8 | |
875585844001 | SPEC
| | 7 Dateien | WCAP-HSAH Advanced High Temperature 125°C | 10 µF | 63 | 700 | 6.3 | 5.8 | |
875575744002 | SPEC
| | 7 Dateien | WCAP-HSG5 General Purpose 105°C | 22 µF | 50 | 1100 | 6.3 | 5.8 | |
875585744002 | SPEC
| | 7 Dateien | WCAP-HSAH Advanced High Temperature 125°C | 22 µF | 50 | 750 | 6.3 | 5.8 | |
875585845002 | SPEC
| | 7 Dateien | WCAP-HSAH Advanced High Temperature 125°C | 22 µF | 63 | 900 | 6.3 | 7.7 | |
875585957003 | SPEC
| | 7 Dateien | WCAP-HSAH Advanced High Temperature 125°C | 22 µF | 100 | 1200 | 10 | 10.5 | |
875575961005 | SPEC
| | 7 Dateien | WCAP-HSG5 General Purpose 105°C | 33 µF | 100 | 1600 | 10 | 12.4 | |
875585559001 | SPEC
| | 7 Dateien | WCAP-HSAH Advanced High Temperature 125°C | 33 µF | 25 | 550 | 5 | 5.8 | |
875585745003 | SPEC
| | 7 Dateien | WCAP-HSAH Advanced High Temperature 125°C | 33 µF | 50 | 1100 | 6.3 | 7.7 | |
875585853003 | SPEC
| | 7 Dateien | WCAP-HSAH Advanced High Temperature 125°C | 33 µF | 63 | 1100 | 8 | 10.5 | |
875585961005 | SPEC
| | 7 Dateien | WCAP-HSAH Advanced High Temperature 125°C | 33 µF | 100 | 1360 | 10 | 12.4 | |
875575853004 | SPEC
| | 7 Dateien | WCAP-HSG5 General Purpose 105°C | 47 µF | 63 | 1700 | 8 | 10.5 | |
875585853004 | SPEC
| | 7 Dateien | WCAP-HSAH Advanced High Temperature 125°C | 47 µF | 63 | 1100 | 8 | 10.5 | |
875585544002 | SPEC
| | 7 Dateien | WCAP-HSAH Advanced High Temperature 125°C | 56 µF | 25 | 900 | 6.3 | 5.8 | |
875585757004 | SPEC
| | 7 Dateien | WCAP-HSAH Advanced High Temperature 125°C | 56 µF | 50 | 1600 | 10 | 10.5 | |
875585857006 | SPEC
| | 7 Dateien | WCAP-HSAH Advanced High Temperature 125°C | 56 µF | 63 | 1400 | 10 | 10.5 | |
875585753005 | SPEC
| | 7 Dateien | WCAP-HSAH Advanced High Temperature 125°C | 68 µF | 50 | 1250 | 8 | 10.5 | |
875585857007 | SPEC
| | 7 Dateien | WCAP-HSAH Advanced High Temperature 125°C | 68 µF | 63 | 1400 | 10 | 10.5 | |
875575344001 | SPEC
| | 7 Dateien | WCAP-HSG5 General Purpose 105°C | 100 µF | 16 | 1300 | 6.3 | 5.8 | |
875575545003 | SPEC
| | 7 Dateien | WCAP-HSG5 General Purpose 105°C | 100 µF | 25 | 2000 | 6.3 | 7.7 | |
875585344001 | SPEC
| | 7 Dateien | WCAP-HSAH Advanced High Temperature 125°C | 100 µF | 16 | 900 | 6.3 | 5.8 | |
875585545003 | SPEC
| | 7 Dateien | WCAP-HSAH Advanced High Temperature 125°C | 100 µF | 25 | 1400 | 6.3 | 7.7 | |
875585757007 | SPEC
| | 7 Dateien | WCAP-HSAH Advanced High Temperature 125°C | 100 µF | 50 | 1600 | 10 | 10.5 | |
875575344003 | SPEC
| | 7 Dateien | WCAP-HSG5 General Purpose 105°C | 150 µF | 16 | 1300 | 6.3 | 5.8 | |
875585344003 | SPEC
| | 7 Dateien | WCAP-HSAH Advanced High Temperature 125°C | 150 µF | 16 | 900 | 6.3 | 5.8 | |
875575345004 | SPEC
| | 7 Dateien | WCAP-HSG5 General Purpose 105°C | 220 µF | 16 | 2000 | 6.3 | 7.7 | |
875585345004 | SPEC
| | 7 Dateien | WCAP-HSAH Advanced High Temperature 125°C | 220 µF | 16 | 1400 | 6.3 | 7.7 | |
875585553004 | SPEC
| | 7 Dateien | WCAP-HSAH Advanced High Temperature 125°C | 220 µF | 25 | 1600 | 8 | 10.5 | |
875585357006 | SPEC
| | 7 Dateien | WCAP-HSAH Advanced High Temperature 125°C | 330 µF | 16 | 2000 | 10 | 10.5 | |
875585557006 | SPEC
| | 7 Dateien | WCAP-HSAH Advanced High Temperature 125°C | 330 µF | 25 | 2000 | 10 | 10.5 | |
875585357008 | SPEC
| | 7 Dateien | WCAP-HSAH Advanced High Temperature 125°C | 470 µF | 16 | 2000 | 10 | 10.5 | |
875585561007 | SPEC
| | 7 Dateien | WCAP-HSAH Advanced High Temperature 125°C | 470 µF | 25 | 2260 | 10 | 12.4 | |
875585357010 | SPEC
| | 7 Dateien | WCAP-HSAH Advanced High Temperature 125°C | 560 µF | 16 | 2000 | 10 | 10.5 | |
875585361011 | SPEC
| | 7 Dateien | WCAP-HSAH Advanced High Temperature 125°C | 820 µF | 16 | 2260 | 10 | 12.4 | |