ÜbersichtAlle ProduktbereicheProduktbereichPassive BauelementeProduktgruppeKondensatorenProduktfamilieAluminium-Polymer-KondensatorenMontagetypH-Chip SMTProduktserieWCAP-PHSE Aluminium-Polymer-Kondensatoren

WCAP-PHSE Aluminium-Polymer-Kondensatoren

Super low ESR

WCAP-PHSE Aluminium-Polymer-Kondensatoren

Merkmale

  • Produktserie mit niedrigem ESR
  • Hohe Ripple-Stromtragfähigkeit
  • Flache Bauform
  • Montagetyp: H-Chip SMT
  • Empfohlenes Lötverfahren: Reflow-Löten

Anwendung

  • Störunterdrückung
  • Ein- und Ausgangskondensator für DC/DC Konverter
  • z.B. USB-Ladegerät, Smart Meter, Power Bank, Kommunikationsinfrastruktur, Server, Mainboards

Artikeldaten

Artikel Nr. Daten­blatt Simu­lation Downloads StatusCVR
(V (DC))
Endurance
(h)
BetriebstemperaturIRIPPLE
(mA)
RESR
(mΩ)
ILeak
(µA)
DF
(%)
L
(mm)
W
(mm)
H
(mm)
Verpackung Muster
875046219001SPEC
9 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.330 µF 2 2000 -55 °C up to +105 °C 10200 3 66 6 7.3 4.3 1.9 13" Tape & Reel
875046219002SPEC
9 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.470 µF 2 2000 -55 °C up to +105 °C 10200 3 94 6 7.3 4.3 1.9 13" Tape & Reel
875046319001SPEC
9 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.470 µF 2.5 2000 -55 °C up to +105 °C 10200 3 117.5 6 7.3 4.3 1.9 13" Tape & Reel
875046219003SPEC
9 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.560 µF 2 2000 -55 °C up to +105 °C 10200 3 112 6 7.3 4.3 1.9 13" Tape & Reel
Artikel Nr. Daten­blatt Simu­lation
875046219001SPEC
875046219002SPEC
875046319001SPEC
875046219003SPEC
Muster
Artikel Nr. Daten­blatt Simu­lation Downloads StatusCVR
(V (DC))
Endurance
(h)
BetriebstemperaturIRIPPLE
(mA)
RESR
(mΩ)
ILeak
(µA)
DF
(%)
L
(mm)
W
(mm)
H
(mm)
Verpackung Muster

Videos

The H-Chip Aluminum Polymer Capacitor from Würth Elektronik

Videos

#askLorandt erklärt: Was Miniaturisierung für MLCCs bedeutet und welche Alternativen es gibt

Videos

#askLorandt erklärt: DC/DC-Wandler Ausgangsspannungsripple vs. ESR von Kondensatortechnologien

Videos

Wie man den richtigen Kondensatortyp auswählt?! || Folien vs. Keramik vs. Elektrolyt

Videos

Webinar: Einführung Kondensatoren: Technologien und Einsatz