| Bauform | Maße | L (mm) | W (mm) | H (mm) | Montageart | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sensor | 8 | 7 | 5 | SMT | ||
| Actuator - Type M | 10.2 | 9 | 6.5 | SMT | ||
| Actuator - Type L | 18.54 | 15.24 | 12 | SMT |
LTSpice-Dateien
Merkmale
- Design der Bauteile getrennt nach Sensoren und Aktoren
- Höchstmögliche Stromstärke bei geringer Baugröße
- Hohe Eigenresonanzfrequenz
- Betriebstemperatur: –40 ºC bis +125 ºC
- Empfohlenes Lötverfahren: Reflow
Anwendung
- ASI-Anwendungen
- Filter-Applikationen im kHz-Frequenzbereich
Artikeldaten
Alle
Sensor
Actuator - Type M
Actuator - Type L
| Artikel Nr. | Datenblatt | Downloads | Status | L (mH) | IR (A) | ISAT (A) | RDC max. (Ω) | C | fres (kHz) | Muster |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 744775330 | – | 8 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 3 | 0.24 | 0.12 | 10 | 10 pF | 900 | |
| 744776333 | – | 8 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 3 | 0.35 | 0.4 | 7 | 10 pF | 900 | |
| 74458303 | SPEC | 8 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 3 | 0.5 | 1 | 3.5 | 21 pF | 630 | |
| 744775347 | – | 8 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 4.7 | 0.2 | 0.1 | 13.8 | 11 pF | 700 | |
| 744776347 | – | 8 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 4.7 | 0.25 | 0.3 | 12 | 13 pF | 650 | |
| 74458304 | SPEC | 8 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 4.7 | 0.4 | 0.9 | 4.8 | 22 pF | 500 | |
| 744775360 | – | 8 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 6 | 0.18 | 0.09 | 18 | 12 pF | 600 | |
| 744776360 | – | 8 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 6 | 0.23 | 0.27 | 16.7 | 13 pF | 570 | |
| 74458306 | SPEC | 8 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 6 | 0.4 | 0.7 | 6 | 20 pF | 470 | |
| 744775380 | – | 8 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 8 | 0.14 | 0.09 | 25 | 11 pF | 700 | |
| 744776381 | – | 8 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 8 | 0.2 | 0.2 | 16 | 13 pF | 500 | |
| 74458308 | SPEC | 8 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 8 | 0.35 | 0.6 | 8 | 19 pF | 410 | |
| 744775318 | – | 8 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 18 | 0.08 | 0.05 | 72 | 9 pF | 400 |
| Artikel Nr. | Datenblatt |
|---|---|
| 744775330 | – |
| 744776333 | – |
| 74458303 | SPEC |
| 744775347 | – |
| 744776347 | – |
| 74458304 | SPEC |
| 744775360 | – |
| 744776360 | – |
| 74458306 | SPEC |
| 744775380 | – |
| 744776381 | – |
| 74458308 | SPEC |
| 744775318 | – |
| Muster |
|---|
| Artikel Nr. | Datenblatt | Downloads | Status | L (mH) | IR (A) | ISAT (A) | RDC max. (Ω) | C | fres (kHz) | Muster |
|---|