Merkmale
- Das vorfixierte Kabelsystem erleichtert die Montage
- Kabelklemmschutz
- Internes Sicherheitsschließsystem mit Schlüsseltechnologie (WE-STAR-KEY PN: 74271) verhindert unbefugtes Entfernen vom Kabel
- Jeder Musterlieferung liegt ein Schlüssel bei
- Klassifizierung des Kunststoffgehäuses: UL94 V0
- Betriebstemperatur: von -50 °C bis zu +105 °C
- Kernmaterial: NiZn
- AEC-Q200
- Automotive approved
Anwendung
- EMV-Ferrit zur EMI-Unterdrückung im Frequenzbereich von 1 MHz bis 1 GHz
- Befestigung von Rundkabeln mit einem Durchmesser von 3,5 mm bis 8,5 mm oder wenn mehr Windungen durch den Ferrit gewickelt werden
- Wiederverwendbar durch die STAR-KEY-Technologie, daher ideal für Test- und Messzwecke in EMV-Laboren
Artikeldaten
Artikel Nr. | Datenblatt | Downloads | Status | Ø Kabel (mm) | Z @ 25 MHz 1 Windung (Ω) | Z @ 100 MHz 1 Windung (Ω) | Material | Farbe | L (mm) | W (mm) | H (mm) | STAR-CLIP Befestigung | Alpha-Rack | Muster |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
78271111 | SPEC | 2 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 3.5 - 5 | 175 | 316 | 91101004 | Grau | 41 | 23.4 | 18 | 7427711 | 742707016 | |
78271111S | SPEC | 2 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 3.5 - 5 | 175 | 316 | 91101004 | Schwarz | 41 | 23.4 | 18 | 7427711 | – | |
78271112 | SPEC | 2 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 4.5 - 6 | 175 | 316 | 91101004 | Grau | 41 | 23.4 | 18 | 7427711 | 742707016 | |
78271112S | SPEC | 2 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 4.5 - 6 | 175 | 316 | 91101004 | Schwarz | 41 | 23.4 | 18 | 7427711 | – | |
78271131 | SPEC | 2 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 6 - 7.5 | 125 | 235 | 91101004 | Grau | 40 | 24 | 20 | 7427713 | 742707016 | |
78271131S | SPEC | 2 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 6 - 7.5 | 125 | 235 | 91101004 | Schwarz | 40 | 24 | 20 | 7427713 | – | |
78271132 | SPEC | 2 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 7 - 8.5 | 125 | 235 | 91101004 | Grau | 40 | 24 | 20 | 7427713 | 742707016 | |
78271132S | SPEC | 2 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 7 - 8.5 | 125 | 235 | 91101004 | Schwarz | 40 | 24 | 20 | 7427713 | – |
Artikel Nr. | Datenblatt |
---|---|
78271111 | SPEC |
78271111S | SPEC |
78271112 | SPEC |
78271112S | SPEC |
78271131 | SPEC |
78271131S | SPEC |
78271132 | SPEC |
78271132S | SPEC |
Muster |
---|
Artikel Nr. | Datenblatt | Downloads | Status | Ø Kabel (mm) | Z @ 25 MHz 1 Windung (Ω) | Z @ 100 MHz 1 Windung (Ω) | Material | Farbe | L (mm) | W (mm) | H (mm) | STAR-CLIP Befestigung | Alpha-Rack | Muster |
---|
Sortimente
Artikel dieser Produktserie finden Sie in den folgenden Sortimenten: