Bauform | Maße | W (mm) | H (mm) | Material | Montageart | |
---|---|---|---|---|---|---|
Type XL | 23 | 39.5 | MnZn | THT | ||
Type XXL | 28 | 44.5 | MnZn | THT |
LTSpice-Dateien
Merkmale
- Einsatz bis 760 VAC Nennspannung
- Verwendung von hochpermeablem Kernmaterial aus MnZn
- Erweiterte Isolation durch Verwendung von Kunststoffgehäuse und Trennsteg
- Auslegung nach EN 60938-2
- Luft und Kriechstrecken ≥ 7 mm
- Raster kompatibel zu unserer CMB Series Größe XL und CMBNC Series XXL
- Hohe Nennströme bis 22 A
- Einfügedämpfung bis 38 dB
- Frequenzbereich der Entstörung: 5 kHz bis 5 MHz
- Betriebstemperatur: -40 °C bis +125 °C
- Brennbarkeit gemäß UL 94 V-0
- Klimakategorie: 40/125/21
Anwendung
- Leistungselektronik
- Ein- und Ausgangsfilter bei Netzanwendungen
- Motorentstörung
- Gleichtaktstörunterdückung
Application Notes
Artikeldaten
Alle
Type XL
Type XXL
Artikel Nr. | Datenblatt | Simulation | Downloads | Status | IR 1 (A) | L1 (mH) | RDC1 max. (mΩ) | VR (V (AC)) | VT (V (AC)) | Material | L (mm) | W (mm) | H (mm) | Montageart | Muster |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
744830007215 | SPEC | 8 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 21.5 | 0.7 | 3.8 | 760 | 3000 | MnZn | 42.5 | 23 | 39.5 | THT | ||
744830010185 | SPEC | 8 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 18.5 | 1 | 5.5 | 760 | 3000 | MnZn | 41.5 | 23 | 39.5 | THT | ||
744830017132 | SPEC | 8 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 13.2 | 1.7 | 10 | 760 | 3000 | MnZn | 40 | 23 | 39.5 | THT | ||
744830025103 | SPEC | 8 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 10.3 | 2.5 | 18 | 760 | 3000 | MnZn | 39.5 | 23 | 39.5 | THT | ||
744830039080 | SPEC | 8 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 8 | 3.9 | 31 | 760 | 3000 | MnZn | 39.5 | 23 | 39.5 | THT | ||
744831010205 | SPEC | 8 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 20.5 | 1 | 5.5 | 760 | 3000 | MnZn | 46.5 | 28 | 44.5 | THT | ||
744831016164 | SPEC | 8 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 16.4 | 1.6 | 8.5 | 760 | 3000 | MnZn | 46.5 | 28 | 44.5 | THT | ||
744831020133 | SPEC | 8 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 13.3 | 2 | 13 | 760 | 3000 | MnZn | 45.5 | 28 | 44.5 | THT | ||
744831034090 | SPEC | 8 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 9 | 3.4 | 27 | 760 | 3000 | MnZn | 44.5 | 28 | 44.5 | THT | ||
744831047068 | SPEC | 8 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 6.8 | 4.7 | 44 | 760 | 3000 | MnZn | 44.5 | 28 | 44.5 | THT |
Artikel Nr. | Datenblatt | Simulation |
---|---|---|
744830007215 | SPEC | |
744830010185 | SPEC | |
744830017132 | SPEC | |
744830025103 | SPEC | |
744830039080 | SPEC | |
744831010205 | SPEC | |
744831016164 | SPEC | |
744831020133 | SPEC | |
744831034090 | SPEC | |
744831047068 | SPEC |
Muster |
---|
Artikel Nr. | Datenblatt | Simulation | Downloads | Status | IR 1 (A) | L1 (mH) | RDC1 max. (mΩ) | VR (V (AC)) | VT (V (AC)) | Material | L (mm) | W (mm) | H (mm) | Montageart | Muster |
---|
Videos
Wie man EMV Probleme löst! || Das Mysterium des surrenden Lautsprechers
Videos
Würth Elektronik Webinar: EMV-Filter - Von der Komponente bis zum Design