| Bauform | Seriendatenblatt | Maße | L (mm) | W (mm) | H (mm) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0805 | SPEC | 2 | 1.2 | 1.2 | |||
| ERW. | 1210 | SPEC | 3.2 | 2.5 | 2.5 |
LTSpice-Dateien
Merkmale
- Stromkompensierter Datenleitungsfilter
- Hohe Gleichtaktrauschunterdrückung bei hohen Frequenzen
- Niedriges RDC-Design
- AEC-Q200
- Automotive approved
Anwendung
- Fahrzeug-Infotainment
- Flex ray
- Hochgeschwindigkeits-Datenleitungen
- IEEE 1394 (Firewire)
- LVDS
- USB 2.0 & 3.0
- Empfohlen für A2B®
Artikeldaten
| Artikel Nr. | Datenblatt | Simulation | Downloads | Status | Wicklungstyp | Z @ 10 MHz (Ω) | Z @ 100 MHz (Ω) | L (µH) | IR (mA) | RDC max. (Ω) | Anwendung | Muster |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 784231091 | SPEC | 11 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | bifilar | 12 | 90 | 0.131 | 370 | 0.3 | USB 2.0 | ||
| 784231121 | SPEC | 11 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | bifilar | 18 | 120 | 0.166 | 370 | 0.3 | IEEE 1394 / Firewire 400 Mbps | ||
| 784231181 | SPEC | 10 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | bifilar | 28 | 180 | 0.252 | 330 | 0.35 | IEEE 1394 / Firewire 400 Mbps | ||
| 784231261 | SPEC | 11 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | bifilar | 36 | 260 | 0.367 | 300 | 0.4 | Hochgeschwindigkeitsdatenleitungen | ||
| 784231371 | SPEC | 11 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | bifilar | 54 | 370 | 0.478 | 280 | 0.45 | IEEE 1394 / Firewire 400 Mbps | ||
| 784231061 | SPEC | 11 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | bifilar | 10 | 67 | 0.088 | 400 | 0.25 | Hochgeschwindigkeitsdatenleitungen | ||
| 784234101 | SPEC | 11 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | bifilar | 4890 | 9850 | 100 | 100 | 3.36 | CAN | ||
| 784234201 | SPEC | 11 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | bifilar | 10640 | 10500 | 200 | 70 | 5.5 | CAN | ||
| 784234510 | SPEC | 9 Dateien | Neu i| Produkt ist neu im Portfolio und Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | bifilar | 1950 | 7850 | 51 | 200 | 0.7 | CAN |
| Artikel Nr. | Datenblatt | Simulation |
|---|---|---|
| 784231091 | SPEC | |
| 784231121 | SPEC | |
| 784231181 | SPEC | |
| 784231261 | SPEC | |
| 784231371 | SPEC | |
| 784231061 | SPEC | |
| 784234101 | SPEC | |
| 784234201 | SPEC | |
| 784234510 | SPEC |
| Muster |
|---|
| Artikel Nr. | Datenblatt | Simulation | Downloads | Status | Wicklungstyp | Z @ 10 MHz (Ω) | Z @ 100 MHz (Ω) | L (µH) | IR (mA) | RDC max. (Ω) | Anwendung | Muster |
|---|

Höchste Zuverlässigkeit in Bezug auf
- EMV-Verträglichkeit
- Lötbarkeit
- Feuchtigkeitseinflüsse
- Temperatureinflüsse

Dank des vollautomatischen Prozesses kann eine hohe Windungssymmetrie und eine gleichbleibend hohe Qualität erreicht werden. Die Windungssymmetrie sorgt für geringe parasitäre Effekte und damit für eine hohe Signalintegrität.
Gleich- und Gegentaktverhalten

Wenn die Gleichtaktkomponente eines Signals versucht, durch die Drossel zu gelangen, stößt sie auf eine hohe Impedanz. Dies wird durch die Magnetisierung des Kerns und die daraus resultierende Gegeninduktivität in der Spule verursacht.

Im Gegensatz zum Gleichtaktverhalten sieht das Gegentaktsignal in der Drossel nahezu keine Impedanz, was sich durch die Magnetfeldkompensation im Kern erklären lässt. Wenn der Kern nicht magnetisiert ist, gibt es keine Gegeninduktivität, so dass das Nutzsignal durchgelassen wird.
Stromkompensierte Drossel fÜR Controler Area Network (CAN)
Gleichtaktdrosseln sind wesentliche Komponenten in CAN-Bussystemen,Sie bieten mehrere wichtige Vorteile, die die Leistung und Zuverlässigkeit des Netzwerks verbessern. Hier sind einige wichtige Aspekte ihrer Verwendung:
1. Rauschunterdrückung
2. Verbesserung der Signalintegrität
3. Reduzierung der Emissionen
4. Verbesserung der Störfestigkeit
Gleichtaktdrosseln sind entscheidend für die Sicherstellung der Leistung und Zuverlässigkeit von CAN-Bussystemen. Ihre ordnungsgemäße Implementierung gewährleistet eine robuste Kommunikation in Ihrem System.
Die Artikelnummer 784234101 ist für CAN-Anwendungen zugelassen.

Beschleunigen Sie den Design-in Prozess!
Die folgenden Tools und Bibliotheken erleichtern Ihnen die Suche und Auswahl von Bauteilen
Bauteilbibliotheken
- EDA-Modelle: Altium, Cadstar, Cadence und Eagle
- CAD-Dateien: IGS und STP
Elektrische Modelle
- S-Parameter, gemessen mit 4 Ports und hochgenauer Messtechnik
- Pspice
- LTspice
REDEXPERT
Die Online-Plattform für einfache Bauteilauswahl, Simulation und Design-In mit hochpräzisen Bauteil- und Schaltungsmodellen.
- Gleichtaktdämpfung und -impedanz
- Gegentaktdämpfung und -impedanz
Nutzen Sie eine der verschiedenen Möglichkeiten, mit uns in Kontakt zu treten. Wenden Sie sich mit Ihren Fragen gerne an uns. Unsere technischen Spezialisten stehen Ihnen mit Rat und Tat zur Seite.