ÜbersichtAlle ProduktbereicheProduktbereichPassive BauelementeProduktgruppeEMV-BauelementeProduktfamilieEMV Abschirmmaterial ProduktunterfamilieAbsorberfolienProduktserieWE-CPU CPU-Ferritplatte

WE-CPU CPU-Ferritplatte

WE-CPU CPU-Ferritplatte

Merkmale

  • Individuell anpassbare Produktserie:
    Abmessungen
    Form
  • Impedanzen bis zu 800 Ω
  • Material: 5 W 700
  • Anfangspermeabilität: 700 μiac
  • Curie Temperatur: +140 °C max.
  • Betriebstemperatur: –25 ºC bis +125 ºC
  • mit Klebeband

Anwendung

  • CPU
  • Controller Abschirmung

Schneiden, falten, testen. ShielDIY!

Erstellen Sie Ihren eigenen, individuellen Abschirmschrank. Schneiden, falten und testen Sie - DIY!

Jetzt mehr erfahren!

Artikeldaten

Artikel Nr. Daten­blatt Downloads StatusZ @ 25 MHz
(Ω)
Z @ 100 MHz
(Ω)
L
(mm)
W
(mm)
H
(mm)
Muster
7427411SPEC
2 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. 17 65 20 15 0.8
74274119SPEC
2 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. 17 65 20 15 0.8
7427412SPEC
2 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. 21 85 20 18 1.5
74274129SPEC
2 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. 21 85 20 18 1.5
7427413SPEC
2 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. 24 88 20 20 1.5
7427415SPEC
2 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. 24 79 23 23 0.8
74274139SPEC
2 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. 24 88 20 20 1.5
74274159SPEC
2 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. 24 79 23 23 0.8
7427418SPEC
2 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. 25 84 40 18 1.5
74274189SPEC
2 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. 25 84 40 18 1.5
7427414SPEC
2 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. 26 88 20 30 1.5
74274149SPEC
2 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. 26 88 20 30 1.5
7427419SPEC
2 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. 27 85 50 18 1.5
74274199SPEC
2 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. 27 85 50 18 1.5
7427416SPEC
2 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. 30 110 23 23 1.5
74274169SPEC
2 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. 30 110 23 23 1.5
7427417SPEC
2 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. 36 114 30 30 1.5
74274179SPEC
2 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. 36 114 30 30 1.5
Artikel Nr. Daten­blatt
7427411SPEC
74274119SPEC
7427412SPEC
74274129SPEC
7427413SPEC
7427415SPEC
74274139SPEC
74274159SPEC
7427418SPEC
74274189SPEC
7427414SPEC
74274149SPEC
7427419SPEC
74274199SPEC
7427416SPEC
74274169SPEC
7427417SPEC
74274179SPEC
Muster
Artikel Nr. Daten­blatt Downloads StatusZ @ 25 MHz
(Ω)
Z @ 100 MHz
(Ω)
L
(mm)
W
(mm)
H
(mm)
Muster

Videos

Würth Elektronik Webinar: Einmaleins der Schirmung - der Ansatz eines Designers

Videos

Würth Elektronik Webinar: Leitfaden zur elektromagnetischen Schirmung von elektronischen Geräten