ÜbersichtAlle ProduktbereicheProduktbereichPassive BauelementeProduktgruppeInduktivitäten & LeistungsübertragerProduktfamilieGekoppelte SpeicherdrosselnProduktserieWE-DPC SMT-Doppeldrossel

WE-DPC SMT-Doppeldrossel

WE-DPC SMT-Doppeldrossel
Bauform MaßeL
(mm)
W
(mm)
H
(mm)
5838 6 6 4

Merkmale

  • Geringe Baugröße: nur 4,8mm Breite und 1,8 bzw. 2,8 mm Höhe
  • Magnetisch geschirmt
  • 1:1 Übertrager
  • Gekoppelte Miniaturinduktivität mit zwei identischen Wicklungen pro Bauteil
  • Durch Reihen- oder Parallelverschaltung weitere Drossellösungen möglich
  • Betriebstemperatur: -40 °C bis +125 °C

Anwendung

  • Sperrwandleranwendungen
  • Buck, Boost, Sepic, Zeta, CUK-Schaltregler
  • Schaltregler mit zweiter ungeregelter Ausgangsspannung

Duett der Meisterklasse!

Die WE-MCRI ist eine innovative, gemoldete Doppeldrossel. Der vollautomatische Produktionsprozess mit Bifilarwicklung ermöglicht einen fast idealen Kopplungskoeffizienten von bis zu 0,995.

Produktvideo und mehr

Artikeldaten

5838
Artikel Nr. Daten­blatt Simu­lation Downloads StatusL1
(µH)
L2
(µH)
nIR 1
(A)
IR 2
(A)
ISAT 1
(A)
ISAT1
(A)
RDC1 typ
(mΩ)
RDC2 typ
(mΩ)
RDC1 max
(mΩ)
RDC2 max
(mΩ)
fres 1
(MHz)
Muster
7448844010SPEC
10 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. 1 1 1:1 4.5 4.5 5 5 25 25 35 35 150
7448844022SPEC
10 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. 2.2 2.2 1:1 3.9 3.9 3.4 3.4 33 33 47 47 80
7448844033SPEC
10 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. 3.3 3.3 1:1 3.5 3.5 2.5 2.5 40 40 57 57 56
7448844047SPEC
10 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. 4.7 4.7 1:1 3.1 3.1 2.1 2.1 44 44 62 62 46
7448844068SPEC
10 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. 6.8 6.8 1:1 2.3 2.3 1.8 1.8 60 60 85 85 42
7448844100SPEC
10 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. 10 10 1:1 2 2 1.6 1.6 70 70 100 100 34
7448844150SPEC
10 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. 15 15 1:1 1.8 1.8 1.4 1.4 84 84 120 120 28
7448844220SPEC
10 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. 22 22 1:1 1.2 1.2 1.3 1.3 154 154 220 220 19
7448844330SPEC
10 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. 33 33 1:1 1 1 0.9 0.9 168 168 240 240 14
7448844470SPEC
10 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. 47 47 1:1 0.9 0.9 0.7 0.7 245 245 350 350 12
Artikel Nr. Daten­blatt Simu­lation
7448844010SPEC
7448844022SPEC
7448844033SPEC
7448844047SPEC
7448844068SPEC
7448844100SPEC
7448844150SPEC
7448844220SPEC
7448844330SPEC
7448844470SPEC
Muster
Artikel Nr. Daten­blatt Simu­lation Downloads StatusL1
(µH)
L2
(µH)
nIR 1
(A)
IR 2
(A)
ISAT 1
(A)
ISAT1
(A)
RDC1 typ
(mΩ)
RDC2 typ
(mΩ)
RDC1 max
(mΩ)
RDC2 max
(mΩ)
fres 1
(MHz)
Muster

REDEXPERT loss simulation

Find the best inductor!

REDEXPERT has the world’s most accurate AC loss model, which even includes the DC-bias current. With dedicated DC-DC topologies or the generic loss simulator, you can accurately determine the AC and DC losses for your converter. The model includes the core material, shape and winding structure of the inductor. REDEXPERT recommends suitable inductors and allows you to add more filters to find the best inductor for your application.

Videos

WE-MCRI – Innovative Molded Coupled Inductor by Würth Elektronik eiSos