Bauform | Maße | L (mm) | W (mm) | H (mm) | |
---|---|---|---|---|---|
5030 | 5.2 | 5.2 | 3.1 |
LTSpice-Dateien
Merkmale
- Unsere kleinste Doppeldrossel mit 1,5kV Isolierung
- Magnetisch abgeschirmt
- 1:1 Übertragung
- Gekoppelte Miniatur-Induktivität mit zwei identischen Wicklungen
- Betriebstemperatur: -40 ° C bis + 125 ° C
Referenzdesigns
- https://www.we-online.com/rd006 (3 W Dual-output isolated auxiliary supply for communication interfaces and measurement systems)
Anwendung
- Isolierte Konverter-Anwendung, (wie z.B. Flyback-Konverter) mit hoher Verpackungsdichte
- Buck, Boost, Sepic, Zeta, CUK Converter
- Kann als Einzelinduktor mit Serien- und Parallelschaltung verwendet werden
Artikeldaten
5030
Artikel Nr. | Datenblatt | Simulation | Downloads | Status | L1 (µH) | L2 (µH) | n | IR 1 (A) | IR 2 (A) | ISAT 1 (A) | RDC1 typ (mΩ) | RDC2 typ (mΩ) | RDC1 max (mΩ) | RDC2 max (mΩ) | fres 1 (MHz) | Muster |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7448841010 | SPEC | 7 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 1 | 1 | 1:1 | 2.9 | 2.9 | 5 | 32 | 32 | 45 | 45 | 190 | ||
7448841022 | SPEC | 7 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 2.2 | 2.2 | 1:1 | 2.5 | 2.5 | 3.2 | 50 | 50 | 72 | 72 | 95 | ||
7448841033 | SPEC | 7 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 3.3 | 3.3 | 1:1 | 1.9 | 1.9 | 2.6 | 84 | 84 | 120 | 120 | 50 | ||
7448841047 | SPEC | 7 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 4.7 | 4.7 | 1:1 | 1.6 | 1.6 | 1.9 | 102 | 102 | 145 | 145 | 45 | ||
7448841068 | SPEC | 7 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 6.8 | 6.8 | 1:1 | 1.4 | 1.4 | 1.7 | 168 | 168 | 240 | 240 | 42 | ||
7448841082 | SPEC | 7 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 8.2 | 8.2 | 1:1 | 1.3 | 1.3 | 1.6 | 180 | 180 | 265 | 265 | 40 | ||
7448841100 | SPEC | 7 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 10 | 10 | 1:1 | 1.2 | 1.2 | 1.5 | 210 | 210 | 300 | 300 | 35 | ||
7448841150 | SPEC | 7 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 15 | 15 | 1:1 | 0.9 | 0.9 | 1.4 | 325 | 325 | 465 | 465 | 24 | ||
7448841220 | SPEC | 7 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 22 | 22 | 1:1 | 0.8 | 0.8 | 1 | 455 | 455 | 650 | 650 | 21 | ||
7448841330 | SPEC | 7 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 33 | 33 | 1:1 | 0.7 | 0.7 | 0.9 | 718 | 718 | 1025 | 1025 | 19 | ||
7448841470 | SPEC | 7 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 47 | 47 | 1:1 | 0.6 | 0.6 | 0.7 | 840 | 840 | 1200 | 1200 | 18 | ||
7448841015 | SPEC | 7 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 1.5 | 1.5 | 1:1 | 2.7 | 2.7 | 3.7 | 48 | 48 | 68 | 68 | 110 |
Artikel Nr. | Datenblatt | Simulation |
---|---|---|
7448841010 | SPEC | |
7448841022 | SPEC | |
7448841033 | SPEC | |
7448841047 | SPEC | |
7448841068 | SPEC | |
7448841082 | SPEC | |
7448841100 | SPEC | |
7448841150 | SPEC | |
7448841220 | SPEC | |
7448841330 | SPEC | |
7448841470 | SPEC | |
7448841015 | SPEC |
Muster |
---|
Artikel Nr. | Datenblatt | Simulation | Downloads | Status | L1 (µH) | L2 (µH) | n | IR 1 (A) | IR 2 (A) | ISAT 1 (A) | RDC1 typ (mΩ) | RDC2 typ (mΩ) | RDC1 max (mΩ) | RDC2 max (mΩ) | fres 1 (MHz) | Muster |
---|
Videos
WE-MCRI – Innovative Molded Coupled Inductor by Würth Elektronik eiSos