Merkmale
- Hybridmaterial mit Absorber- und Metallschichten, wirksam sowohl gegen magnetische als auch gegen elektrische Felder
- Breiter Frequenzbereich von 100 Hz bis zu 25 GHz
- Äußerst flexibel
- Sehr geringe Dicke: 0,072 mm
- Isolierte Version mit hohem Oberflächenwiderstand
- Nicht isolierte Version, die den Anschluss der Metallschicht an Masse, Gehäuse,... ermöglicht
- Mit selbstklebender Rückseite für eine einfache Installation
- Absorberschicht mit einer Permeabilität von 100
- Metallschicht: Aluminium
- Betriebstemperatur: -25 bis +105 °C
- Leicht zu verarbeiten
- Kundenspezifische Ausführungen auf Anfrage
- Permeabilität
- Form und Größe
- Metallschicht
- Dicke
- Isolierung
- Klebstoff
- Permeabilität
Anwendung
- Alternative zur klassischen Schirmgehäuse-Lösung, die eine ähnliche Abschirmwirkung bietet
- EMI Unterdrückung und Abschirmung
- Magnetische Entkopplung
- SAR Reduzierung
- Vermeidung von Hohlraumresonanzen
- Verhinderung elektrostatischer Entladungen
- Gehäuse und Öffnungen zwischen Leiterplatten, auf ICs, Prozessoren und Controllern, auf Kabeln, die eine hohe Flexibilität erfordern, und LCD/LED-Monitoren.
- Nützlich für alle Arten von elektronischen Geräten
Artikeldaten
Artikel Nr. | Datenblatt | Simulation | Downloads | µʹ @ 1 MHz | L (mm) | W (mm) | H (mm) | Muster |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
371000 | SPEC | 3 Dateien | 100 | 15000 | 50 | 0.072 | ||
371001 | SPEC | 3 Dateien | 100 | 105 | 74 | 0.072 | ||
371002 | SPEC | 3 Dateien | 100 | 297 | 210 | 0.072 | ||
371100 | SPEC | 3 Dateien | 100 | 15000 | 50 | 0.072 | ||
371101 | SPEC | 3 Dateien | 100 | 105 | 74 | 0.072 | ||
371102 | SPEC | 3 Dateien | 100 | 297 | 210 | 0.072 |
Muster |
---|
Artikel Nr. | Datenblatt | Simulation | Downloads | µʹ @ 1 MHz | L (mm) | W (mm) | H (mm) | Muster |
---|
One for all solution
One for all solution
Das EMI Patch ist eine universelle Lösung mit einem breiteren Frequenzbereich und höherer Dämpfung als herkömmliche Absorberfolien sowie zusätzlicher Wärmeableitung.
Die Kombination aus Absorber und Metallschicht ermöglicht ein neues Niveau der Abschirmung auf Leiterplattenebene. Streufelder werden absorbiert, wodurch nahezu die gleiche Performance wie mit Hilfe von Abschirmgehäusen erreicht wird.
Erhältlich als Blatt oder auf einer Rolle, ist es die perfekte Lösung für Tests, für EMV-Labore und auch für die Endproduktion. Mit einer Dicke von weniger als 0,1 mm ist das EMI Patch auch für Anwendungen mit begrenzter Höhe geeignet.
![CM all for one solution WE-EMIP DE Das Diagramm zeigt die Größen- und Frequenzabhängigkeit eines EMI Patch im Vergleich zu einer konventionellen Absorberfolie.](/components/media_content/png1/cm-one-for-all-solution-we-emip_de.png)
Funktionsweise
![Content Modul WE-EMIP Funktionsweise 1 EMI Patch schwebt parallel zu einem Bauteil, dazwischen sind rote kreisförmige elektromagnetische Ströme vertikal eingezeichnet.](/components/media_content/png1/emi_patch_content_module_2__r999x750__c0x-1x999x750.png)
Wird die Absorberschicht alleine verwendet, dämpft sie die elektromagnetischen Störungen.
![Content Modul WE-EMIP Funktionsweise 2 EMI Patch schwebt parallel zu einem Bauteil, dazwischen sind rote kreisförmige elektromagnetische Ströme eingezeichnet und zusätzlich blaue, horizontale Kreise auf dem EMI Patch.](/components/media_content/png1/emi_patch_content_module_3__r1000x750.png)
Durch die Metallschicht werden elektromagnetische Störungen zwar gedämpft, aber sie lösen Wirbelströme aus, die zu Streufeldern führen.
![Content Modul WE-EMIP Funktionsweise 3 EMI Patch schwebt parallel zu einem Bauteil, dazwischen sind rote kreisförmige elektromagnetische Ströme eingezeichnet und zusätzlich blaue, horizontale Kreise auf dem EMI Patch.](/components/media_content/png1/emi_patch_content_module_4__r999x750__c0x-1x999x750.png)
Durch die Kombination des Metalls mit der Absorberschicht wird nicht nur die Rückstrahlung verhindert, sondern auch die im Nahfeld gemessene elektromagnetische Strahlung stark reduziert.
Die Metallschicht im EMI-Patch fungiert als Massebezugsebene, wenn sie mit GND verbunden ist.
- Achten Sie bei der Installation darauf, dass sich die Metallschicht auf der Oberseite befindet.
- Die Montage des EMI-Patch auf dem Bauteil wird durch die Klebebandschicht erleichtert.
- Die Verwendung von Abschirmband (WE-CF) gewährleistet eine niederohmige Masseverbindung.