| 726291100 | SPEC
| 3 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | Micro USB | Schwarz | TPE | Beutel | -40 °C up to +80 °C | – | |
 | 726141005 | SPEC
| 3 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | Mini USB AB, B | Schwarz | TPE | Beutel | -40 °C up to +80 °C | – | |
 | 726141001 | SPEC
| 3 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | USB B | Schwarz | ABS | Beutel | -20 °C up to +60 °C | UL94 HB | |
 | 726141002 | SPEC
| 3 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | USB A | Schwarz | ABS | Beutel | -20 °C up to +60 °C | UL94 HB | |
 | 726141003 | SPEC
| 3 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | USB B | Schwarz | PP | Beutel | -20 °C up to +125 °C | UL94 HB | |
 | 726142002 | SPEC
| 3 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | USB A | Natur | PE | Beutel | -30 °C up to +80 °C | – | |
 | 726142003 | SPEC
| 3 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | USB B | Natur | PE | Beutel | -30 °C up to +80 °C | – | |
 | 726143001 | SPEC
| 3 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | USB A | Schwarz | PP | Beutel | 20 °C up to +125 °C | UL94 HB | |
 | 726144003 | SPEC
| 3 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | USB C | Schwarz | PE | Beutel | -30 °C up to +80 °C | – | |
 | 726144002 | SPEC
| 3 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | USB C | Schwarz | PE | Beutel | -30 °C up to +80 °C | – | |
 | 726144001 | SPEC
| 3 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | USB C | Schwarz | PE | Beutel | -30 °C up to +80 °C | – | |