Bauform | Maße | L (mm) | W (mm) | H (mm) | Montageart | |
---|---|---|---|---|---|---|
Type L | 28 | 18.5 | 33 | THT |
LTSpice-Dateien
Merkmale
- MnZn und NiZn Kernmaterial
- Entstörung in einem breiten Frequenzspektrum (100 kHz bis 100 MHz)
- Kombinierter Entstör- und Burst-Filter
- Störfestigkeitserhöhung
- Klimakategorie 40/125/21
- Brennbarkeit gemäß UL 94 V-0
Anwendung
- EMV Filter
- Netzfilter
- Leistungselektronik
- Motorentstörung
- Gleichtaktfilter
Artikeldaten
Type L
Artikel Nr. | Datenblatt | Simulation | Downloads | Status | IR (A) | L (µH) | RDC max. (mΩ) | VR (V (AC)) | VT (V (AC)) | L (mm) | W (mm) | H (mm) | Montageart | Design Kit | Muster |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
744844101 | SPEC | 8 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 14 | 100 | 6 | 250 | 1500 | 28 | 18.5 | 33 | THT | 744824 | ||
744844102 | SPEC | 8 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 4.5 | 1000 | 42 | 250 | 1500 | 28 | 18.5 | 33 | THT | 744824 | ||
744844221 | SPEC | 8 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 12 | 220 | 9 | 250 | 1500 | 28 | 18.5 | 33 | THT | 744824 | ||
744844470 | SPEC | 8 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 15 | 47 | 4.6 | 250 | 1500 | 28 | 18.5 | 33 | THT | 744824 | ||
744844471 | SPEC | 8 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 9 | 470 | 16 | 250 | 1500 | 28 | 18.5 | 33 | THT | 744824 |
Artikel Nr. | Datenblatt | Simulation |
---|---|---|
744844101 | SPEC | |
744844102 | SPEC | |
744844221 | SPEC | |
744844470 | SPEC | |
744844471 | SPEC |
Muster |
---|
Artikel Nr. | Datenblatt | Simulation | Downloads | Status | IR (A) | L (µH) | RDC max. (mΩ) | VR (V (AC)) | VT (V (AC)) | L (mm) | W (mm) | H (mm) | Montageart | Design Kit | Muster |
---|
Sortimente
Artikel dieser Produktserie finden Sie in den folgenden Sortimenten:
Videos
Wie man EMV Probleme löst! || Das Mysterium des surrenden Lautsprechers
Videos
Würth Elektronik Webinar: EMV-Filter - Von der Komponente bis zum Design