Merkmale
- Schützt den Ferrit und fixiert sich automatisch auf dem Flachbandkabel
- Material: ABS schwarz
- Weitere Befestigungen erhalten Sie auf Anfrage
Anwendung
- Einfache Fixierung für Flachkerne an Flachbandkabeln
- Individuell an sämtlichen Kabelbreiten einsetzbar
Artikeldaten
Artikel Nr. | Datenblatt | Downloads | Polzahl | L (mm) | W (mm) | W1 (mm) | H (mm) | H1 (mm) | Passend zu | Muster | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
74277002 | SPEC | 2 Dateien | 16 | 19 | 34.5 | 21.5 | 12 | 0.8 | 7427224 | ||
74277001 | SPEC | 2 Dateien | 26 | 16 | 46.5 | 34.3 | 10.6 | 0.8 | 7427210 7427211 7427212 7427213 7427217 7427222 7427223 | ||
74277003 | SPEC | 2 Dateien | 34 | 16 | 56.6 | 44.4 | 10.4 | 0.8 | 7427214 7427218 | ||
74277007 | SPEC | 2 Dateien | 40 | 16 | 64.2 | 53.3 | 10.2 | 0.8 | 7427216 |
Muster |
---|
Artikel Nr. | Datenblatt | Downloads | Polzahl | L (mm) | W (mm) | W1 (mm) | H (mm) | H1 (mm) | Passend zu | Muster |
---|
Bemerkungen