Merkmale
- Einfache Lösung zur Befilterung von Störungen in Flachbandkabeln
- Erhältlich mit unterschiedlichen Permeabilitätswerten (μi = 620 bis 1500), um eine gezielte Unterdrückung in kritischen Frequenzbereichen zu gewährleisten
- In drei verschiedenen Formen verfügbar (rund, quadratisch oder mit Kante)
- Auch mit Klebeband zur Befestigung erhältlich
- Großer Betriebstemperaturbereich: –25 °C bis +125 °C, für stabile Leistung auch unter anspruchsvollen Umgebungsbedingungen
Anwendung
- Filter für Gleichtaktstörungen auf Datenleitungen in elektronischen Systemen
- Anwendungsbeispiele: Auf Flachbandkabeln in Telekommunikationsgeräten, für die Maschinensteuerung, Schaltschränken und vieles mehr
- Besonders für mehrpolige Fachbandkabel geeignet
Artikeldaten
| Artikel Nr. | Datenblatt | Simulation | Downloads | Status | Polzahl | L (mm) | W (mm) | W1 (mm) | H (mm) | H1 (mm) | Z @ 25 MHz 1 Windung (Ω) | Z @ 100 MHz 1 Windung (Ω) | Version | Material | Design Kit | Alpha-Rack | Muster | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 7427221 | SPEC | 2 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 10 | 8 | 18 | 14 | 5 | 1 | 27 | 51 | rund | 4 W 620 | 742722 | – | ||
![]() | 74272213 | SPEC | 2 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 10 | 8 | 21 | 15 | 6.8 | 1.3 | 32 | 51 | rechteckig | 4 W 1500 | 742722 | – | ||
![]() | 7427225 | SPEC | 2 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 13 | 7 | 23.8 | 18.8 | 6.3 | 1.1 | 25 | 47 | rund | 4 W 1500 | 742722 | – | ||
![]() | 7427226 | SPEC | 2 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 13 | 12 | 23.8 | 18.8 | 6.3 | 1.1 | 39 | 70 | rund | 4 W 620 | 742722 | – | ||
![]() | 7427227 | SPEC | 2 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 16 | 9 | 26 | 22 | 5 | 1.2 | 24 | 52 | rund | 4 W 620 | 742722 | – | ||
![]() | 7427231 | SPEC | 2 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 16 | 8 | 27 | 22 | 6.5 | 1.3 | 24 | 50 | rund | 4 W 620 | – | – | ||
![]() | 7427224 | SPEC | 2 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 16 | 14.6 | 28 | 23 | 7.7 | 1.5 | 47 | 81 | kantig | 4 W 620 | 742722 | – | ||
![]() | 7427230 | SPEC | 2 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 16 | 18 | 28 | 23 | 7.7 | 1.5 | 56 | 93 | kantig | 4 W 620 | – | – | ||
![]() | 7427232 | SPEC | 2 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 20 | 25.5 | 38.1 | 26.5 | 12.05 | 1.9 | 107 | 174 | rechteckig | 4 W 620 | 742722 | – | ||
![]() | 7427220 | SPEC | 2 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 21 | 20 | 33.5 | 28 | 6.5 | 1.3 | 46 | 85 | rund | 4 W 620 | 742722 | – | ||
![]() | 7427210 | SPEC | 2 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 21 | 8 | 33.5 | 28 | 6.5 | 1.3 | 22 | 48 | rund | 4 W 620 | 742722 | – | ||
![]() | 7427211 | SPEC | 2 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 21 | 10 | 33.5 | 28 | 6.5 | 1.3 | 26 | 53 | rund | 4 W 620 | – | – | ||
![]() | 7427212 | SPEC | 2 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 21 | 12 | 33.5 | 28 | 6.5 | 1.3 | 31 | 60 | rund | 4 W 620 | 742722 | – | ||
![]() | 7427222 | SPEC | 2 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 23 | 5 | 35.5 | 31.6 | 8 | 1 | 22 | 58 | rund | 3 W 800 | – | – | ||
![]() | 7427223 | SPEC | 2 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 23 | 8 | 35.5 | 31.6 | 8 | 1 | 24 | 57 | rund | 3 W 800 | 742722 | – | ||
![]() | 7427217 | SPEC | 2 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 26 | 10 | 40 | 34.8 | 6.5 | 1.3 | 23 | 54 | rund | 4 W 620 | – | – | ||
![]() | 7427213 | SPEC | 2 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 26 | 12 | 40 | 34.8 | 6.5 | 1.3 | 28 | 62 | rund | 4 W 620 | 742722 | – | ||
![]() | 7427228 | SPEC | 2 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 26 | 15 | 41.2 | 35 | 7.7 | 1.5 | 37 | 76 | rund | 4 W 620 | 742722 | – | ||
![]() | 7427214 | SPEC | 2 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 30 | 12 | 45.2 | 40 | 6.5 | 1.3 | 26 | 61 | rund | 4 W 620 | 742722 | – | ||
![]() | 74272141 | SPEC | 2 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 30 | 8 | 45.2 | 40 | 6.5 | 1.3 | 19 | 50 | rund | 4 W 620 | – | – | ||
![]() | 7427218 | SPEC | 2 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 34 | 12 | 49.6 | 44 | 6.5 | 1.3 | 25 | 61 | rund | 4 W 620 | 742722 | – | ||
![]() | 7427216 | SPEC | 2 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 40 | 12 | 57.9 | 52 | 7 | 1.3 | 25 | 64 | rund | 4 W 620 | 742722 | – | ||
![]() | 7427236 | SPEC | 2 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 40 | 23 | 82 | 62 | 29 | 11.5 | 74 | 129 | rechteckig | 4 W 620 | – | 742707002 |
| Artikel Nr. | Datenblatt | Simulation | |
|---|---|---|---|
![]() | 7427221 | SPEC | |
![]() | 74272213 | SPEC | |
![]() | 7427225 | SPEC | |
![]() | 7427226 | SPEC | |
![]() | 7427227 | SPEC | |
![]() | 7427231 | SPEC | |
![]() | 7427224 | SPEC | |
![]() | 7427230 | SPEC | |
![]() | 7427232 | SPEC | |
![]() | 7427220 | SPEC | |
![]() | 7427210 | SPEC | |
![]() | 7427211 | SPEC | |
![]() | 7427212 | SPEC | |
![]() | 7427222 | SPEC | |
![]() | 7427223 | SPEC | |
![]() | 7427217 | SPEC | |
![]() | 7427213 | SPEC | |
![]() | 7427228 | SPEC | |
![]() | 7427214 | SPEC | |
![]() | 74272141 | SPEC | |
![]() | 7427218 | SPEC | |
![]() | 7427216 | SPEC | |
![]() | 7427236 | SPEC |
| Muster |
|---|
| Artikel Nr. | Datenblatt | Simulation | Downloads | Status | Polzahl | L (mm) | W (mm) | W1 (mm) | H (mm) | H1 (mm) | Z @ 25 MHz 1 Windung (Ω) | Z @ 100 MHz 1 Windung (Ω) | Version | Material | Design Kit | Alpha-Rack | Muster |
|---|
Sortimente
Artikel dieser Produktserie finden Sie in den folgenden Sortimenten:



























Bemerkungen