Bauform | Maße | L (mm) | |
---|---|---|---|
Round Profile | 1000 | ||
Rectangular Profile | 1000 |
Merkmale
- Ein Elastomerkern ist mit Monel-Gewebe (Legierung aus Kupfer und Nickel) umstrickt
- Hervorragende Abschirmeigenschaft, hohe Elastizität und Schutz gegen Staub und Umluft
- Befestigung mit Selbstklebefolien möglich
- Das Rundprofil kann mit Flosse geliefert werden oder alternativ als Doppelschnur mit Zwischen flosse
- Betriebstemperatur: –30 ºC bis +80 ºC
Anwendung
- Anwendung bei Türen und Gehäusen
Artikeldaten
Alle
Round Profile
Rectangular Profile
Artikel Nr. | Datenblatt | Downloads | Status | L (mm) | W (mm) | Ø OD (mm) | Shielding Effectiveness @ 1 GHz (dB) | Muster | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 30624S | SPEC | – | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 1000 | 2.4 | 2.4 | 80 | |
![]() | 30632S | SPEC | – | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 1000 | 3.2 | 3.2 | 80 | |
![]() | 30648S | SPEC | – | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 1000 | 4.8 | 4.8 | 80 | |
![]() | 30664S | SPEC | – | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 1000 | 6.4 | 6.4 | 80 | |
![]() | 3074824S | SPEC | – | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 1000 | 4.8 | – | 80 | |
![]() | 3076432S | SPEC | – | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 1000 | 6.4 | – | 80 | |
![]() | 3079548S | SPEC | – | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 1000 | 9.5 | – | 80 |
Muster |
---|
Artikel Nr. | Datenblatt | Downloads | Status | L (mm) | W (mm) | Ø OD (mm) | Shielding Effectiveness @ 1 GHz (dB) | Muster |
---|
Videos
Würth Elektronik Webinar: Einmaleins der Schirmung - der Ansatz eines Designers