Bauform | Maße | L (mm) | W (mm) | H (mm) | Montageart | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
NEU | 0910 | 9.3 | 6.1 | 10.2 | SMT | ||
NEU | 1111 | 11.7 | 5.7 | 11 | SMT |
LTSpice-Dateien
Merkmale
- Sättigungsstrom bis zu 190 A
- Niedriger Rdc bis zu 125uΩ
- Kopplungsfaktor bis zu 0,98
- Betriebstemperatur von 125 °C
- MnZn-Kern, Material mit hoher Durchlässigkeit
Anwendung
- TLVR Topologie
- Mehrstufige Spannungsregler
- CPU-Grundplatinen
- Server
- FPGA
- Internet-Switch
- Hochleistungs-ASIC-Anwendungen
Application Notes
Artikeldaten
Alle
0910
1111
Artikel Nr. | Datenblatt | Simulation | Downloads | Status | L1 (nH) | L2 (nH) | IRP,1 (A) | IRP,2 (A) | ISAT,1 (A) | RDC1 typ (mΩ) | RDC2 typ (mΩ) | Kopplungsfaktor (Value) | VOP (V) | Muster | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 7443001111070 | SPEC | 7 Dateien | Neu i| Produkt ist neu im Portfolio und Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 70 | 70 | 78 | 53 | 190 | 0.125 | 0.37 | 0.93 | 40 | ||
![]() | 7443000910070 | SPEC | 7 Dateien | Neu i| Produkt ist neu im Portfolio und Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 70 | 70 | 78 | 53 | 166 | 0.125 | 0.33 | 0.93 | 40 | ||
![]() | 7443000910100 | SPEC | 7 Dateien | Neu i| Produkt ist neu im Portfolio und Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 100 | 100 | 78 | 53 | 117 | 0.125 | 0.33 | 0.95 | 40 | ||
![]() | 7443001111105 | SPEC | 7 Dateien | Neu i| Produkt ist neu im Portfolio und Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 105 | 105 | 78 | 53 | 142 | 0.125 | 0.37 | 0.96 | 40 | ||
![]() | 7443000910120 | SPEC | 7 Dateien | Neu i| Produkt ist neu im Portfolio und Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 120 | 120 | 78 | 53 | 98 | 0.125 | 0.33 | 0.96 | 40 | ||
![]() | 7443001111120 | SPEC | 7 Dateien | Neu i| Produkt ist neu im Portfolio und Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 120 | 120 | 78 | 53 | 122 | 0.125 | 0.37 | 0.96 | 40 | ||
![]() | 7443000910150 | SPEC | 7 Dateien | Neu i| Produkt ist neu im Portfolio und Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 150 | 150 | 78 | 53 | 79 | 0.125 | 0.33 | 0.97 | 40 | ||
![]() | 7443001111150 | SPEC | 7 Dateien | Neu i| Produkt ist neu im Portfolio und Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 150 | 150 | 78 | 53 | 99 | 0.125 | 0.37 | 0.97 | 40 | ||
![]() | 7443001111180 | SPEC | 7 Dateien | Neu i| Produkt ist neu im Portfolio und Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 180 | 180 | 78 | 53 | 82 | 0.125 | 0.37 | 0.97 | 40 | ||
![]() | 7443001111200 | SPEC | 7 Dateien | Neu i| Produkt ist neu im Portfolio und Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 200 | 200 | 78 | 53 | 76 | 0.125 | 0.37 | 0.98 | 40 |
Artikel Nr. | Datenblatt | Simulation | |
---|---|---|---|
![]() | 7443001111070 | SPEC | |
![]() | 7443000910070 | SPEC | |
![]() | 7443000910100 | SPEC | |
![]() | 7443001111105 | SPEC | |
![]() | 7443000910120 | SPEC | |
![]() | 7443001111120 | SPEC | |
![]() | 7443000910150 | SPEC | |
![]() | 7443001111150 | SPEC | |
![]() | 7443001111180 | SPEC | |
![]() | 7443001111200 | SPEC |
Muster |
---|
Artikel Nr. | Datenblatt | Simulation | Downloads | Status | L1 (nH) | L2 (nH) | IRP,1 (A) | IRP,2 (A) | ISAT,1 (A) | RDC1 typ (mΩ) | RDC2 typ (mΩ) | Kopplungsfaktor (Value) | VOP (V) | Muster |
---|