| Bauform | Maße | L (mm) | W (mm) | H (mm) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 5030 | 4.8 | 4.8 | 2.8 | ||
| 6030 | 5.9 | 5.9 | 2.85 |
Datenblatt
LTSpice-Dateien
Merkmale
- Magnetisch abgeschirmt
- Betriebstemperatur: - 40°C bis zu +150°C
- AECQ-200 Grade 1
Anwendung
- Filteranwendungen
- Led-Scheinwerfer (DC/DC-Wandler, Steuerungssystem)
- Elektrofahrzeug (Batteriemanagementsystem, Wechselrichter, DC/DC)
- Navigationssystem
Artikeldaten
Alle
5030
6030
| Artikel Nr. | Datenblatt | Downloads | Status | L (µH) | Tol. L | IR (A) | ISAT,10% (A) | RDC max. (mΩ) | fres (MHz) | Design Kit | Muster |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 78408053003 | SPEC | 9 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 3.3 | ±25% | 2 | 2.3 | 75 | 100 | 78408001 | |
| 78408053004 | SPEC | 9 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 4.7 | ±20% | 1.4 | 2.1 | 100 | 85 | 78408001 | |
| 78408063004 | SPEC | 9 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 4.7 | ±20% | 2 | 2.5 | 90 | 75 | 78408001 | |
| 78408053006 | SPEC | 9 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 6.8 | ±20% | 1.3 | 2 | 125 | 60 | 78408001 | |
| 78408063006 | SPEC | 9 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 6.8 | ±20% | 1.8 | 2.2 | 100 | 40 | 78408001 | |
| 78408053100 | SPEC | 9 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 10 | ±20% | 1.2 | 1.3 | 140 | 37 | 78408001 | |
| 78408063100 | SPEC | 9 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 10 | ±20% | 1.35 | 1.6 | 140 | 27 | 78408001 | |
| 78408053150 | SPEC | 9 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 15 | ±20% | 1.1 | 1.2 | 200 | 22 | 78408001 | |
| 78408063150 | SPEC | 9 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 15 | ±20% | 1.2 | 1.4 | 180 | 20 | 78408001 | |
| 78408053220 | SPEC | 9 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 22 | ±20% | 0.9 | 0.8 | 270 | 20 | 78408001 | |
| 78408063220 | SPEC | 9 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 22 | ±20% | 1 | 1.1 | 220 | 18 | 78408001 | |
| 78408053330 | SPEC | 9 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 33 | ±20% | 0.8 | 0.7 | 415 | 15 | – | |
| 78408063330 | SPEC | 9 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 33 | ±20% | 0.9 | 0.9 | 285 | 15 | 78408001 | |
| 78408063470 | SPEC | 9 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 47 | ±20% | 0.8 | 0.8 | 385 | 11 | 78408001 | |
| 78408063680 | SPEC | 9 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 68 | ±20% | 0.6 | 0.7 | 535 | 9 | 78408001 | |
| 78408063101 | SPEC | 9 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 100 | ±20% | 0.5 | 0.5 | 850 | 8 | 78408001 |
| Artikel Nr. | Datenblatt |
|---|---|
| 78408053003 | SPEC |
| 78408053004 | SPEC |
| 78408063004 | SPEC |
| 78408053006 | SPEC |
| 78408063006 | SPEC |
| 78408053100 | SPEC |
| 78408063100 | SPEC |
| 78408053150 | SPEC |
| 78408063150 | SPEC |
| 78408053220 | SPEC |
| 78408063220 | SPEC |
| 78408053330 | SPEC |
| 78408063330 | SPEC |
| 78408063470 | SPEC |
| 78408063680 | SPEC |
| 78408063101 | SPEC |
| Muster |
|---|
| Artikel Nr. | Datenblatt | Downloads | Status | L (µH) | Tol. L | IR (A) | ISAT,10% (A) | RDC max. (mΩ) | fres (MHz) | Design Kit | Muster |
|---|
Sortimente
Artikel dieser Produktserie finden Sie in den folgenden Sortimenten: