Bauform | Maße | L (mm) | W (mm) | H (mm) | ||
---|---|---|---|---|---|---|
ERW. | 1040 | 10.85 | 10 | 3.8 | ||
NEU | 1365 | 13.45 | 12.6 | 6.3 | ||
NEU | 1770 | 17.45 | 16.95 | 6.8 | ||
ERW. | 7030 | 6.95 | 6.6 | 2.8 |
Merkmale
- geschirmter Aufbau
- flaches Profil
- verteilter Luftspalt
- Eisenpulverlegierung
- Entwickelt, um eine thermische Alterungsdegradation zu vermeiden
- breiter Betriebstemperaturbereich von -55°C bis +155°C
Anwendung
- DC/DC für Hochstromversorgungen
- Start-Stopp-Systeme
- Infotainment-Systeme
- Stromverteilungsmodule
- HVAC-Systeme
- On-Board-Ladegerät
Artikeldaten
Artikel Nr. | Datenblatt | Downloads | Status | L (µH) | ISAT (A) | RDC typ. (mΩ) | IRP,40K (A) | Muster |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7843734600047 | SPEC | 9 Dateien | Neu i| Produkt ist neu im Portfolio und Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 0.47 | 26 | 3.8 | 13.8 | |
7843734600056 | SPEC | 9 Dateien | Neu i| Produkt ist neu im Portfolio und Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 0.56 | 21.9 | 4.2 | 13.4 | |
7843734600068 | SPEC | 9 Dateien | Neu i| Produkt ist neu im Portfolio und Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 0.68 | 17.7 | 4.7 | 12.4 | |
784373460010 | SPEC | 9 Dateien | Neu i| Produkt ist neu im Portfolio und Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 1 | 19.2 | 6.3 | 11.6 | |
784373865010 | SPEC | 9 Dateien | Neu i| Produkt ist neu im Portfolio und Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 1 | 44.8 | 1.7 | 30.5 | |
784373680010 | SPEC | – | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 1 | 33.8 | 2.7 | 24.5 | |
784373680015 | SPEC | 9 Dateien | Neu i| Produkt ist neu im Portfolio und Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 1.5 | 26 | 4.2 | 19.2 | |
784373460015 | SPEC | 9 Dateien | Neu i| Produkt ist neu im Portfolio und Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 1.5 | 16 | 10.3 | 9 | |
784373865015 | SPEC | 9 Dateien | Neu i| Produkt ist neu im Portfolio und Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 1.5 | 32.1 | 2.2 | 26 | |
784373680022 | SPEC | 9 Dateien | Neu i| Produkt ist neu im Portfolio und Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 2.2 | 25.7 | 7.8 | 13.6 | |
784373460022 | SPEC | 9 Dateien | Neu i| Produkt ist neu im Portfolio und Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 2.2 | 12 | 15 | 7.5 | |
784373865022 | SPEC | 9 Dateien | Neu i| Produkt ist neu im Portfolio und Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 2.2 | 33.35 | 4 | 22 | |
784373460033 | SPEC | 9 Dateien | Neu i| Produkt ist neu im Portfolio und Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 3.3 | 11.4 | 21 | 6.3 | |
784373680033 | SPEC | 9 Dateien | Neu i| Produkt ist neu im Portfolio und Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 3.3 | 22.1 | 9.9 | 11.8 | |
784373865033 | SPEC | 9 Dateien | Neu i| Produkt ist neu im Portfolio und Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 3.3 | 27.1 | 5 | 19 | |
784373460047 | SPEC | 9 Dateien | Neu i| Produkt ist neu im Portfolio und Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 4.7 | 9.3 | 27 | 5.6 | |
784373170047 | SPEC | 9 Dateien | Neu i| Produkt ist neu im Portfolio und Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 4.7 | 39.5 | 4.4 | 24.5 | |
784373680047 | SPEC | 9 Dateien | Neu i| Produkt ist neu im Portfolio und Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 4.7 | 16 | 13.5 | 10.9 | |
784373865047 | SPEC | 9 Dateien | Neu i| Produkt ist neu im Portfolio und Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 4.7 | 21.35 | 7.9 | 15.5 | |
784373170056 | SPEC | 9 Dateien | Neu i| Produkt ist neu im Portfolio und Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 5.6 | 40.85 | 5.8 | 21.5 | |
784373460056 | SPEC | 9 Dateien | Neu i| Produkt ist neu im Portfolio und Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 5.6 | 8 | 35 | 4.9 | |
784373865056 | SPEC | 9 Dateien | Neu i| Produkt ist neu im Portfolio und Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 5.6 | 23.1 | 9.3 | 13 | |
784373460068 | SPEC | 9 Dateien | Neu i| Produkt ist neu im Portfolio und Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 6.8 | 7.7 | 41 | 4.5 | |
784373170068 | SPEC | 9 Dateien | Neu i| Produkt ist neu im Portfolio und Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 6.8 | 33 | 7 | 19.7 | |
784373680068 | SPEC | 9 Dateien | Neu i| Produkt ist neu im Portfolio und Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 6.8 | 13.2 | 19 | 9.5 | |
784373865068 | SPEC | 9 Dateien | Neu i| Produkt ist neu im Portfolio und Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 6.8 | 23.3 | 10 | 12 | |
784373460082 | SPEC | 9 Dateien | Neu i| Produkt ist neu im Portfolio und Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 8.2 | 5.5 | 50 | 4.1 | |
784373170082 | SPEC | 9 Dateien | Neu i| Produkt ist neu im Portfolio und Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 8.2 | 32.1 | 8.2 | 18.4 | |
784373680082 | SPEC | 9 Dateien | Neu i| Produkt ist neu im Portfolio und Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 8.2 | 13.1 | 25 | 8.7 | |
784373865082 | SPEC | 9 Dateien | Neu i| Produkt ist neu im Portfolio und Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 8.2 | 20.2 | 12 | 11.6 | |
784373460100 | SPEC | 9 Dateien | Neu i| Produkt ist neu im Portfolio und Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 10 | 6 | 61 | 3.7 | |
784373170100 | SPEC | 9 Dateien | Neu i| Produkt ist neu im Portfolio und Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 10 | 26 | 10 | 16 | |
784373680100 | SPEC | 9 Dateien | Neu i| Produkt ist neu im Portfolio und Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 10 | 12.2 | 28 | 7.8 | |
784373865100 | SPEC | 9 Dateien | Neu i| Produkt ist neu im Portfolio und Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 10 | 15.9 | 15 | 10.4 | |
784373460150 | SPEC | 9 Dateien | Neu i| Produkt ist neu im Portfolio und Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 15 | 4.8 | 96 | 3 | |
784373170150 | SPEC | 9 Dateien | Neu i| Produkt ist neu im Portfolio und Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 15 | 21.7 | 17 | 12.4 | |
784373680150 | SPEC | 9 Dateien | Neu i| Produkt ist neu im Portfolio und Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 15 | 9.9 | 42 | 6.8 | |
784373865150 | SPEC | 9 Dateien | Neu i| Produkt ist neu im Portfolio und Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 15 | 11.45 | 24.5 | 8.8 | |
784373460220 | SPEC | 9 Dateien | Neu i| Produkt ist neu im Portfolio und Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 22 | 4.5 | 163 | 2.5 | |
784373170220 | SPEC | 9 Dateien | Neu i| Produkt ist neu im Portfolio und Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 22 | 17.15 | 22 | 10.9 | |
784373680220 | SPEC | 9 Dateien | Neu i| Produkt ist neu im Portfolio und Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 22 | 7.5 | 59 | 5.2 | |
784373865220 | SPEC | 9 Dateien | Neu i| Produkt ist neu im Portfolio und Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 22 | 10.75 | 35 | 7.1 | |
784373170330 | SPEC | 9 Dateien | Neu i| Produkt ist neu im Portfolio und Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 33 | 15.6 | 30 | 9.1 | |
784373680330 | SPEC | 9 Dateien | Neu i| Produkt ist neu im Portfolio und Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 33 | 6.5 | 87 | 4.1 | |
784373865330 | SPEC | 9 Dateien | Neu i| Produkt ist neu im Portfolio und Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 33 | 8.45 | 60 | 5.7 | |
784373170470 | SPEC | 9 Dateien | Neu i| Produkt ist neu im Portfolio und Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 47 | 13.05 | 48 | 7.5 | |
784373680470 | SPEC | 9 Dateien | Neu i| Produkt ist neu im Portfolio und Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 47 | 5.85 | 140 | 3.4 | |
784373865470 | SPEC | 9 Dateien | Neu i| Produkt ist neu im Portfolio und Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 47 | 6.5 | 72 | 5.1 | |
784373170560 | SPEC | 9 Dateien | Neu i| Produkt ist neu im Portfolio und Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 56 | 10.3 | 52 | 7.1 | |
784373680560 | SPEC | 9 Dateien | Neu i| Produkt ist neu im Portfolio und Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 56 | 5.5 | 170 | 2.9 | |
784373680680 | SPEC | 9 Dateien | Neu i| Produkt ist neu im Portfolio und Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 68 | 4.85 | 215 | 2.6 | |
784373170680 | SPEC | 9 Dateien | Neu i| Produkt ist neu im Portfolio und Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 68 | 8.2 | 75 | 5.9 | |
784373170820 | SPEC | 9 Dateien | Neu i| Produkt ist neu im Portfolio und Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 82 | 9.6 | 90 | 4.9 |
Artikel Nr. | Datenblatt |
---|---|
7843734600047 | SPEC |
7843734600056 | SPEC |
7843734600068 | SPEC |
784373460010 | SPEC |
784373865010 | SPEC |
784373680010 | SPEC |
784373680015 | SPEC |
784373460015 | SPEC |
784373865015 | SPEC |
784373680022 | SPEC |
784373460022 | SPEC |
784373865022 | SPEC |
784373460033 | SPEC |
784373680033 | SPEC |
784373865033 | SPEC |
784373460047 | SPEC |
784373170047 | SPEC |
784373680047 | SPEC |
784373865047 | SPEC |
784373170056 | SPEC |
784373460056 | SPEC |
784373865056 | SPEC |
784373460068 | SPEC |
784373170068 | SPEC |
784373680068 | SPEC |
784373865068 | SPEC |
784373460082 | SPEC |
784373170082 | SPEC |
784373680082 | SPEC |
784373865082 | SPEC |
784373460100 | SPEC |
784373170100 | SPEC |
784373680100 | SPEC |
784373865100 | SPEC |
784373460150 | SPEC |
784373170150 | SPEC |
784373680150 | SPEC |
784373865150 | SPEC |
784373460220 | SPEC |
784373170220 | SPEC |
784373680220 | SPEC |
784373865220 | SPEC |
784373170330 | SPEC |
784373680330 | SPEC |
784373865330 | SPEC |
784373170470 | SPEC |
784373680470 | SPEC |
784373865470 | SPEC |
784373170560 | SPEC |
784373680560 | SPEC |
784373680680 | SPEC |
784373170680 | SPEC |
784373170820 | SPEC |
Muster |
---|
Artikel Nr. | Datenblatt | Downloads | Status | L (µH) | ISAT (A) | RDC typ. (mΩ) | IRP,40K (A) | Muster |
---|
WE-LHCA
ENTWICKELT UM EINE VERSCHLECHTERUNG DURCH THERMISCHE ALTERUNG ZU VERMEIDEN
WE-LHCA
ENTWICKELT UM EINE VERSCHLECHTERUNG DURCH THERMISCHE ALTERUNG ZU VERMEIDEN
Die thermische Alterung ist entscheidend für die Zuverlässigkeit leistungselektronischer Systeme. Die Auswirkungen der Degradation auf die magnetischen Eigenschaften, die Materialintegrität und den Wirkungsgrad, wenn sie kontinuierlich hohen Temperaturen ausgesetzt sind, sind entscheidend für die langfristige Zuverlässigkeit des Systems.
Würth Elektronik eiSos hat die entscheidende Rolle der Temperaturstabilität in der Leistungselektronik erkannt und die WE-LHCA-Serie entwickelt, die frei von thermischer Alterung ist. Diese innovative Lösung gewährleistet eine verbesserte Zuverlässigkeit und Effizienz in anspruchsvollen Anwendungen und entspricht den sich entwickelnden Anforderungen der Industrie an robuste und leistungsstarke passive Komponenten.

Hochwertige Lötverbindung
Hochwertige Lötverbindung
Die robuste mechanische Konstruktion des WE-LHCA mit einem erhöhten Leadframe unterstützt die automatisierte optische Inspektion (AOI) für einen hohen Automatisierungsgrad in der Produktion.