ÜbersichtAlle ProduktbereicheProduktbereichPassive BauelementeProduktgruppeInduktivitäten & LeistungsübertragerProduktfamilieGeschirmte SpeicherinduktivitätenProduktserieWE-LHMD SMT-Hochstrominduktivität

WE-LHMD SMT-Hochstrominduktivität

Digital Audio

WE-LHMD SMT-Hochstrominduktivität
Bauform MaßeL
(mm)
W
(mm)
H
(mm)
1008 10 11.2 8
1213 12.85 13.8 13

Merkmale

  • 2-in-1-Design mit geringer magnetischer Kopplung
  • Innere Konstruktion: 2 unabhängige Z-Spulen
  • Geringer Platzbedarf im Design
  • Geringer RDC
  • Hohe Sättigungsströme
  • Betriebstemperatur: -40 °C to +125 °C

Anwendung

  • Class-D-Audioverstärker
  • Digitale Verstärker

Artikeldaten

Alle
1008
1213
Artikel Nr. Daten­blatt Simu­lation Downloads StatusL
(µH)
Tol. LIR
(A)
ISAT
(A)
RDC
(mΩ)
Muster
74434301008082SPEC
10 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. 8.2 ±15% 3.5 20 32
74434301213082SPEC
10 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. 8.2 ±15% 7 25 16
74434301008100SPEC
10 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. 10 ±15% 3.2 18 45
74434301213100SPEC
10 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. 10 ±15% 6 21 20
74434301008150SPEC
10 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. 15 ±15% 2.5 15 65
74434301213150SPEC
10 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. 15 ±15% 4.5 16 34
74434301008220SPEC
10 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. 22 ±15% 2 13 104
74434301213220SPEC
10 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. 22 ±15% 4 15 50
Artikel Nr. Daten­blatt Simu­lation
74434301008082SPEC
74434301213082SPEC
74434301008100SPEC
74434301213100SPEC
74434301008150SPEC
74434301213150SPEC
74434301008220SPEC
74434301213220SPEC
Muster
Artikel Nr. Daten­blatt Simu­lation Downloads StatusL
(µH)
Tol. LIR
(A)
ISAT
(A)
RDC
(mΩ)
Muster

Videos

Würth Elektronik Webinar: Klasse D-Induktivit. – Unters. zu normalen Speicher-/Filterinduktivitäten?