LTSpice-Dateien
Merkmale
- Stabile Streuinduktivität zur Gegentaktfilterung
- Hohe Stromtragfähigkeit
- Kompakte Bauweise
- Brennbarkeit gemäß UL 94 V-0
- Klimakategorie 40/115/21
Anwendung
- AC/DC Wandler
- Hochfrequenz DC/DC Wandler
- Netzbetriebene LED-Treiber
- Schaltnetzteile
Artikeldaten
Artikel Nr. | Datenblatt | Simulation | Downloads | Status | IR (A) | L (µH) | RDC max. (mΩ) | VR (V (AC)) | VT (V (AC)) | Material | L (mm) | W (mm) | H (mm) | Montageart | Muster |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7448680100 | SPEC | 9 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 9.5 | 450 | 9.6 | 250 | 1500 | MnZn | 25 | 27.5 | 9.7 | THT | ||
7448680120 | SPEC | 9 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 12 | 330 | 6 | 250 | 1500 | MnZn | 25 | 27.5 | 10 | THT | ||
7448680140 | SPEC | 9 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 16 | 230 | 3.6 | 250 | 1500 | MnZn | 25 | 27.5 | 10.4 | THT | ||
7448680180 | SPEC | 9 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 20 | 150 | 1.9 | 250 | 1500 | MnZn | 25 | 27.5 | 11.3 | THT | ||
7448680200 | SPEC | 9 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 23.5 | 120 | 1.4 | 250 | 1500 | MnZn | 25 | 27.5 | 11.7 | THT |
Artikel Nr. | Datenblatt | Simulation |
---|---|---|
7448680100 | SPEC | |
7448680120 | SPEC | |
7448680140 | SPEC | |
7448680180 | SPEC | |
7448680200 | SPEC |
Muster |
---|
Artikel Nr. | Datenblatt | Simulation | Downloads | Status | IR (A) | L (µH) | RDC max. (mΩ) | VR (V (AC)) | VT (V (AC)) | Material | L (mm) | W (mm) | H (mm) | Montageart | Muster |
---|
Videos
Wie man EMV Probleme löst! || Das Mysterium des surrenden Lautsprechers
Videos
Würth Elektronik Webinar: EMV-Filter - Von der Komponente bis zum Design