ÜbersichtAlle ProduktbereicheProduktbereichPassive BauelementeProduktgruppeInduktivitäten & LeistungsübertragerProduktfamilieGeschirmte SpeicherinduktivitätenProduktserieWE-LQSH SMT Semi-Shielded High Saturation Power Inductor

WE-LQSH SMT Semi-Shielded High Saturation Power Inductor

Semi Geschirmt

WE-LQSH SMT Semi-Shielded High Saturation Power Inductor
Bauform MaßeL
(mm)
W
(mm)
H
(mm)
Montageart
2010 2 1.6 1 SMT
2512 2.5 2 1.2 SMT
3012 3 3 1.2 SMT
4020 4 4 2 SMT

Merkmale

  • Hohe Stromtragfähigkeit
  • 70% höherer Sättigungsstrom als WE-LQS
  • Weiches Sättigungsverhalten
  • Schirmung durch einen magnetischen Klebstoff
  • 25 V maximale Spitzenspannung
  • Betriebstemperatur: -40°C bis +125°C

Anwendung

  • Integrierte DC/DC-Wandler mit hohen Rippelströmen
  • Schaltregler mit hohen Wirkungsgradanforderungen
  • Tragbare Geräte (Smartphones, Digital Kameras, Tablets, etc.)
  • Embedded PC-Karten

Artikeldaten

Alle
2010
2512
3012
4020
Artikel Nr. Daten­blatt Simu­lation Downloads StatusL
(µH)
IR
(A)
ISAT
(A)
RDC max.
(mΩ)
fres
(MHz)
Design Kit Muster
744050420047SPEC
9 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. 0.47 4.5 15.5 22 897440502
744050240047SPEC
10 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. 0.47 2.9 5.6 35 1297440502
744050310047SPEC
9 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. 0.47 3.15 8 34 1217440502
744050200047SPEC
9 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. 0.47 2.2 4.7 49 1597440502
74405042010SPEC
9 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. 1 4 9.5 26 557440502
74405031010SPEC
9 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. 1 2.4 5.4 54 667440502
74405024010SPEC
10 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. 1 2.35 4.2 58 877440502
74405020010SPEC
9 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. 1 1.65 3.85 90 847440502
74405042015SPEC
9 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. 1.5 3.2 8.7 36 457440502
74405024015SPEC
10 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. 1.5 2.1 3.5 72 687440502
74405031015SPEC
9 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. 1.5 2.2 4.1 77 607440502
74405020015SPEC
9 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. 1.5 1.4 2.3 132 747440502
74405042022SPEC
9 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. 2.2 2.6 7.6 48 337440502
74405024022SPEC
10 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. 2.2 1.6 3 120 467440502
74405031022SPEC
9 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. 2.2 1.75 3.35 108 467440502
74405020022SPEC
9 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. 2.2 1.25 2.15 170 537440502
74405042033SPEC
9 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. 3.3 2.3 5.9 72 277440502
74405024033SPEC
10 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. 3.3 1.3 2.1 163 37
74405031033SPEC
9 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. 3.3 1.55 2.6 155 39
74405042047SPEC
9 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. 4.7 2.1 4.9 108 257440502
74405024047SPEC
10 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. 4.7 1 1.9 270 307440502
74405031047SPEC
9 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. 4.7 1.2 2.5 235 307440502
74405020047SPEC
9 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. 4.7 0.8 1.5 444 357440502
74405042068SPEC
9 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. 6.8 1.9 4.2 156 197440502
74405042100SPEC
9 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. 10 1.7 3.5 216 167440502
74405024100SPEC
10 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. 10 0.8 1.2 522 207440502
74405031100SPEC
9 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. 10 0.85 1.45 474 217440502
74405020100SPEC
9 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. 10 0.58 0.95 816 227440502
Artikel Nr. Daten­blatt Simu­lation
744050420047SPEC
744050240047SPEC
744050310047SPEC
744050200047SPEC
74405042010SPEC
74405031010SPEC
74405024010SPEC
74405020010SPEC
74405042015SPEC
74405024015SPEC
74405031015SPEC
74405020015SPEC
74405042022SPEC
74405024022SPEC
74405031022SPEC
74405020022SPEC
74405042033SPEC
74405024033SPEC
74405031033SPEC
74405042047SPEC
74405024047SPEC
74405031047SPEC
74405020047SPEC
74405042068SPEC
74405042100SPEC
74405024100SPEC
74405031100SPEC
74405020100SPEC
Muster
Artikel Nr. Daten­blatt Simu­lation Downloads StatusL
(µH)
IR
(A)
ISAT
(A)
RDC max.
(mΩ)
fres
(MHz)
Design Kit Muster

REDEXPERT loss simulation

Find the best inductor!

REDEXPERT has the world’s most accurate AC loss model, which even includes the DC-bias current. With dedicated DC-DC topologies or the generic loss simulator, you can accurately determine the AC and DC losses for your converter. The model includes the core material, shape and winding structure of the inductor. REDEXPERT recommends suitable inductors and allows you to add more filters to find the best inductor for your application.

Sortimente

Artikel dieser Produktserie finden Sie in den folgenden Sortimenten:

Videos

Wie man den richtigen Spulentyp (Induktor) auswählt?!